Welke voordelen heeft het gebruik van encoders bij bewegingsbesturing?
Verken de voordelen van positieterugkoppeling met Renishaw optische encoders
Onze robuuste en hoogwaardige positie-encoders kunnen uw uitdagingen in precisiemeting oplossen. Wij leveren speciale oplossingen voor de diverse behoeften bij industriële automatisering. Het gebruik van encoders bij bewegingsbesturing heeft onder meer deze belangrijke voordelen:
- Hoge nauwkeurigheid
- Eenvoudig te installeren
- Superieure betrouwbaarheid
- Lage interpolatiefout (SDE)
- Werking bij hoge snelheden
- Contactloos ontwerp
- Incrementele en absolute meetopties
- Open en gesloten encodertechnologie
Encoders worden in allerlei toepassingen en sectoren gebruikt om nauwkeurig posities te meten en als elektrische signalen terug te koppelen. Renishaw encoders bieden absolute en incrementele positiemeting waarmee een reeks van uitdagingen in positiemeting en bewegingsbesturing op te lossen is.
Bekijk voorbeelden uit de realiteit van onze optische encoders in actie:

Zie hoe anderen vertrouwen op Renishaw encoders. Onze casestudies en praktijktoepassingen tonen voorbeelden van onze robuuste en hoogwaardige encoderproducten in de industrie. De toepassingen variëren van elektronica en precisieproductie tot luchtvaart en medische sector.

Lees onze reeks informatieve artikelen over encodergebruik en trends in de industrie. Kom meer te weten over de encodertechnologie, encoderproducten en industriële kennis van Renishaw. Ontdek hoe onze encodertechnologie werkt en voordelig kan zijn voor uw productieprocessen en -systemen.

Download de technische white papers over optische encoders van Renishaw. Het doel van onze white papers is het delen van onze expertise in diverse complexe zaken, zoals thermisch gedrag van lineaire encoders, nauwkeurigheid van hoekencoders, veiligheidsaspecten en trillingweerstand.
Onze casestudies laten zien hoe Renishaw encoders gebruikt worden in uiteenlopende sectoren:
- In de halfgeleiderindustrie leveren absolute positie-encoders een hoge precisie en stabiliteit aan apparatuur voor assemblage en verpakking van wafers. De set-up led maakt het installeren gemakkelijk, wat de kosten verlaagt en de productie-efficiëntie verhoogt.
- In een observatorium zijn encoders bevestigd aan de telescoopassen. Ze geven een terugkoppelingssignaal waarmee positie, telling, snelheid en richting van de telescoop te bepalen zijn terwijl deze beweegt. Encodersystemen met roestvaststalen lineaire meetschalen leveren een soepele snelheidsregeling om de oriëntatie van de telescoop nauwkeurig te besturen.
- In industriële precisieprocessen die uitgevoerd worden in vacuümomgevingen zorgen UHV incrementele encoders voor positiemeting zonder de vacuümomgeving te verontreinigen.

- De productie-efficiëntie van meerassige draaitafels en hun servomotoren wordt verhoogd door absolute roterende encoders. Deze kunnen bij een herstart na een machinestop het werk hervatten zonder hun positie te verliezen.
- Onder de zware omstandigheden van nauwkeurige gereedschapslijpmachines leveren gesloten encoders positieterugkoppeling voor lineaire motoren. Tot de voordelen behoren een betere machinenauwkeurigheid en processtabiliteit. Dit resulteert in een hogere productiviteit en optimalisatie van de machineprestaties.

- Direct drive (DD) motoren zijn ontworpen voor nauwkeurige procesapparatuur in de sector platte beeldschermen (FDP, Flat Panel Display). Integratie van miniatuurencoders voor positieterugkoppeling kan gebruikers tevreden stellen over grootte, gewicht, prestaties en betrouwbaarheid.
- In wetenschappelijke toepassingen zijn er voor in-vacuüm tafels positie-encoders die geschikt zijn voor ultrahoog vacuüm (UHV) en robuust genoeg om langdurig een reinigingstemperatuur van 120 ºC te kunnen weerstaan. (IRELEC)
- Communicatiesystemen via radar en radiofrequenties (RF) voor toepassingen in de lucht moeten licht van gewicht, compact en krachtig zijn. Ook moeten deze systemen modulair en gemakkelijk te assembleren zijn. Encoders zijn kritische componenten in communicatie- en radartoepassingen. Ze moeten zeer betrouwbaar zijn, omdat storingen kunnen leiden tot potentieel levensgevaar.
- Het thermisch gedrag van encodermeetschalen is een belangrijke overweging bij de selectie van een encodersysteem voor vlakke montagetechnieken (SMT, Surface Mount Technology). Beweeglijke encoderschalen zetten uit en krimpen met ongeveer dezelfde thermische uitzettingscoëfficiënt als het meetschaalmateriaal. Hun uitzettingscoëfficiënt is bekend, dus kan de meetschaaltemperatuur op efficiënte wijze actief gecompenseerd worden.
- In pathologische medische apparatuur bevatten digitale beeldscanners positie-encoders voor directe terugkoppeling naar de besturing. Zo kan er met veel hogere snelheden gewerkt worden zonder nauwkeurigheid in te leveren: bij meer automatisering hoeft de operator minder in te grijpen tussen de microbeelden, wat neerkomt op minder benodigde tijd per beeld en een hogere procesdoorvoer.
Onze optische encoders zijn leverbaar in allerlei configuraties, waaronder incrementeel en absoluut, en zijn lineair, roterend of bestemd voor hoekdeelmeting.
Neem vandaag nog contact op met ons verkoopteam
Neem contact op met uw plaatselijke leverancier voor meer informatie en een gesprek met een expert.