Navigatie overslaan

Technologie voor gereedschap instellen

Verkrijg van een snijgereedschap geometrische informatie en stel de huidige conditie vast.

Technologie voor gereedschap instellen

Gereedschap instellen is het proces van geometrische informatie vaststellen - zoals lengte, radius en/of diameter van een snijgereedschap - met behulp van instelapparatuur en speciale software. Met sommige technologie voor gereedschap instellen is ook informatie te verkrijgen over het radiale of lineaire profiel en de conditie van de snijkant. Detectie van gereedschapsbreuk kan gedaan worden door instelsystemen voor gereedschap en speciale apparatuur voor breukdetectie. Gereedschapsinstelling en breukdetectie maken het mogelijk om bewerkingsmachines onbemand te laten werken.

Producten voor gereedschap instellen kunnen contact maken of contactloos zijn, afhankelijk van de technologie die ze gebruiken.

Contact insteltasters voor gereedschap

Bij contact instelsystemen raken de taster en het in te stellen gereedschap elkaar fysiek aan. Deze systemen zijn verder onder te verdelen in neergaande stijl, tasterstijl en instelarmen (toegepast op draaicentra).

Voordelen

  • Herhaalbaarheid en gereedschap-op-gereedschap nauwkeurigheid
  • Robuust onder zware omstandigheden op machines
  • Voordelig
  • Kunnen meten bij verschillende spindeloriëntaties
  • Leverbaar met optische transmissie
  • Kunnen zowel de diameter als de lengte meten van roterende gereedschappen

Overwegingen

  • Kunnen zeer kleine gereedschappen verbuigen
  • Geen controle van complexe snijkanten
  • Gewoonlijk op de tafel gemonteerd

Contactloze insteltasters voor gereedschap

Contactloze instelsystemen maken gebruik van een optische (laser)bundel om de aanwezigheid van gereedschap te detecteren. Deze systemen zijn verder onder te verdelen in vaste systemen (zender en ontvanger zijn tot een geheel samengebouwd) en gescheiden systemen met een losse zender en losse ontvanger.

Contactloze systemen kunnen ook snijkanten controleren op breuken en afgesprongen schilfers.

Voordelen

  • Verbuigen zeer kleine gereedschappen niet
  • Meten bij hoge spindelsnelheden
  • Hebben permanent beschermde optica
  • Hun snijkantcontrole detecteert of er stukjes afgebroken zijn van randen en inserts
  • Meerdere meetpunten zijn mogelijk

Overwegingen

  • Meestal duurder dan contact systemen
  • Installatie is complexer: er is toevoer van schone lucht nodig
  • Zware omstandigheden en vuil kunnen bij alle optische sensoren een slechtere werking en meetfouten veroorzaken
  • Niet geschikt voor vast gereedschap


  • NC4

ToolWise™ gereedschapsherkenningsysteem (breukdetectie)

Gereedschapsbreukdetectie is het proces waarmee informatie vastgesteld wordt over de conditie van het gereedschap, zoals het radiale en lineaire profiel en de toestand van de snijkant. Dit is mogelijk met de meeste systemen voor gereedschapinstelling en met speciale gereedschapdetectiesystemen.

Mogelijkheden

  • Zeer korte detectietijden met de unieke ToolWise™ patroonherkenning
  • Flexibel systeem dat kan werken bij een groot aantal gereedschaptoerentallen (200 tot 5000 tpm)
  • Eenvoudig te installeren; montage buiten de machine

Nadere informatie over technologie voor gereedschap instellen vindt u bij Meer informatie.

White papers