Roterende optische encoders
Selecteer uw absolute of incrementele roterende (hoek)encodersystemen
Een reeks van roterende meetschalen, waaronder roestvaststalen ringen en schijven van glas of staal, sluit aan bij een brede variëteit aan toepassingen met roterende beweging. Een roterende meetschaal is op een roterend machineonderdeel te monteren op mechanische wijze of met lijm.
De roterende meetschalen zijn te gebruiken met de serie open optische encoders van Renishaw, voor absolute of incrementele meting.
- Absolute encoders decoderen onmiddellijk hun huidige positie zonder dat enige beweging nodig is.
Incrementele encoders detecteren alleen beweging ten opzichte van hun huidige positie of een bekende referentie.
Uit onze reeks roterende encoders kunt u het beste systeem voor uw toepassing kiezen.
Absolute roterende encodersystemen: leeskoppen en meetschalen
De diameters voor de diverse combinaties van leeskop en meetschaal worden hieronder getoond:
Stalen ringmeetschaal Plat Gemakkelijk te installeren |
Stalen ringmeetschaal Dikke dwarsdoorsnede Hoge nauwkeurigheid | |
RESOLUTE™ leeskop (30 µm pitch) Hoge nauwkeurigheid Hoge snelheid | 52 tot 550 mm | 52 tot 417 mm |
Incrementele roterende encodersystemen: leeskoppen en meetschalen
De diameters voor de diverse combinaties van leeskop en meetschaal worden hieronder getoond:
Glazen meetschaalschijf Thermisch stabiel Licht |
Glazen meetschaalschijf Zelfcentrerend Gemakkelijk te installeren |
RES Stalen ringmeetschaal Plat Gemakkelijk te installeren |
Stalen ringmeetschaal Dikke dwarsdoorsnede Hoge nauwkeurigheid | |
ATOM™ leeskop (20 µm, 40 µm pitch) Zeer klein Analoog | 30 tot 108 mm | 31 tot 120 mm | n.v.t. | n.v.t. |
ATOM DX™ leeskop (20 µm, 40 µm pitch) Zeer klein Digitaal | 17 tot 108 mm | 24 tot 120 mm | n.v.t. | n.v.t. |
VIONiC™ leeskop (20 µm pitch) Hoge nauwkeurigheid Digitaal | n.v.t. | n.v.t. | 52 tot 550 mm | 52 tot 417 mm |
QUANTiC™ leeskop (40 µm pitch) Veelzijdig | n.v.t. | n.v.t. | 52 tot 550 mm | n.v.t. |
TONiC™ leeskop (20 µm pitch) Analoog | n.v.t. | n.v.t. | 52 tot 550 mm | 52 tot 417 mm |

Verken de technische specificaties van onze optische encoders, waaronder opties en varianten, bij onze technische documentatie. Onze conformiteitscertificaten geven extra garanties dat Renishaw zich toelegt op kwaliteit.

Ontdek hoe optische encoders uitstekende bewegingsbesturing mogelijk maken in allerlei industriële sectoren en toepassingen. Verken praktijkvoorbeelden van producten en processen die profiteren van de encodertechnologie en uitgebreide expertise van Renishaw.
Neem vandaag nog contact op met ons verkoopteam
Neem contact op met uw plaatselijke leverancier voor meer informatie en een gesprek met een expert.