Zeer nauwkeurige lasersystemen voor gereedschapinstelling
De NC4 contactloze gereedschapinsteltasters bieden zeer nauwkeurige en snelle gereedschapmeting en -breukdetectie, voor procescontrole op bewerkingsmachines van alle maten en soorten.
NC4+ Blue – De standaard is gezet
De maatnauwkeurigheid tijdens bewerkingsprocessen hangt af van diverse variabelen, waaronder afwijkingen in de gereedschapafmetingen en uitloop en breuk van het gereedschap.
Renishaw NC4 systemen kunnen gebruikers helpen deze variabelen te controleren, doordat ze een brede reeks gereedschappen kunnen meten bij productiesnelheden. Dit minimaliseert het risico van overmatig versleten of afgebroken gereedschap - een belangrijke overweging bij kleine en kwetsbare gereedschappen.
Kies de perfecte contactloze gereedschapinsteltaster voor uw toepassing
Vaste NC4+ Blue systemen
De Renishaw NC4+ Blue systemen bevatten als eerste in de sector blauwe-lasertechnologie en verbeterde optieken, en zijn leverbaar met een werkopening tot 240 mm. Ze bieden een stap voorwaarts in nauwkeurige gereedschapmeting, aantoonbaar volgens industriële normen.
Alle systemen hebben standaard een ingebouwde luchtblazer om nauwkeurige en betrouwbare gereedschapmetingen te verkrijgen.
Gescheiden NC4 systemen
De gescheiden systemen van Renishaw bieden dezelfde functionaliteit voor gereedschapmeting en -breukdetectie op de machine als de vergelijkbare vaste systemen.
Gebruikers kunnen deze systemen afhankelijk van de toepassing opzetten in een reeks van configuraties, wat ultieme flexibiliteit geeft.
Gescheiden systemen zijn verkrijgbaar met een werkopening tot 5 m.
Klantgerichte oplossingen
Renishaw levert ook NC4 systemen op maat voor specifieke toepassingen, in een reeks van afmetingen en montageconfiguraties en met erbij ingebouwde extra meetsystemen, bijvoorbeeld contact makende gereedschapinsteltasters voor draaibeitels.
De NC4 maakt het mogelijk om klein gereedschap op breuk te controleren. Dat gebruiken we om spiegleuven en andere referentiepunten in de nok te maken, die van vitaal belang zijn voor een goede motorloop. Zonder het Renishaw systeem zou de machine gewoon kunnen doorgaan met een gebroken snijtip, met rampzalige gevolgen.
Ducati (Italië)
Ontwikkeld voor prestaties
Hogere productiviteit
Automatisch gereedschap instellen met de NC4 geeft uw bewerkingsmachines de intelligentie die ze nodig hebben om zelf beslissingen te nemen en dus 's nachts te produceren.
Verminder uitval
De NC4+ Blue meet en detecteert gereedschap vanaf slechts Ø 0,03 mm en met een herhaalbaarheid van ± 0,5 μm (2σ), zodat producten meteen de eerste keer foutloos zijn.
Uiterst flexibel
Een groot aantal systeemopties en configuraties maakt de NC4 de meest flexibele contactloze oplossing voor gereedschap instellen die op de markt is.
Gemakkelijk in het gebruik
Installeren, configureren, gebruiken en onderhouden van NC4 systemen gaat met gemak dankzij onze uitgebreide reeks on-machine en smartphone-apps.
Ultracompact ontwerp
Elektronica in miniatuurformaat en een compact beschermingssysteem zonder omvangrijk afsluitmechanisme maken de NC4+ Blue geschikt voor machines met beperkte ruimte om een gereedschapinsteltaster onder te brengen.
Gemakkelijk te installeren
Dankzij een connector en veelzijdige montage-opties zijn NC4+ Blue systemen simpel en snel te installeren, wat ze ideaal maakt voor montage op bestaande machines.
Bescherming tegen omgevingsfactoren
Een beproefd en gepatenteerd beschermingssysteem tegen omgevingsfactoren dat de precisie-optiek van de NC4 altijd beschermt.
Systeemcomponenten
Contactloze gereedschapinsteltaster
Een uiterst compacte gereedschapinsteltaster met laser, geoptimaliseerd voor productieomstandigheden.
Interface
De NCi-6 interface verwerkt signalen vanuit de NC4-unit en geeft ze door aan de CNC-machinebesturing.
Luchtfilter
Levert schone droge lucht om de precisie-optiek van de NC4 te beschermen.
Intuïtieve software voor gereedschap instellen
Renishaw wil zeker stellen dat zijn producten gemakkelijk te gebruiken zijn. Met een uitgebreide reeks macrocycli en apps voor bewerkingsmachines kunt u vlot en intuïtief meetcycli programmeren.
Contactloze gereedschapinsteltasters in actie
Ontdek hoe onze klanten NC4 systemen gebruiken om hun productieprocessen uit te breiden, en zo tijd en geld besparen.
Renishaw heeft een uitstekende reputatie onder producerende industrieën en biedt ook dienstverlening aan andere sectoren. Ze leveren niet alleen een product of systeem, maar delen ook met ons hun ervaring, deskundigheid en beste praktijkoplossingen. Renishaw is verder heel nauwlettend in hun technische ondersteuning. Het Renishaw-team reageert snel om problemen op te lossen, en met name dat maakt veel indruk op ons.
SuperAlloy Industrial Company Ltd (Taiwan)
Ontdek meer
- Brochure: High-accuracy laser tool setting systems [en]
- Data sheet: NC4+ Blue non-contact tool setting system [en]
- Datablad: NC4 systeem voor contactloos gereedschap instellen (ingebouwde luchtblazer)
- Datablad: NCi-6 interface voor contactloos gereedschap instellen
- Technical specifications: Probing systems for CNC machine tools [en]
- Zakboekje: Zakboekje over meettasteroplossingen voor CNC-bewerkingsmachines