Salta la navigazione

Sistema di verifica dell'integrità utensile per macchine CNC

Il nostro sistema di verifica dell'integrità utensile per macchine CNC permette di controllare gli utensili in modo rapido e affidabile. Scopri i vantaggi della nostra soluzione laser che rileva le rotture utensili con una velocità straordinaria, per ridurre i tempi ciclo nelle produzioni di alti volumi.

Verifica l'integrità degli utensili in modo rapido, accurato e affidabile

La capacità di scoprire velocemente un utensile rovinato è importantissima per ridurre gli scarti, le rilavorazioni e i tempi di inattività delle macchine. Il sistema laser TRS2 per la verifica dell'integrità utensile nelle macchine CNC è rapido, affidabile e ha un costo estremamente accessibile.

TRS2 si avvale della tecnologia ToolWise™ per analizzare i riflessi del laser e individuare eventuali danni sull'utensile. Il sistema è senza contatto, per evitare di danneggiare in qualsiasi modo gli utensili. TRS2 è in grado di rilevare l'integrità e l'idoneità all'uso di utensili molto piccoli, anche con dimensioni inferiori al millimetro.

La tecnologia ToolWise™ permette di avere il trasmettitore e il ricevitore all'interno di una singola unità compatta, per una maggiore facilità di installazione su macchine verticali, orizzontali e multitasking.

Grazie a una serie di opzioni di montaggio flessibili, TRS2 può essere posto su qualsiasi superficie rigida all'interno della macchina e orientato in tutte le direzioni. In questo modo, il laser riesce a ispezionare gli utensili mentre si spostano dalla postazione di cambio alla tavola, eliminando gli spostamenti superflui della macchina e riducendo i tempi ciclo.

Dopo un'analisi dettagliata del sistema di riconoscimento utensile TRS2, basata sul costo di funzionamento delle macchine, possiamo affermare che la riduzione dei tempi ciclo ci ha portato a un risparmio di oltre €150.000 solo nel primo anno. Questo perché la maggior parte dei tempi dedicati al controllo degli utensili sono stati eliminati e ridestinati ad attività produttive. L'investimento iniziale per l'acquisto delle unità TRS2 è stato ripagato in soli 5 mesi.

SAME DEUTZ-FAHR (Italia)

TRS2 - Sistema senza contatto per la verifica dell'integrità utensili con getto di refrigerante e fascio laser

TRS2 consente di verificare l'integrità degli utensili in tempo reale

Per automatizzare i cicli di lavoro, è indispensabile che le soluzioni di presetting e verifica dell'integrità utensile siano rapide e affidabili.

Un utensile che si spezza durante un ciclo di lavoro può causare costosi periodi di inattività, rovinare il pezzo e, potenzialmente, danneggiare anche la macchina.

Con TRS2 le aziende possono sapere facilmente quali sono le condizioni di un utensile. Quando rileva un utensile rotto, TRS2 può generare un allarme oppure sostituirlo con un utensile alternativo. In questo modo si evita che la macchina subisca danni e si riduce il tempo dedicato alle operazioni di verifica utensile, che risultano essenziali, ma non produttive.

Si tratta di un elemento particolarmente importante per le aziende che operano in settori quali automotive o semiconduttori, in cui è molto importante avere tempi ciclo quanto più brevi possibile.

Download

Cerchi assistenza?

Contattaci o visita la nostra libreria contenente una vasta scelta di schede tecniche, manuali di installazione, guide all'uso e informazioni sulla conformità.

Libreria di articoli tecnici

 
loading