Renishaw realizza la punta del musetto per l'automobile supersonica BLOODHOUND.
BLOODHOUND SSC si rivolge a Renishaw per la competenza nella stampa 3D.
Superfici complesse di grande precisione
Nonostante le superfici del poliedro appaiano piatte, esse presentano in realtà curve sottili che contribuiscono all'aerodinamica. Renishaw calibra il laser che crea questo componente ad una precisione di ± 50 µm sul letto di 250 mm, in modo da poter riprodurre con precisione la geometria del modello CAD.
Riteniamo che il vantaggio principale offerto dall'utilizzo del processo di produzione additiva per la punta del muso sia la possibilità di creare una punta cava per minimizzare il peso. Lavorare questo componente in maniera convenzionale sarebbe estremamente complesso e richiederebbe compromessi in termini di progettazione, sprecando inoltre fino al 95% della dispendiosa materia prima.
Dan Johns, BLOODHOUND SSC.

Grafico delle pressioni aerodinamiche sulla BLOODHOUND che mostra la concentrazione sulla punta del muso
Immagine gentilmente concessa da BLOODHOUND SSC