Salta la navigazione

Soluzioni di ispezione per l'automazione industriale

Integra una soluzione di ispezione permanente nella tua cella robotizzata per accrescere il livello di automazione e ridurre gli interventi umani.

Cosa può fare RCS serie P?

RCS serie P è una soluzione di ispezione che applica i principi della metrologia alle celle robotizzate per consentire il monitoraggio in-process e il ripristino automatico. In base alle esigenze della cella, sono disponibili diversi modelli di sonde (con trasmissione radio, ottica o via cavo).

Ottieni informazioni su RCS serie P

Assistenza per RCS Serie-P
Sonda ottica RCS O-PK1 montata su un robot industriale ABB IRB6640

Maggiori dettagli su RCS serie P

Questa soluzione di ispezione fa parte di una più ampia linea di prodotti e software per automazione industriale.

Scopri i vantaggi di RCS serie P

RCS serie P fornisce molte funzioni avanzate di calibrazione e regolazione, personalizzabili in base alle esigenze di ciascuna cella. Permette di verificare tutti i componenti della cella calibrati con sei gradi di libertà gli uni rispetto agli altri. Consente di utilizzare correzioni del percorso in-process e di ottenere una serie di vantaggi:

Icona arancione di un robot industriale all'interno di una freccia circolare


Ripristina le celle in modo semplice e rapido

Le funzioni di ripristino automatico dopo le collisioni e di tracciamento dei trend della cella nell'arco del tempo aiutano a ridurre i tempi di inattività.

Icona arancione con barre wi-fi attraversate da una linea diagonale


Programmazione fuori linea

Possibilità di collegare la parte fisica alle componenti digitali con una semplice routine di allineamento, senza riprogrammazioni.

Icona arancione con tre persone.


Procedure di integrazione semplificate

Con il pacchetto software RCS l'impostazione dei riferimenti è estremamente facile. L'installazione delle sonde può essere eseguita da qualsiasi integratore di sistemi.

Immagine arancione di un'onda di particelle

La nostra serie di sonde per robot

RCS serie P offre un'ampia gamma di opzioni di ispezione specifiche per le celle robotizzate. È possibile scegliere fra sonde cablate o wireless, con o senza sistema di presetting utensile. Inoltre, RCS serie P include anche RPU, un controllo che si interfaccia direttamente con il controllo del robot per svolgere calcoli di metrologia e calibrare le sonde.

Icona bianca di una sonda cablata per ispezioni in-process di automazione industriale


Sonda cablata

L'opzione più semplice e diretta, se nella cella è possibile installare una sonda cablata.

Icona bianca di una sonda radio per ispezioni in-process di automazione industriale, posta all'interno di un cerchio arancione


Sonda radio

Integra le ispezioni nei sistemi robotizzati industriali con una sonda (wireless) e un ricevitore.

Icona bianca di una sonda ottica per ispezioni in-process di automazione industriale, posta all'interno di un cerchio arancione


Sonda ottica

Per le celle che richiedono una soluzione di ispezione wireless e in cui la linea visiva con il ricevitore non sia ostruita.

Icona bianca di un sistema di presetting utensili per ispezioni in-process di automazione industriale, posto all'interno di un cerchio arancione


Sonda presetting utensile

Un sistema di presetting utensile consente di aggiornare i frame utensile o di verificare l'integrità degli utensili.

Immagine di RCS Software Suite Datum Builder per la verifica dell'allineamento tramite un file CAD di un pezzo a forma libera


Aggiorna la licenza base e aggiungi l'opzione di ispezione avanzata

In questo modo potrai implementare nella tua unità di elaborazione robotizzata strategie di allineamento complesse che possono essere progettate nella sezione Datum Builder del software.

Calibrazione di un utensile a mandrino di un robot industriale con l'apposito kit RCS e un sistema di presetting utensile RCS TS1

RCS permette di calibrare il mandrino per abilitare le lavorazioni nel robot

Calibra automaticamente i mandrini utilizzando un sistema di presetting utensili Renishaw in combinazione con uno stilo a disco RCS. Ottieni 5 gradi di libertà con pochi, semplici orientamenti.

Immagine arancione di un'onda di particelle

RCS serie P - Domande frequenti

Perché è necessario usare la RPU RCS?

RCS serie P può funzionare perfettamente con il controllo del robot, grazie alla connessione con la RPU RCS. La RPU RCS contiene macro di ispezione e un esclusivo framework di calibrazione per svolgere le routine in modo autonomo. Questo contribuisce a semplificare l'installazione e consente un controllo con 6 gradi di libertà della sonda montata sul robot.

È necessario riprogrammare il sistema dopo una collisione?

No, RCS serie P gestisce autonomamente la correzione e il ripristino della cella, con un importante risparmio di tempo e fatica. Non sarà necessario reinserire il programma nel robot dopo una collisione, un intervento di manutenzione o uno spostamento.

Download

 

Ottieni informazioni su RCS serie P

Compila il modulo qui sotto per ricevere informazioni su RCS serie P e sulle modalità di acquisto.