Informazioni sulla conformità degli encoder ottici
Dichiarazioni di conformità
I marchi CE e UKCA richiedono che per ciascun prodotto sia stata rilasciata un'adeguata dichiarazione di conformità. Nella tabella di seguito sono indicate le dichiarazioni per ciascun encoder. Per ottenere la Dichiarazione di conformità di un prodotto specifico non riportato nella tabella, contattare PMG.Compliance@Renishaw.com.
Prodotti | UE | Regno Unito |
ADTi-100 | ||
ADTa-100 | ||
Lettori ATOM | EUD2021-00851 | |
B2B ACi | EUD2021-00852 | |
Lettori EVOLUTE™ | ||
Encoder FORTiS™ | ||
FORTiS Sicurezza funzionale | ||
Lettori QUANTiC | ||
Interfacce REE e REF | EUD2021-00867 | |
Lettori, interfacce RESOLUTE™ | EUD2021-00813 | |
RESOLUTE FS e Siemens DRIVE-CLiQ | EUD2021-00868 | |
RESOLUTE FS con BiSS® C Safety | EUD2021-00817 | |
Lettori RGH | EUD2021-00846 | |
Lettori, interfacce, accessori TONiC™ | EUD2021-00847 | |
TONiC™ Sicurezza funzionale | EUD2021-00869 | |
Lettori VIONiC™ |
RoHS
Gli encoder ottici Renishaw e tutti i componenti associati sono conformi a RoHS, in relazione alla Direttiva 2011/65/EU, incluso l'emendamento all'Appendice II, 2015/863/EU (31 marzo 2015), come indicato dai certificati CE riportati qui. Per ottenere il certificato RoHS di un prodotto specifico non riportato nella tabella, contattare PMG.Compliance@Renishaw.com.
La tabella con la dichiarazione RoHS per la Cina può essere scaricata qui.
WEEE
Le indicazioni per lo smaltimento delle unità scadute sono incluse nelle guide all'installazione del prodotto.
Scheda tecnica sulla sicurezza dei materiali
Vedere le schede tecniche sulla sicurezza RGG-2 dei materiali adesivi relative ad Araldite AV138 e Hardener HV998-1.
ISO 9001
Il sistema di controllo qualità di Renishaw e tutte le procedure di verifica sono conformi a ISO 9001, lo standard internazionale per i sistemi di gestione della qualità. Il certificato di registrazione di Renishaw a EN ISO 9001 è stato emesso da BSI Management Systems e riporta il logo di accreditazione UKAS. Ciò significa che Renishaw non si limita a mettere in atto procedure conformi allo standard ISO, ma che la società è stata controllata e certificata da un'organizzazione competente, e accreditata da UKAS. La certificazione UKAS è riconosciuta dagli enti preposti di molti paesi del mondo. Per ulteriori informazioni, contattare PMG.Compliance@Renishaw.com.
Minerali non provenienti da zone di conflitto, REACH, Standard di sostenibilità ambientale e altre normative o standard
Le informazioni pertinenti a quanto sopra e in materia di conformità sono disponibili nella pagina Public Supplier Information. Se non fosse possibile trovare risposta alla domanda, contattare PMG.Compliance@renishaw.com.
Sicurezza funzionale
TONiC FS
L'encoder TONiC FS è stato certificato da Renishaw plc (certificato di riferimento numero FSC001) come idoneo per l'uso in applicazioni con livello prestazionale d (PLd) di Categoria 3, in conformità a ISO 13849-1 e in applicazioni con livello di integrità di sicurezza 2 (SIL2), in conformità a IEC 61508-1 e IEC 61800-5-2.
RESOLUTE FS Siemens DRIVE-CLiQ
L'encoder RESOLUTE FS con Siemens DRIVE-CLiQ è stato certificato da Renishaw plc (certificato di riferimento numero FSC004) come idoneo per l'uso in applicazioni con livello prestazionale d (PLd) di Categoria 3, in conformità a ISO 13849-1 e in applicazioni con livello di integrità di sicurezza 2 (SIL2), in conformità a IEC 61508-1 e IEC 61800-5-2.
RESOLUTE FS BiSS® Safety
L'encoder RESOLUTE FS con BiSS Safety è stato certificato (certificato di riferimento numero FSC002) come idoneo per l'uso in applicazioni con livello prestazionale d (PLd) di Categoria 3, in conformità a ISO 13849-1 e in applicazioni con livello di integrità di sicurezza 2 (SIL2), in conformità a IEC 61508-1 e IEC 61800-5-2.
FORTiS FS
L'encoder FORTiS FS è stato certificato da Renishaw plc (certificato di riferimento numero FSC003) come idoneo per l'uso in applicazioni con livello prestazionale d (PLd) di Categoria 3, in conformità a ISO 13849-1 e in applicazioni con livello di integrità di sicurezza 2 (SIL2), in conformità a IEC 61508-1 e IEC 61800-5-2.
Certificazione di sicurezza funzionale
Renishaw plc ha ottenuto l'autorizzazione da CSA Group (certificato di riferimento per la sicurezza funzionale CASS 00023, per autocertificare i propri prodotti di sicurezza funzionale fino a SIL3 e PLe.
Per informazioni sulla Sicurezza funzionale degli altri encoder, contattare PMG.Compliance@Renishaw.com.
Contatta subito il nostro ufficio vendite
Per ottenere maggiori informazioni, contatta il nostro ufficio di zona e parla con un esperto.