Novità
Visita questa sezione regolarmente per restare aggiornato sulle ultime novità relative ai calibri Equator
Nuovo calibro Renishaw Equator™ 500, controllo intelligente dei processi per pezzi di grandi dimensioni, con tutti i vantaggi della rinomata tecnologia di ispezione di Equator 300
Il sistema Equator 500 consente ora di ispezionare pezzi con un volume operativo di 500 mm di diametro e di 400 mm di altezza.
Entrambe le versioni di Equator (300 e 500) garantiscono un'accuratezza compresa fra 5º e 50º C con qualsiasi variazione di temperatura e possono raggiungere velocità di scansione superiori a 200 mm/s. Tutti i sistemi sono compatibili con l'intuitivo software Organizer, con il software di automazione EZ-IO e con il software IPC (Intelligent Process Control) per l'aggiornamento dei correttori utensili nelle macchine CNC.