Sonde a contatto ad elevata accuratezza per macchine CNC
Le nostre sonde a contatto ad accuratezza elevata per macchine CNC assicurano prestazioni e un controllo in-cycle dei processi che non temono rivali. Grazie a forze di attivazione bassissime e a una ripetibilità straordinaria, sono in grado di impostare e ispezionare i pezzi garantendo risultati ottimali.
Ispezioni accurate, per prestazioni di altissimo livello
Le nostre sonde ad accuratezza elevata hanno richiesto oltre dieci anni di progettazione e sviluppo e assicurano prestazioni e funzionalità impareggiabili.
Sono indicate per moltissime applicazioni e consentono di automatizzare le impostazioni e le ispezioni in-cycle, per produrre pezzi accurati in tempi ridotti.
Le sonde ad accuratezza elevata di Renishaw utilizzano meccanismi di ispezione avanzati, con tecnologia RENGAGE™ o microcinematica, per fornire prestazioni di misura eccellenti. Queste tecnologie ottimizzano le lavorazioni e assicurano pezzi perfetti al primo tentativo, anche nel caso di componenti completi con forme 3D morbide, flessibili e intricate.
Le sonde Renishaw per macchine utensili vengono realizzate con materiali di altissima qualità e risultano robuste e affidabili. Sono in grado di funzionare anche negli ambienti più impegnativi e di resistere a urti, vibrazioni, temperature estreme e perfino alla costante immersione nei liquidi.
Perché usare una sonda?
Le ispezioni sono indispensabili per garantire precisione durante l'intero processo produttivo. Per le aziende è fondamentale riuscire a massimizzare la produzione, mantenendo una qualità costante dei prodotti. Per questo motivo, l'adozione di processi di controllo qualità, come le ispezioni, risulta incredibilmente utile
per ottimizzare la produzione, automatizzando i processi di impostazione e ispezione dei pezzi, e ridurre gli errori macchina o gli scarti. Le ispezioni permettono di risparmiare tempo e ridurre gli scarti, ma contribuiscono anche ad accrescere la produttività, eliminando quasi del tutto i tempi morti, grazie alla rapidità delle operazioni automatiche di offset utensile e impostazione del lavoro. Ciascuno di questi vantaggi rende le sonde un ottimo investimento il cui costo può essere ammortizzato in tempi molto rapidi e che permette alle aziende di ottenere maggiore qualità, produttività e redditività.
Vantaggi principali delle sonde ad accuratezza elevata

Forza di attivazione bassissima
Evita i danni a forme e superfici durante le ispezioni di pezzi delicati.

Straordinaria accuratezza 3D
Offre prestazioni impareggiabili, inferiori al micron anche se applicata a forme e profili 3D complessi.

Costruzione robusta
Assicura misure affidabili e una lunga durata anche se la sonda viene utilizzata in ambienti impegnativi.

Misure di precisione
Aiuta a soddisfare le tolleranze di lavorazione più severe: la prima volta e tutte le volte successive.
Siamo soddisfatti del livello di accuratezza fornito da RMP600, che ci ha permesso di ridurre considerevole la quantità di scarti durante la lavorazione. Produciamo componenti grandi e costosi e, grazie alla sonda, siamo in grado di identificare rapidamente gli errori e correggerli.
Flann Microwave (Regno Unito)
Trova la sonda ad accuratezza elevata più indicata per le tue attività produttive
La nostra offerta di sonde ad accuratezza elevata include modelli con trasmissione radio, ottica o cablata, per soddisfare qualsiasi esigenza. Ciascuna sonda è stata progettata per garantire precisione e semplicità d'uso in ambiti produttivi molto diversi fra loro e tutte sono compatibili con il software di ispezione per macchine utensili.
Sonde ad elevata accuratezza, con trasmissione radio
Le sonde con trasmissione radio sono ideali per installazioni e macchine complesse o di grandi dimensioni, in cui non è possibile mantenere il tastatore pezzo a vista del ricevitore.
Per gli ambienti con elevato traffico di radiofrequenze (RF), Renishaw ha brevettato la tecnologia di trasmissione a spettro diffuso con salto di frequenza (FHSS), che consente alla sonda di cambiare periodicamente canale, per evitare interferenze e punti morti durante le trasmissioni.

RMP400

RMP600
- La tecnologia RENGAGE™, combinata alla trasmissione radio, permette di effettuare ispezioni senza problemi.
- Intervallo operativo fino a 15 m.
- Ripetibilità unidirezionale 0,25 µm 2σ.

RMP24-micro
- La sua ripetibilità di 0,35 µm 2σ è un risultato davvero eccezionale per una sonda di appena 24 mm di diametro e 31,4 mm di lunghezza.
- Forze di attivazione bassissime (solo 0,08 N su XY e 0,75 N su Z).
- Massima efficienza energetica, grazie al protocollo di trasmissione serie QE.
Sonde ad elevata accuratezza, con trasmissione ottica
La trasmissione ottica permette di comunicare a distanze fino a sei metri e rappresenta un metodo di trasmissione sicuro e di comprovata affidabilità.

OMP400

OMP600
- Sistemi brevettati e di comprovata affidabilità, con tecnologia RENGAGE.
- Trasmissioni a infrarossi, sicure e robuste, con una portata operativa fino a 5 m (OMP400) e 6 m (OMP600).
- Ripetibilità unidirezionale 0,25 µm 2σ.
Sonda cablata a elevata accuratezza

MP250
- Tecnologia RENGAGE per misure affidabili e prestazioni che durano al lungo nel tempo.
- Connessione cablata come opzione standard, per eliminare interferenze e la dipendenza dalle batterie.
- Ripetibilità unidirezionale 0,25 µm 2σ.
Come scegliere la sonda più adatta a una determinata applicazione?
Scopri tutta la gamma di sonde Renishaw ad accuratezza elevata per capire quale sia la più idonea alla tua applicazione. Per ottenere assistenza, è possibile contattare il nostro ufficio di zona.
Matrice comparativa delle sonde a elevata accuratezza
Tipo di macchina consigliato | Ripetibilità unidirezionale | Tipo di trasmissione | Interfacce compatibili* | Lunghezza stilo consigliata | |
RMP24-micro | Micromacchine e macchine con campo operativo ridotto | 0,m35 µm 2σ | Trasmissioni radio FHSS | RMI-QE | Fino a 30 mm |
RMP400 | Centri di lavoro medio-piccoli e macchine multitasking di piccole dimensioni | 0,25 µm 2σ | Trasmissioni radio FHSS | RMI-Q o RMI-QE** | Fino a 200 mm |
RMP600 | Macchine multitasking di tutte le dimensioni, centri di lavoro e macchine gantry | 0,25 µm 2σ | Trasmissioni radio FHSS | RMI-Q o RMI-QE** | Fino a 200 mm |
OMP400 | Centri di lavoro medio-piccoli e macchine multitasking di piccole dimensioni | 0,25 µm 2σ | Ottica | OMI-2, OMI-2T, OMI-2H, OMM-2C con OSI/OSI-D, OMM-2 con OSI/OSI-D | Fino a 200 mm |
OMP600 | Centri di lavoro di tutte le dimensioni e macchine multitasking medio-piccole | 0,25 µm 2σ | Ottica | OMI-2, OMI-2T, OMI-2H, OMM-2C con OSI/OSI-D, OMM-2 con OSI/OSI-D | Fino a 200 mm |
MP250 | Rettificatrici CNC | 0,25 µm 2σ | Via cavo | HSI o HSI-C | Fino a 100 mm |
*Tutte le sonde Renishaw per macchine utensili devono essere utilizzate insieme a un'interfaccia compatibile.
** L'interfaccia RMI-QE è compatibile solo con le sonde della serie QE.
Calibrazione accurata della sonda
ACS-1 aiuta a calibrare la sonda, eliminando tutti i processi manuali che richiedono blocchetti calibrati o di riscontro.

Un software intuitivo che semplifica tutte le ispezioni
La scelta di investire in tecnologie di ispezione aiuta a migliorare il controllo in-process e a definire una base solida per il processo produttivo.Le sonde Renishaw sono estremamente affidabili e permettono di lavorare senza problemi. Commercializziamo una serie completa di cicli macro e app per macchine utensili che permettono di programmare i cicli di misura in modo rapido e intuitivo.
Controllo totale del processo
La possibilità di usare una sonda per misurare un pezzo di lavoro direttamente in macchina, permette di modificare automaticamente gli offset utensile quando si verificano errori di lavorazione.
Misurare gli utensili durante l'impostazione permette di ottimizzare il controllo dei processi e ottenere pezzi perfetti già al primo tentativo e a tutti quelli successivi.
I sistemi di presetting utensile e di verifica dell'integrità realizzati da Renishaw possono essere utilizzati in combinazione con i nostri tastatori pezzo ad elevata accuratezza per migliorare la produttività e il controllo qualità.

Download
Brochure
Schede tecniche
-
Scheda tecnica: RMP24 – micro sonda radio per macchine utensili
-
Scheda tecnica: Sonda radio RMP400 (QE)
-
Scheda tecnica: Sonda radio RMP600 (QE)
-
Scheda tecnica: RMI-Q - interfaccia radio macchina
-
Scheda tecnica: RMI-QE - interfaccia radio macchina
-
Scheda tecnica: OMI-2 - Interfaccia ottica macchina
-
Scheda tecnica: Sistema di interfaccia ottica OSI con OMM-2 per sonde multiple
-
Data sheet: OMI-2T [en]
-
Scheda tecnica: OMM-2C - modulo ottico macchina
-
Scheda tecnica: MP250 - sonda a contatto per rettificatrici
-
Data sheet: HSI high speed interface [en]
-
Scheda tecnica: HSI-C
Cerchi assistenza?
Contattaci o visita la nostra libreria di articoli tecnici contenente una vasta scelta di manuali di installazione, guide all'uso e informazioni sulla conformità.