Salta la navigazione

Famiglia di prodotti Renishaw FixtureBuilder

Il nostro software per la creazione di modelli 3D è estremamente intuitivo e si integra alla perfezione con il software di ispezione per creare configurazioni di fissaggi prima di inviare i pezzi in produzione.

Pacchetti software per la creazione di modelli 3D

Potrebbe interessarti seguire corsi di formazione e provare il software gratuitamente per 30 giorni? Scarica FixtureBuilder e accedi alla prova gratuita.

Scarica e attiva FixtureBuilder

Famiglia di prodotti software FixtureBuilder

La famiglia di prodotti software FixtureBuilder include le seguenti opzioni:

  • un download
  • un dongle
  • una licenza di rete

FixtureBuilder supporta molti formati CAD, fra cui IGES, SAT e STEP.

È disponibile per l'acquisto anche un modulo aggiuntivo per CATIA, Creo (Pro/ENGINEER), Siemens NX, SolidWorks, Inventor, SolidEdge e JT Import.

Il modulo di traduzione supporta le seguenti versioni di file:

  • CATIA V5: VR58-V5-6R2018
  • Creo (Pro/ENGINEER): 16-Creo 5.0
  • Siemens NX: 11-NX 12.0.0
  • Inventor: V11-V2019
  • SolidWorks: 98-2018
  • SolidEdge: V18-ST10
  • JT Import: 8-10,2

Il modulo di traduzione deve essere acquistato con una licenza NU, USB o CU.

I nostri fissaggi modulari e personalizzati aumentano la produttività e migliorano riproducibilità e accuratezza dei processi di ispezione, grazie a montaggi rapidi e ripetibili. I fissaggi Renishaw forniscono una soluzione completa per qualsiasi esigenza.

Famiglia di prodotti FixtureBuilder

N. di codice Renishaw

Descrizione

CS-SOF-SW-17-FBNU

Licenza Renishaw FixtureBuilder per utente nominale - una singola licenza valida per un PC specifico. Distribuita tramite download.

CS-SOF-SW-17-FBTRANS

Licenza traduttore - necessaria al modulo nativo di traduzione per importare i file da altri programmi CAD. Acquisto facoltativo insieme a un'altra licenza (utente nominale, USB o multiuso).

A-6490-0052

Licenza Renishaw FixtureBuilder - una singola licenza distribuita su dongle e trasferibile su workstation diverse. È indispensabile che FixtureBuilder sia installato su tutte le workstation. Può essere usato su una singola workstation per volta.

CS-SOF-SW-17-FBNRMS

Gestione licenze in rete - sistema di gestione delle licenze in rete, controllato tramite software Download dell'applicazione – gestione utensili per più utenti.

Deve essere acquistato con la Licenza multiuso CS-SOF-SW-17-FBCU.

CS-SOF-SW-17-FBCU

Licenza Renishaw FixtureBuilder multiuso - "X" licenze collegate a un sistema di gestione delle licenze in rete che consente agli utenti di utilizzare FixtureBuilder all'interno di una rete. Un utente per volta.

X = il numero di licenze multiuso acquistate.

CS-SOF-SUBS-17-FBNUAbbonamento di 12 mesi a Renishaw FixtureBuilder con licenza d'uso nominale.

Requisiti del sistema:

  • Il design del software è basato su Windows. La versione 8.0 supporta solo le versioni a 64 bit del sistema operativo Windows.
  • Sistema operativo Windows a 64 bit.
  • CPU Pentium 4 o superiore (sono supportati gli attuali processori AMD).
  • Si consigliano almeno 4GB di RAM (8 GB o più per lavori di assemblaggio di grandi dimensioni).
  • Scheda grafica compatibile con Direct X e/o OpenGL (necessaria per lavori di assemblaggio di grandi dimensioni).
  • 2 GB di spazio su disco per l'installazione. Si consiglia di liberare altro spazio per i dati di progettazione.

Risorse aggiuntive

Contatta subito il nostro ufficio vendite

Per ottenere maggiori informazioni, contatta il nostro ufficio di zona e parla con un esperto.