Accessori del sistema ballbar QC20 per diversi tipi di prova
Scopri la versatilità degli accessori ballbar QC20 per test sulle macchine utensili. Una serie di prodotti studiati per aumentare la flessibilità ed eseguire prove ballbar su qualsiasi configurazione di macchine.
Più versatilità per il ballbar QC20
Ogni accessorio è stato progettato per ampliare le funzionalità del ballbar QC20 e adattarlo a qualsiasi tipo di configurazione. Dagli adattatori per tornio ai kit di accessori per piccoli cerchi, i nostri prodotti aiutano gli utenti a sfruttare al massimo i vantaggi offerti dal ballbar QC20, a prescindere dal tipo di macchina utilizzata.
I nostri prodotti
Scopri tutta la nostra produzione di accessori e pezzi di ricambio per ballbar. Il nostro negozio online è aperto 24/7.
Kit adattatore per tornio a 360°
Sfrutta al massimo il potenziale del tuo tornio. Questo utilissimo accessorio per ballbar QC20 consente di individuare e risolvere rapidamente qualsiasi errore.
Il kit include:
- Gruppo braccio di adattamento al tornio
- Gruppo barra del mandrino
- Adattatore sferico (con coppa centrale magnetica)
- Vite di supporto (con coppa centrale magnetica)
- Custodia per il trasporto
Requisiti della macchina | |
Distanza asse X: | ≥ 220 mm dalla linea centrale |
Distanza asse Y: | ≥ 330 mm dal mandrino |
Diametro del mandrino: | Ø25 mm (alcuni potrebbero richiedere una base magnetica aggiuntiva) |
Torretta portautensili: | supporto per utensili da 20 mm o 25 mm |
Controllo CNC: | interpolazione circolare sul piano ZX |
Se il tornio consente solo una corsa limitata dell'asse, è possibile eseguire test con un raggio di 50 mm utilizzando il kit opzionale per piccoli cerchi. Prima di avviare il test, è importantissimo verificare che questa configurazione consenta sufficiente spazio di movimento al ballbar.

Adattatore VTL
L'adattatore VTL aiuta durante le diagnosi e le verifiche di torni verticali, macchine per taglio laser e macchine pick and place.
Quando i test sono eseguiti sul piano ZX, l'adattatore VTL consente di ritrarre il supporto magnetico dopo il centraggio senza perdere la posizione. In questo modo, la macchina può essere portata sulla posizione di inizio test.
L'adattatore VTL include:
- Adattatore VTL
- Coppa centrale
Kit opzionale per piccoli cerchi
Con il kit per piccoli cerchi il ballbar QC20 è in grado di eseguire test su raggi di 50 mm (normalmente, il minimo è 100 mm). Il kit aumenta le capacità diagnostiche e permette di analizzare i servocontrolli di quasi tutti i tipi di macchine.
Il kit include:
- QC20 - adattatore per piccoli cerchi
- Calibratore ballbar (50 mm)
Dispositivo per il centraggio del mandrino del ballbar

Il dispositivo per il centraggio del mandrino del ballbar è stato progettato per semplificare i requisiti di impostazione quando si utilizza un ballbar QC20 per ISO 10791-6.
Il dispositivo serve ad allineare la punta della coppa utensile con l’asse del mandrino (fattore critico per questo test).
Il ballbar QC20 per la verifica delle macchine utensili gode di una reputazione eccellente nel mondo dell'industria ed è lo strumento più consigliato per gli esami diagnostici su macchine utensili.
Scopri di piùNon hai trovato quello che cercavi?
Puoi ordinare i pezzi di ricambio per ballbar nel nostro negozio online, aperto 24/7 e che garantisce consegne rapidissime.
Contatta subito il nostro ufficio vendite
Per ottenere maggiori informazioni, contatta il nostro ufficio di zona e parla con un esperto.