Sonde a contatto ad elevata accuratezza per macchine CNC
Le nostre sonde a contatto per CNC garantiscono capacità straordinarie di misura tridimensionale (3D) e prestazioni che non temono confronti. Grazie alla loro bassissima forza di deflessione e a una ripetibilità eccellente, le sonde ad alta accuratezza risultano ideali per l'ispezione di pezzi complessi.
Straordinarie capacità di misura per macchine utensili a 5 assi
Le nostre sonde ad alta accuratezza hanno richiesto oltre dieci anni di progettazione e sviluppo e offrono prestazioni e funzionalità impareggiabili. Grazie agli innovativi sensori estensimetrici, le sonde che sfruttano la tecnologia brevettata RENGAGE™ assicurano un importante vantaggio competitivo
in una vasta gamma di applicazioni e consentono di superare i limiti prestazionali 3D tipici di altri tipi di sonde. Ideali per l'impostazione dei pezzi, il controllo dei processi di lavoro o per ispezionare un pezzo al termine della lavorazione.
- Straordinaria accuratezza 3D: se applicata a forme e profili 3D complessi, offre prestazioni impareggiabili, inferiori al micron.
- Forza di attivazione incredibilmente bassa: non causa danni a forme e superfici durante l'ispezione di pezzi delicati.
- Design robusto: assicura misure affidabili e una lunga durata anche se la sonda viene utilizzata in ambienti impegnativi.
- Misure ad elevata accuratezza: ispeziona pezzi complessi ed elementi difficili da raggiungere, anche con stili molto piccoli, lunghi o personalizzati.
Riduzione degli scarti, maggiore produttività e incremento dei profitti
Le nostre sonde ad alta accuratezza sono progettate per l'utilizzo con macchine utensili di vari tipi e dimensioni e in molteplici applicazioni e sfruttano la tecnologia RENGAGE che combina sensori estensimetrici ed elettroniche ultracompatte.
I componenti estensimetrici operano in modo indipendente dal meccanismo cinematico per assicurare una forza di attivazione estremamente ridotta. Questa soluzione offre un'accuratezza di misura eccezionale ed elimina i rischi di danneggiare le superfici o le forme dei pezzi ispezionati.
Le sonde Renishaw per macchine utensili vengono realizzate con materiali di altissima qualità e risultano robuste e affidabili. Sono in grado di funzionare anche negli ambienti più impegnativi e di resistere a urti, vibrazioni, temperature estreme e perfino alla costante immersione nei liquidi.
Siamo soddisfatti del livello di accuratezza fornito da RMP600, che ci ha permesso di ridurre considerevole la quantità di scarti durante la lavorazione. Produciamo componenti grandi e costosi e, grazie alla sonda, siamo in grado di identificare rapidamente gli errori e correggerli.
Flann Microwave (Regno Unito)
Trova la sonda ad alta accuratezza più indicata per le tue attività produttive
*Tutte le sonde Renishaw per macchine utensili devono essere utilizzate insieme a un'interfaccia compatibile.
** L'interfaccia RMI-QE è compatibile solo con le sonde della serie QE.
Sonde a trasmissione radio
Tipo di macchina consigliato | Ripetibilità unidirezionale | Tipo di trasmissione | Interfacce compatibili* | Lunghezza stilo consigliata | |
OMP400 | Centri di lavoro medio-piccoli e macchine multitasking di piccole dimensioni | 0,25 µm 2σ | Ottica | OMI-2, OMI-2T, OMI-2H, OMI-2C o OSI con OMM-2 | Fino a 200 mm |
OMP600 | Centri di lavoro di tutte le dimensioni e macchine multitasking medio-piccole | 0,25 µm 2σ | Ottica | OMI-2, OMI-2T, OMI-2H, OMI-2C o OSI con OMM-2 | Fino a 200 mm |
RMP400/RMP600 | Macchine multitasking di tutte le dimensioni, centri di lavoro e macchine gantry | 0,25 µm 2σ | Radio | RMI-Q o RMI-QE** | Fino a 200 mm |
MP250 | Rettificatrici CNC | 0,25 µm 2σ | Via cavo | HSI o HSI-C | Fino a 100 mm |
RMP400
RMP600
- La tecnologia RENGAGE™, combinata alla trasmissione radio, permette di effettuare ispezioni senza problemi.
- La tecnologia di trasmissione a spettro diffuso con salto di frequenza (FHSS) elimina le interferenze e i punti morti.
- Intervallo operativo fino a 15 m.
- La scelta di molti specialisti del settore.
- Ripetibilità unidirezionale 0,25 µm 2σ.
Sonde di trasmissione ottica
OMP400
OMP600
- Sistemi brevettati e di comprovata affidabilità, con tecnologia RENGAGE.
- Trasmissioni a infrarossi, sicure e robuste, con una portata operativa fino a 5 m (OMP400) e 6 m (OMP600).
- Ripetibilità unidirezionale 0,25 µm 2σ.
Sonda cablata
MP250
Passi successivi
Per richiedere altre informazioni o effettuare acquisti, invia il modulo per contattare l'ufficio Renishaw di zona.
Contatti- Tecnologia RENGAGE per misure affidabili e prestazioni che durano al lungo nel tempo.
- Connessione cablata come opzione standard, per eliminare interferenze e la dipendenza dalle batterie.
- Assicura ottima protezione negli ambienti ricchi di particelle abrasive, grazie al doppio diaframma e alle configurazioni antivibrazione che la rendono adatta anche per applicazioni di rettifica.
- Stili personalizzati per ispezionare con straordinaria accuratezza ogni tipo di superficie e forma.
- Ripetibilità unidirezionale 0,25 µm 2σ.
Per aumentare la flessibilità delle ispezioni, MP250 può essere abbinata al braccio di presetting utensile HPGA, una piattaforma rotante, automatizzata ed estremamente ripetibile, configurata per spostare la sonda all'interno e all'esterno dell'ambiente di lavoro, fra un ciclo e l'altro.
Download
Ottenere la massima accuratezza dalle sonde per macchine utensili
Per realizzare pezzi di alta qualità, è indispensabile disporre di sistemi di metrologia accurati. L'utilizzo di una sonda contribuisce a migliorare i processi produttivi, ma un errore durante l'impostazione manuale di un tastatore pezzo potrebbe incidere sulla qualità dei pezzi lavorati.
La sfera di calibrazione avanzata ACS-1 rende superfluo l'utilizzo manuale di blocchetti calibrati e di riscontro e garantisce la massima ripetibilità e affidabilità durante le calibrazioni.
Brochure
Cerchi assistenza?
Contattaci o visita la nostra libreria di articoli tecnici contenente una vasta scelta di manuali di installazione, guide all'uso e informazioni sulla conformità.
Schede tecniche
- Scheda tecnica: OMP400 - Sonda per macchine utensili a trasmissione ottica
- Scheda tecnica: OMP600 - sonda per macchine utensili a trasmissione ottica
- Scheda tecnica: Sonda radio RMP400 (QE)
- Scheda tecnica: Sonda radio RMP400
- Scheda tecnica: Sonda radio RMP600 (QE)
- Scheda tecnica: RMP600 - Sonda radio ad elevata accuratezza per macchine utensili
- Scheda tecnica: MP250 - sonda a contatto per rettificatrici
- Scheda tecnica: OMI-2 - Interfaccia ottica macchina
- Data sheet: OMI-2C optical machine interface [en]
- Data sheet: OMI-2T [en]
- Scheda tecnica: Sistema di interfaccia ottica OSI con OMM-2 per sonde multiple
- Scheda tecnica: RMI-Q - interfaccia radio macchina
- Scheda tecnica: RMI-QE - interfaccia radio macchina
- Data sheet: HSI high speed interface [en]
- Scheda tecnica: HSI-C
Un software per semplificare le ispezioni
Scopri la nostra serie di software di ispezione e app per macchine utensili che permettono di misurare i cicli in modo rapido e intuitivo.
Software per sonde di ispezione