Salta la navigazione

Serie di encoder incrementali ottici VIONiC™

VIONiC è la serie di encoder ottici incrementali aperti con le migliori prestazioni attualmente prodotta da Renishaw. Offre feedback di posizione digitale diretto, metrologia superiore, velocità operative elevate e la massima affidabilità.

Ottimizzazione del controllo del movimento

I lettori VIONiC includono le rinomate ottiche di filtraggio Renishaw e una tecnologia di interpolazione molto avanzata. Tali caratteristiche consentono di ridurre al minimo l'errore sottodivisionale (SDE) e di ottenere un'eccellente protezione dalla sporcizia, eliminando inoltre la necessità di avere adattatori aggiuntivi o interfacce separate.

Il lettore VIONiC è in grado di utilizzare una grande varietà di righe lineari, rotative e ad arco parziale, da quelle in ZeroMet™ con basso grado di espansione, fino agli anelli REXM a elevata accuratezza. Pertanto, per una versatilità e una metrologia senza compromessi, la serie di encoder VIONiC rappresenta la soluzione ideale. L'installazione degli encoder VIONiC risulta semplicissima, grazie a una modalità di calibrazione automatica estremamente intuitiva.

L'encoder VIONiC è compatibile con ADTpro-100 versione standalone e con ADTi-100. Entrambi gli strumenti diagnostici sono compatibili con il software ADT View e forniscono informazioni diagnostiche avanzate e dettagliate per ottimizzare l'installazione dell'encoder e semplificare le operazioni di risoluzione dei problemi anche nelle applicazioni di controllo del movimento più impegnative.

Schede e documenti tecnici

Per maggiori informazioni sulle specifiche tecniche degli encoder VIONiC, la nostra sezione dedicata ai download contiene schede tecniche e guide all'installazione.

Guarda la presentazione degli encoder incrementali VIONiC

Che tipo di movimento è necessario misurare?

Lineare

Tipo di riga

Nome della riga

Accuratezza

Passo della riga

Coefficiente di espansione termica a 20 °C

Lunghezza fornita

Nastro in acciaio inox

Riga lineare RTLC

RTLC20

±5 µm/m

20 µm

10,1 ±0,2 µm/m/°C

Fino a 10 m (> 10 m su richiesta)

Nastro in acciaio inox con guida opzionale

Riga lineare RTLC FASTRACK

RTLC20 con FASTRACK™ opzionale

±5 µm/m20 µm

10,1 ±0,2 µm/m/°C

Fino a 10 m (> 10 m su richiesta)

Riga rigida in ZeroMet™

Riga lineare RELM

RELM20/RELE20±1 µm fino a 1 m, quindi ±1 µm/m20 µm0,75 ±0,35 µm/m/°CFino a 1,5 m

Riga rigida in acciaio inox

Riga lineare RELM

RSLM20/RSLE20/RSLC20

±1,5 µm fino a 1 m, ±2,25 µm fino a 2 m, ±3 µm fino a 3 m, ±4 µm fino a 5 m20 µm10,1 ±0,2 µm/m/°CFino a 5 m

Riga a nastro sottile in acciaio inox

Riga lineare RKLC

RKLC20-S

±5 µm/m20 µm

Corrispondente al materiale del substrato, se le estremità della riga sono fissate con morsetti

Fino a 20 m (> 20 m su richiesta)

Arco parziale

Tipo di riga

Nome della riga

Accuratezza

Passo della riga

Coefficiente di espansione termica a 20 °C

Lunghezza fornita

Riga stretta a nastro ad arco parziale in acciaio inox

Riga ad arco parziale RKLC

RKLC20-S

±5 µm/m

20 µm

10,1 ±0,2 µm/m/°C

Fino a 20 m (> 20 m su richiesta)

Rotativo

Tipo di riga

Nome della riga

Accuratezza (in base alle dimensioni dell'anello)

Passo della riga

Coefficiente di espansione termica a 20 °C

Diametro anello

Anello in acciaio inox

Riga rotativa RESA

RESM20/REST20

Accuratezza della graduazione: Da ±3,97 a ±0,38 secondi d'arco

20 µm

15,5 ±0,5 µm/m/°C

Da 52 a 550 mm

Anello in acciaio inox ultra accurato

Riga rotativa REXM

REXM20/REXT20

Accuratezza dopo l'installazione:

(diametro ≥ 100 mm) ±1 secondo d'arco
(diametro 75 mm) ±1,5 secondi d'arco
(diametro ≤ 57 mm) ±2 secondi d'arco

20 µm15,5 ±0,5 µm/m/°CDa 52 a 417 mm

Vantaggi principali

Figura dell'errore sottodivisionale (SDE)

Bassissimo errore sottodivisionale

Una tecnologia di interpolazione molto avanzata consente di ottenere un errore sottodivisionale (SDE) bassissimo (generalmente, <±15 nm), il più basso di tutti gli encoder ottici Renishaw.

Figura del tachimetro

Alta velocità

Risoluzione fino a 2,5 nm, velocità massima di clock di 50 MHz e velocità fino a 12 m/s. Velocità fino a 3,63 m/s a una risoluzione di 0,1 µm.

Immagine: ADT (facoltativo)

Advanced Diagnostic Tool

Informazioni opzionali diagnostiche dettagliate per ottimizzare l'installazione dell'encoder e semplificare l'individuazione dei problemi sul campo.

Advanced Diagnostic Tool (opzionale)

In genere, gli encoder ottici Renishaw possono essere installati utilizzando solo il LED di impostazione integrato nel lettore, ma è anche possibile utilizzare Advanced Diagnostic Tool (ADT) per le installazioni più complesse. Questo strumento fornisce dati dettagliati e in tempo reale sull'encoder e aiuta a rilevare errori e a evitare fastidiosi periodi di inattività.

L'encoder VIONiC è compatibile con due versioni: ADTpro-100 e ADTi-100.

Advanced Diagnostic Tool ADTi-100 e ADTpro-100

ADTpro-100:

  • Si tratta di uno strumento diagnostico indipendente e portatile: non è necessario utilizzare un computer o altre apparecchiature.
  • Include un touchscreen a colori integrato.
  • rende le operazioni di impostazione e calibrazione semplici e intuitive, grazie alla sua funzionalità plug and play.
  • si interfaccia con il software ADT View, che salva i dati dell'encoder per registrare le impostazioni e le prestazioni del sistema. ADT View può essere usato anche per aggiornare il firmware di ADTpro-100

ADTi-100:

  • Si interfaccia con il software intuitivo ADT View.
  • fornisce dati completi in tempo reale, ed è utilissimo per operazioni di installazione e diagnostica, anche nelle situazioni meno agevoli.
  • agevola le operazioni di impostazione, calibrazione e ottimizzazione del segnale su tutto l'asse.
  • Consente il salvataggio dei dati dell'encoder, quali intensità del segnale a fronte della posizione sull'asse, per registrare le impostazioni e le prestazioni del sistema.

ADTpro-100 e ADTi-100 possono essere utilizzati come unità indipendenti o in linea, connessi fra il lettore e il controllo, come parte del loop di controllo.

Scopri la nostra gamma di encoder ottici aperti progettati per soddisfare le tue necessità di automazione industriale.

 
loading