robot stereotassico neuromate® per la neurochirurgia
Il robot neuromate fornisce una piattaforma coerente, precisa e ripetibile per la neurochirurgia stereotassica. Scopri come neuromate può aiutarti in un'ampia gamma di applicazioni neurochirurgiche.
Perché scegliere il robot neuromate?
Il robot stereotassico neuromate per la neurochirurgia fornisce una piattaforma per la somministrazione di terapie e per le procedure diagnostiche. Il sistema può essere utilizzato in numerose applicazioni neurochirurgiche, come stimolazione cerebrale profonda (DBS), neuroendoscopia, stereoelettroencefalografia (SEEG), biopsie e molte altre applicazioni che richiedono la somministrazione stereotassica.
Con l'uso del robot neuromate il nostro obiettivo è aumentare la sicurezza e l’efficienza delle procedure chirurgiche, migliorando al contempo l'esito clinico attraverso l'inserimento accurato di dispositivi impiantabili.
Per maggiori informazioni e per parlare con uno dei nostri esperti, compila il nostro modulo di contatto.
Guarda il robot neuromate in azione
Come visto nel video in alto, l'uso del robot per procedure come la SEEG può ottimizzarne i tempi. La riduzione del tempo della procedura può migliorare il comfort del paziente e ridurre il rischio di infezioni.
Il robot cambia completamente il nostro modo di approcciarci all’inserimento di elettrodi SEEG. È notevolmente più veloce e preciso rispetto al sistema precedente. Inoltre ci permette di programmare traiettorie impraticabili in passato con un casco standard, rendendo l’intervento chirurgico più sicuro e preciso.
Prof. David Steven
Neurochirurgo
London Health Sciences Centre, Ontario, Canada
Quali sono i vantaggi della neurochirurgia stereotassica robotica?
neuromate offre numerosi vantaggi quando utilizzato come ausilio nelle procedure di neurochirurgia stereotassica.
- Fornisce un targeting coerente, rapido e preciso nelle procedure stereotassiche.
- Il robot aiuta nella transizione verso procedure minimamente invasive.
- Può essere utilizzato con un casco stereotassico oppure senza telaio per ridurre i traumi nei pazienti.
- Il flusso di lavoro robotico limita la necessità di manipolazione manuale, riducendo i potenziali errori umani e favorendo la sicurezza del paziente.
- Compatibile con procedure sia in anestesia generale sia in anestesia locale.

neuromate fa parte della nostra gamma di prodotti e sistemi per la neurochirurgia che favorisce il trattamento di numerose condizioni neurologiche.
Che cosa include il sistema neuromate?
Nell'installazione standard del sistema neuromate è inclusa una serie di accessori.

Portautensili standard
Un portautensili universale completo di guida nella quale è possibile inserire strumenti neurochirurgici standard come trapani, tubi guida, aghi da biopsia e cateteri.

Portautensili laser
Il laser è utilizzato per controllare la registrazione del paziente e per marcare i punti di ingresso sul cranio del paziente prima dell'intervento chirurgico. Viene montato sul braccio di neuromate allo stesso modo di un portautensili standard.

Comando a distanza
Il comando a distanza migliora la sicurezza permettendo di collocare il controllo del robot nella mani dell'operatore. Con l'opzione per endoscopia, il comando a distanza permette al chirurgo di spostare il braccio del robot all'interno di un volume pre-definito nel corso della pianificazione.
Disponibilità di opzioni senza casco per neuromate
Renishaw offre numerose opzioni senza casco per il sistema neuromate.

Modulo di registrazione neurolocate™
Il modulo di registrazione del paziente neurolocate viene collegato allo strumento laser neuromate per consentire la registrazione di TAC intraoperatorie, senza la necessità di applicare marker sferici a ossa o pelle.

Supporto per la testa e accessori
Formato da un semicerchio, sei chiodi ed una clip per fissare il semicerchio all'accessorio. Il supporto per la testa deve essere fissato alla base di neuromate.
Opzioni aggiuntive per neuromate
Renishaw offre opzioni aggiuntive per il sistema neuromate, inclusi materiali di consumo e opzioni con casco.

Accessori del casco
L'accessorio per il casco è pensato per collegare i normali caschi stereotassici a neuromate. Esistono modelli per numerosi caschi stereotassici.

Teli sterili
Per garantire un ambiente sterile, sono disponibili teli chirurgici sia per il comando a distanza sia per il braccio del robot.

Modulo per endoscopia1
Questo portautensili specifico è stato studiato per alloggiare la maggior parte dei tipi di endoscopio.
software di programmazione neurochirurgica neuroinspire™
neuromate è fornito con il nostro software di programmazione neurochirurgica. Questo software è stato studiato anche per controllare il robot nel corso dell'intervento chirurgico.
Altri adattamenti stereotassici
Siamo consapevoli che i requisiti tecnici nella sala operatoria neurochirurgica sono in rapida evoluzione. Se intendi acquistare o se stai utilizzando nuove tecnologie, il nostro team di progettazione è pronto a lavorare con te per integrarle nella tua procedura chirurgica neuromate.
Per sapere come possiamo aiutarti, contatta l’ufficio vendite di zona.
Nota: non tutti i prodotti Renishaw, i campi di applicazione, i relativi accessori o una combinazione di essi sono disponibili in tutti i Paesi.
Pubblicazioni correlate
Per ulteriori informazioni sui nostri prodotti utilizzati nelle procedure stereotassiche, consulta la nostra libreria peer reviewed di pubblicazioni.
Renishaw Neuro Solutions Limited - Avviso legale e informativa sulla privacy. Fai clic qui