Kalibrációs szoftverek letöltése

A CARTO szoftvercsomag egy egységes szoftvermegoldás a Renishaw XL-80, XM-60, XM-600 és XR20 kalibrációs termékeihez. A benne található alkalmazásokkal elvégezhető az adatok rögzítése, elemzése és kompenzálása, ami leegyszerűsíti a pozicionálási teljesítmény felügyeletének és javításának folyamatát.

Míg néhány funkció még fejlesztés alatt áll, más kalibrációs szoftverre lehet szükség.

Tudjon meg többet a CARTO-ról

CARTO kép a böngésző dobozhoz

Szoftverletöltések

SzoftverA letöltés tartalmaLetöltő link
CARTO
Tudjon meg többet a CARTO-ról
CARTO 4.10Letöltés most
Ballbar 20
Tudjon meg többet a Ballbar 20-ról
Ballbar 20 v20.0 SP3Letöltés most
Ballbar Trace
Tudjon meg többet a Ballbar Trace-ről
Ballbar Trace v1.2 SP2Letöltés most
QuickViewXL
Tudjon meg többet a QuickViewXL-ről
QuickViewXL v1.0.4 (30 napos próbaverzió)Letöltés most
XK10 kijelzőegység szoftver
Tudjon meg többet az XK10 beirányozó lézerről
XK10 kijelzőegység v12.19Letöltés most
LaserXL

LaserXL v20.3

DyconXL (dinamikus adatok CSV fájlba konvertálása)

Letöltés most
RotaryXLRotaryXL 1.10-es verzióLetöltés most
XCal-View elemzés

XCal-View elemzés 2.4 (30 napos próbaverzió)

Renishaw elemzés v20.03.02.04

Letöltés most
Laser 10

Laser 10 v10.06

DX10 eszközmeghajtók 32-bit és 64-bit

DX10 „lefagyást” javító csomag

Letöltés most

Kiegészítő információk

LaserXL szoftver

A LaserXL az eredeti szoftver az XL-80 lézerrendszer használatával történő adatgyűjtéshez és elemzéshez. A Renishaw azt ajánlja, hogy amikor csak lehetséges, a CARTO szoftvercsomagot használja az XL-80-hoz, mivel a LaserXL már nem támogatott.

Megjegyzés: a síkhelyesség üzemmódhoz és bizonyos mérési alkalmazásokhoz szükség lehet a LaserXL-re.

Letöltés most

RotaryXL szoftver

A RotaryXL az eredeti szoftver, amely az XR20 forgótengely-kalibrátorral és az XL-80 vagy ML10 lézerrendszerekkel együtt használandó.

A Renishaw a CARTO szoftvercsomag használatát ajánlja az XL-80-nal és az XR20 forgótengely-kalibrátorral történő „tengelyen belüli” és a „tengelyen kívüli” alkalmazásokhoz.

Letöltés most

XCal-View elemzőszoftver

Az XCal-View elemzés és a Renishaw elemzőszoftver egyaránt lehetővé teszi a Laser10, LaserXL és RotaryXL adatok nemzetközileg elismert szabványok szerinti elemzését. A CARTO szoftvercsomag mindkét elemzőcsomagot felváltotta.

Megjegyzés: Az XCal-View a következőkhöz szükséges:

  • a test és a homlokfelület átlóinak elemzése az ISO 230-6 szabvány szerint.
  • a Ballbar Trace adatok elemzése az ISO 10791-6 szabvány szerint 5-tengelyes kiértékelésnél.

Letöltés most

Az XCal-View megvásárlásához vegye fel velünk a kapcsolatot

Laser 10 szoftver

A Laser 10 szoftver adatrögzítést és elemzést biztosít az ML10 lézerrendszerhez, amelyet az XL-80 lézerrendszer váltott fel.

A Renishaw számos lehetőséget kínál meglévő ügyfeleinek a legújabb rendszerekre való korszerűsítéshez.

Letöltés most

Korszerűsítsen a legújabb rendszerre

 
loading