XC-80 kompenzáló egység és érzékelők
Biztosítsa a pontos és megbízható lézeres mérést a környezeti tényezők XC-80 kompenzáló egység és érzékelők általi automatikus kompenzálásával.
Pontos lézeres mérés a teljes környezeti tartományban
A hőmérséklet, a légnyomás és a relatív páratartalom ingadozása befolyásolja a lézeres interferométerek által kibocsátott lézerfény hullámhosszát.
Mivel a pontos mérések kritikusak a gép pontos kalibrálásához, az XC-80 kompenzáló egység ideális megoldást kínál. Hatékonyan csökkenti az ilyen környezeti ingadozásokból eredő mérési hibákat.
![XC-80 kompenzáló egység és érzékelők – XC-80 kompenzátor érzékelő](/media/img/gen/7a5753983b9f431db6fdfea1fbbc7b73.jpg)
Mi az a környezeti kompenzáló egység?
Egy környezeti kompenzáló egység – mint például az XC-80 kompenzáló egység – beolvassa a levegő hőmérsékletének, a légnyomásnak és a relatív páratartalomnak a változásait, amelyek befolyásolhatják a lézersugár hullámhosszát. Ezután kiszámítja a levegő törésmutatóját.
A lézeres interferométerben az érték ezután automatikusan beállításra kerül a lézer hullámhosszában bekövetkező változások kompenzálásához. Az automatikus rendszer előnye, hogy nincs szükség felhasználói beavatkozásra, és a kompenzáció gyakran frissül.
Miért használjon környezeti hatásokat kompenzáló egységet?
Az XC-80 kompenzáló egység kulcsfontosságú szerepet játszik az XL-80 lézeres, valamint az XM-60 és az XM-600 többtengelyes kalibrátorokkal végzett lineáris mérések pontosságában. A léghőmérséklet, légnyomás és relatív páratartalom változásai befolyással lehetnek a lézerfény hullámhosszára és a leolvasott mérési adatokra.
Az XC-80 kompenzáló egység egyedülálló „intelligens érzékelői” a forrásnál feldolgozzák a leolvasott értékeket, és nagyon pontosan mérik a levegő hőmérsékletét, a légnyomást és a relatív páratartalmat. Az XC-80 kompenzáló egység az érzékelő által leolvasott értékeket használja a lézer hullámhossz névleges értékének módosítására, hogy valódi értéket kapjon. Ezt a számítások során arra használják, hogy gyakorlatilag kiküszöböljék az ilyen eltérésekből eredő mérési hibákat.
Főbb előnyök
![Rendkívül pontos ikon](/media/img/gen/e88f589a5b6a45bdbc6bd07683f36ea2.png)
A pontosság garantált
Az érzékelő értékei módosítják a lézer hullámhosszának névleges értékét, hogy valódi értéket adjanak.
![Intelligens érzékelők ikon](/media/img/gen/064c9dcced5f4cea92cb241d3be79423.png)
Intelligens érzékelők
A pontos érzékelők hatékonyan mérik a levegő hőmérsékletét, a légnyomást és a relatív páratartalmat.
![Egyszerű használat ikon](/media/img/gen/caa79c0d184a478a9714fd03ce899484.png)
Automatizált rendszer
Nincs szükség felhasználói beavatkozásra, ami egyszerűsíti a folyamatot és csökkenti az emberi hibák lehetőségét.
![Egyszerű beállítás ikon](/media/img/gen/503bb67e830f48d28ac30470a7aa885f.png)
Sokoldalú beállítás
A mágneses érzékelőrögzítés és az 5 m-es csatlakoztatható érzékelőkábelek maximalizálják a használhatóságot.
Az XC-80 kompenzáló egység előnyei és jellemzői
A pontosság biztosítása érdekében a hatékony hullámhossz-kompenzáció alapvető fontosságú. Ezért az XC-80 kompenzáló egység kulcsfontosságú eszköze a pontosság fenntartásának a körülmények széles skáláján.
Az interferometria magyarázatával jobban megértheti a környezeti kompenzáció fontosságát.
![XC-80 és XL-80 tesztet végez a gépen](/media/img/gen/249df293b81b418696a7ba12e85f1251.jpg)
Egységes kompenzáció – Kialakításuknál fogva az XC-80 kompenzáló egység és érzékelők az üzemi körülmények teljes tartományában egyenletes és rendkívül pontos mérési eredményeket biztosítanak.
Az érzékelők adatainak gyakori frissítése – Ez történhet automatikusan is, hét másodpercenként; ilyenkor az XC-80 kompenzáló egység állapotjelző LED-fényei jelzik a frissítést.
Integrált USB – Az integrált USB csatlakozónak köszönhetően nincs szükség különálló PC-interfészre vagy tápegységre (az USB biztosítja az áramellátást).
Könnyű – Az XC-80 kompenzáló egység tömege 490 g, és az XL-80 lézerrel együtt éppen valamivel többet nyom 3 kg-nál (beleértve a csatlakozókábeleket, az XL-80 lézer tápegységet és az érzékelőket).
Intelligens levegő- és anyaghőmérséklet-érzékelők – Az integrált mikroprocesszorok kiértékelik és feldolgozzák az érzékelő kimeneti jeleit, mielőtt a digitális hőmérsékleti adatokat az XC-80 kompenzáló egység felé továbbítanák. Ez biztonságosabb méréseket tesz lehetővé, és ez az egyik fő oka annak, hogy az XC-80 olyan kompakt. Azt is biztosítja, hogy az érzékelők teljes mértékben felcserélhetők legyenek, a pontosság veszélyeztetése nélkül.
Akár három anyaghőmérséklet-érzékelő - Több érzékelő is csatlakoztatható az XC-80 kompenzáló egységhez, lehetővé téve a lineáris mérések 20 C-os standard anyaghőmérsékletre történő normalizálását.
Variálható érzékelőkábelek – Az 5 m hosszú normál érzékelőkábelek a könnyű cserélhetőség érdekében könnyen leválaszthatók, illetve csavaros toldással egymásba is illeszthetők, ha a gép hossza nagyobb kábelhosszúságot tesz szükségessé.
![XC-80 és XM-60 tesztet végez a gépen](/media/img/gen/b30ed0580d5c4e5991a891662a6752bf.jpg)
Fedezze fel gépkalibrálási és -optimalizálási termékeinket, amelyet a precíziós mozgásrendszerek teljesítményének javítására terveztünk.
További források
-
Brochure: XL-80 laser measurement system [en]
-
Application note: XL-80 laser system spares list [en]
-
White paper: Environmental compensation of linear laser interferometer readings [en]
-
Application note: Effect of environmental compensation errors on measurement accuracy [en]
-
Data sheet: Traceability chart: RCU10, XC-80, RLE and HS20 [en]
Vegye fel még ma a kapcsolatot értékesítési csapatunkkal
Vegye fel a kapcsolatot a helyi irodával a további információkért, és hogy beszélhessen egy szakértővel.