Milyen előnyökkel jár az útmérők használata a mozgásvezérlésben?
Fedezze fel a Renishaw optikai útmérők használatának pozíció-visszacsatolás előnyeit
Robusztus és nagy teljesítményű útmérő rendszereink megoldást jelentenek az Ön precíziós mérés iránti kihívásaira. Szakszerű megoldásokat kínálunk az ipari automatizálás különböző követelményeire. Az útmérők mozgásvezérlésben történő használatának néhány főbb előnye:
- Nagy pontosság
- Egyszerűen telepíthető
- Kiváló megbízhatóság
- Alacsony osztás alatti hiba (SDE)
- Nagy sebességű működés
- Érintésmentes kialakítás
- Inkrementális és abszolút mérési megoldások
- Nyitott és tokozott útmérő-technológia
Az útmérőket számos alkalmazásban és iparágban használják, hogy elektromos visszacsatolási jelek segítségével pontos pozíciómérést biztosítsanak. A Renishaw útmérők abszolút és inkrementális pozíciómérést kínálnak a pozíciómérés és a mozgásvezérlés számos kihívásának megoldására.
Tekintse meg az optikai útmérőink működését a valós életből származó példákon keresztül:

Nézze meg, hogyan alkalmazzák mások a Renishaw útmérőket. Esettanulmányaink és alkalmazási megjegyzéseink bemutatják az iparban használatos robusztus és nagy teljesítményű útmérő termékeinket. Az alkalmazások köre az elektronikától kezdve a precíziós gyártáson át a repülőgépiparig és az orvostudományig terjed.

Olvassa el az útmérők használatáról és az ipari trendekről szóló cikkeket. Ismerje meg a Renishaw útmérő-technológiáját, termékeit és iparági szakismereteit. Fedezze fel, hogyan működik az útmérő-technológiánk, és milyen előnyökkel járhat az Ön gyártási folyamatai és rendszerei számára.

Töltse le a Renishaw optikai útmérőkről szóló műszaki tanulmányokat. Tanulmányaink célja, hogy megosszuk szakértelmünket különféle összetett kérdésekben, mint például a lineáris jeladók hőteljesítménye, a szöghelyzet-jeladók pontossága, a biztonsági szempontok és a rezgésállóság.
Esettanulmányaink bemutatják, hogyan használják a Renishaw útmérőket a legkülönbözőbb iparágakban:
- A félvezetőiparban az abszolút útmérő rendszerek nagy pontosságot és nagy fokú stabilitást biztosítanak a félvezető lapka összeszerelő és csomagoló berendezések számára. A beállító LED megkönnyíti a telepítést, csökkenti a költségeket és növeli a termelés hatékonyságát.
- A csillagvizsgálóban a távcső tengelyeihez útmérőket csatlakoztatnak, amelyek olyan visszacsatoló jelet küldenek, ami a távcső mozgása során a pozíció, a számlálás, a sebesség vagy az irány meghatározására használható. A rozsdamentes acélból készült lineáris skálákkal ellátott útmérő rendszerek egyenletes sebességszabályozást biztosítanak a teleszkóp pontos tájolásának vezérléséhez.
- A vákuumkörnyezetben végzett precíziós ipari folyamatokban az UHV inkrementális útmérők a vákuumkörnyezet szennyezése nélkül biztosítják a pozíciómérést.

- Az abszolút forgójeladók növelik a többtengelyes forgóasztalok és szervomotorjaik gyártási hatékonyságát. A gép leállása után újraindulhatnak, és pozícióvesztés nélkül folytathatják a munkát.
- A precíziós szerszámköszörülő gépek nehéz körülményei között a lineáris motorok pozíció-visszacsatolását tokozott útmérők biztosítják. Az előnyök közé tartozik a jobb megmunkálási pontosság és a folyamatstabilitás. Az eredmény a nagyobb termelékenység és a szerszámgépek teljesítményének optimalizálása.

- A közvetlen hajtású (DD) motorokat a síkképernyős kijelzőipar (FPD) precíziós folyamatberendezéseihez tervezték. A miniatűr útmérők beépítése a pozíció-visszacsatoláshoz kielégítheti a végfelhasználók igényeit a méret, a súly, a teljesítmény és a megbízhatóság tekintetében.
- A tudományos alkalmazásokban a vákuumos fázisokhoz kiválasztott útmérő rendszerek megfelelnek az ultramagas vákuumban való használat (UHV) követelményeinek, és elég robusztusak ahhoz, hogy tartósan 120 °C-os sütési hőmérsékletet is kibírjanak. (IRELEC)
- A légiközlekedési alkalmazások radar- és rádiófrekvenciás (RF) kommunikációs rendszereinek könnyűnek, kompaktnak és nagy teljesítményűnek kell lenniük. Ezeknek a rendszereknek modulárisnak és könnyen összeszerelhetőnek kell lenniük. Az útmérők kritikus fontosságú komponensek a kommunikációs és radar alkalmazásokban, és rendkívül megbízhatónak kell lenniük, mivel meghibásodásuk potenciális életveszélyt jelenthet.
- Az útmérő skálák termikus viselkedése fontos szempont a felületszerelési (SMT) alkalmazásokhoz szánt útmérő rendszerek kiválasztásakor. A lebegő útmérő skálák körülbelül a skála anyagával azonos hőtágulási együtthatóval (CTE) tágulnak és húzódnak össze, és ismert CTE-vel rendelkeznek, ami lehetővé teszi az aktív skálahőmérséklet-kompenzáció hatékony alkalmazását.
- A gyógyászati patológiai berendezésekben a digitális metszetszkennerek útmérő rendszereket tartalmaznak a vezérlő felé történő közvetlen visszacsatolás érdekében. Ez lehetővé teszi, hogy a berendezés sokkal nagyobb sebességgel, de változatlanul nagy pontossággal üzemelhessen: a nagyobb fokú automatizálás csökkenti a szükséges gépkezelői beavatkozás mértékét az egyes mikrofelvételek készítése között, ami tárgylemezenként kevesebb időt tesz szükségessé, és fokozza a folyamat hatékonyságát.
Optikai útmérőink számos konfigurációban kaphatók, beleértve az inkrementális vagy abszolút, lineáris, forgó vagy részleges körív alkalmazásokhoz tervezett útmérőket.
Vegye fel még ma a kapcsolatot értékesítési csapatunkkal
Vegye fel a kapcsolatot a helyi irodával a további információkért, és hogy beszélhessen egy szakértővel.