VIONiC™ inkrementális útmérő rendszer RTLC20 lineáris skálával
Jellemzők
- Digitális kimenet közvetlenül az olvasófejből
- Olvasófej mérete: 35 x 13,5 x 10 mm
- 2,5 nm-ig terjedő felbontás*
- 12 m/s maximális sebesség
- Rendkívül alacsony osztás alatti hiba (SDE): jellemzően < ±15 nm*
- Optikai IN‑TRAC™ referenciajel
- Kettős végállás-határoló
Előnyök
- Nincs szükség külön csatlakozóra
- ADT professzionális diagnosztikai eszköz a könnyű hibakereséshez, komolyabb kihívást jelentő telepítési munkákhoz és szervizeléshez
- A szalagskálák által nyújtott kényelem, páratlan strapabírással ötvözve
- Hordozó típusú skálarendszer a skálák könnyű és gyors telepítéséhez és cseréjéhez
![Átlátszó mező az oldalon lévő hirdetőszalagok számára](/media/img/gen/4efef74a4adf4781888859de0d5ea48b.png)
Mi a VIONiC?
A VIONiC útmérősorozat a Renishaw már bevált szűrőoptikáját és jelfeldolgozását integrálja a kiváló méréstechnikai teljesítmény érdekében.
A VIONiC útmérők intelligens interpolációs technológiával vannak ellátva, így a digitális kimenet közvetlenül az olvasófejből származik. Ez ultra-alacsony osztás alatti hibát (SDE) biztosít, anélkül, hogy további adapterekre vagy külön csatlakozókra lenne szükség. Kis mérete is előnyére válik, ráadásul a teljesítmény terén sem kell semmilyen kompromisszumot kötni.
A VIONiC olvasófejek lineáris, részleges köríves és forgó skálák széles választékával is kompatibilisek.
A VIONiC útmérők emellett intuitív automatikus kalibrációs üzemmóddal rendelkeznek, és könnyen telepíthetők. A telepítés során, vagy a helyszíni diagnosztikához rendelkezésre áll egy valós idejű útmérőadat-visszacsatolást biztosító, opcionális ADTi-100 professzionális diagnosztikai eszköz is.
Mi az RTLC20-skála?
Az RTLC20 egy alacsony profilú rozsdamentes acél szalagskála, amely 20 µm-es osztású, és az ügyfél által választható IN-TRAC referenciajellel rendelkezik. Pontossága ±5 µm/m, és 10 méterig terjedő hosszúsággal kapható (> 10 méter kérésre). Kétféle rögzítési lehetőség áll rendelkezésre, amelyek közül mindkettő az alapfelületétől független hőtágulást és a szalagskálák kínálta kényelmet kínál.
Az RTLC20 használható a forradalmi FASTRACK™ skálatartó rendszerrel is. A rendszer használatakor az útmérőpálya gyorsan és könnyen, rögzítőfuratok nélkül fektethető le. A szalagskála egy ideiglenes célú távtartó eltávolítása után fűzhető be az útmérőpályába.
Az RTLC20-S a hátoldalán lévő öntapadós szalaggal rögzíthető a hordozó felületre. Az öntapadó anyag olyan kialakítású, hogy lehetővé teszi a skála hordozó felülettől független tágulását.
A beszerelés befejezéséhez mindkét skálatípust egy ponton kell leszorítással rögzíteni, ezáltal létrehozva egy referenciapozíciót.
Miért ez az útmérő rendszer az ideális megoldás?
A Renishaw legnagyobb teljesítményű inkrementális optikai útmérője
A VIONiC útmérősorozat a nagy sebességű működést finom felbontással kombinálja. A VIONiC olvasófej intelligens interpolációs chipje akár 2,5 nm-es felbontást is biztosít, így nagy pontosságot és megismételhetőséget biztosít bármilyen alkalmazásban. A VIONiC útmérő maximum 50 MHz-es órajellel kapható, és akár 12 m/s sebességgel is működik. Akár 3,63 m/s sebesség is elérhető 0,1 µm-es felbontás mellett, ami a legigényesebb gyártási folyamatokban is ideális a teljesítmény maximalizálásához.
Könnyű hibakeresés és szervizelés
Az ADTi-100 professzionális diagnosztikai eszköz az ADT View szoftverrel együtt kapható, és átfogó, valós idejű útmérőadat-visszacsatolást biztosít a nagyobb kihívást jelentő feladatokhoz és a helyszíni diagnosztikához. Ez különösen hasznos olyan alkalmazásokban, amikor az útmérő a gépben helyezkedik el, minimális gépleállási idővel lehetővé téve az aktív diagnosztikát. Az intuitív szoftveres kezelőfelület az alábbiakra használható:
- Távoli kalibrálás
- Jeloptimalizálás a teljes tengelyhosszon
- Olvasófej osztásának jelzése
- Határ- és referenciajelek jelzése
- Az útmérő pozíciójának digitális kiolvasása (a skálához képest)
- A sebesség–idő grafikon monitorozása
- Adatok exportálása és mentése
Könnyen eltávolítható skála
A FASTRACK tartórendszerrel ellátott RTLC20-skála ideális olyan alkalmazásokban, ahol a berendezést a szállításhoz szét kell szerelni, vagy a skálát az áthelyezés idejére be vagy ki kell szerelni. A skála kihúzható a vezetősínekből, és gyorsan kicserélhető – még korlátozott hozzáférés esetén is –, ezáltal csökken a gép állásideje.
Opcionális ADTi-100 professzionális diagnosztikai eszköz
![ADTi-100 professzionális diagnosztikai eszköz](/media/img/gen/98a7775f1093472a8d01082659bdf2f7.jpg)
A VIONiC útmérő rendszer kompatibilis az ADTi-100 professzionális diagnosztikai eszközzel és az ADT View szoftverrel. Átfogó, valós idejű útmérőadat-visszacsatolást biztosítanak, segítve a komolyabb telepítési és diagnosztikai kihívást jelentő feladatokat. Az intuitív szoftveres kezelőfelület az alábbiakra használható:
- Távoli kalibrálás
- Jeloptimalizálás a teljes tengelyhosszon
- Olvasófej osztásának jelzése
- Határ- és referenciajelek jelzése
- Az útmérő pozíciójának digitális kiolvasása (a skálához képest)
- A sebesség–idő grafikon monitorozása
- Adatok exportálása és mentése
Műszaki adatok
Mérési szabvány | FASTRACK RTLC20: rozsdamentes acél szalagskála pályarögzítő rendszerrel RTLC20-S: rozsdamentes acélból készült szalagskála öntapadó hátoldali szalaggal, amellyel közvetlenül rögzíthető a hordozó felülethez a FASTRACK vezetősínek nélkül |
Olvasófej mérete (H x Sz x M) | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm |
Skálaosztás | 20 µm |
Hőtágulási együttható 20 °C-on | 10,1 ±0,2 µm/m/°C |
Pontossági osztály 20 °C-on | ±5 µm/m |
Referenciajel | IN-TRAC referenciajelek közvetlenül az RTLC20 / RTLC20-S skálába ágyazva Egy vagy több referenciajel azonosítására szolgáló választómágnes(ek) |
Végálláskapcsolók | Kettős végállás-határoló |
Skála hossza | FASTRACK: 100 mm – 25 000 mm RTLC20/RTLC20-S: 20 mm – 10 000 mm (> 10 000 mm kérésre) |
Maximális sebesség | Max. 12 m/s (A részleteket lásd az adatlapon) |
Osztás alatti hiba (SDE) | Jellemzően < ±15 nm* |
Dinamikus jelvezérlés | Valós idejű jelkondicionálás automatikus erősítésszabályozással (AGC), az automatikus kiegyenlítés-szabályozással (ABC) és automatikus eltolásszabályozással (AOC), hogy bármilyen üzemi körülmények között optimális teljesítményt érhessen el |
Inkrementális jelek | 5 µm – 2,5 nm felbontás (A részleteket lásd az adatlapon) |
Elektromos csatlakozás | 0,5 m, 1 m, 1,5 m, 3 m, 5 m és 10 m-es kábelhossz D-típusú csatlakozóval (9 és 15 tűs) |
Tápellátás | 5 V -5%/+10% |
Rezgés (üzem közben) | 100 m/s2max. 55 Hz – 2000 Hz frekvencián |
Ütés (üzemen kívül) | 500 m/s2, 11 ms, ½ szinusz, 3 tengely |
Üzemi hőmérséklet | 0 °C és +70 °C között |
Tömítés | IP40 |
* A beállítás optimalizálásával < ±10 nm osztás alatti hiba (SDE) is elérhető. További részletekért keresse a Renishaw helyi képviseletét.
A részleteket lásd az adatlapokon.