VIONiC™ inkrementális útmérő rendszer RSLM20 lineáris skálával
Jellemzők
- Digitális kimenet közvetlenül az olvasófejből
- Olvasófej mérete: 35 x 13,5 x 10 mm
- 2,5 nm-ig terjedő felbontás*
- 12 m/s maximális sebesség
- Rendkívül alacsony osztás alatti hiba (SDE): jellemzően < ±15 nm*
- Optikai IN‑TRAC™ referenciajel
- Kettős végállás-határoló
Előnyök
- Nincs szükség külön csatlakozóra
- ADT professzionális diagnosztikai eszköz a könnyű hibakereséshez, komolyabb kihívást jelentő telepítési munkákhoz és szervizeléshez
- Nagy pontosságú merev skála
- Nagyfokú szennyeződéstűrés

Mi a VIONiC?
A VIONiC útmérősorozat a Renishaw már bevált szűrőoptikáját és jelfeldolgozását integrálja a kiváló méréstechnikai teljesítmény érdekében.
A VIONiC útmérők intelligens interpolációs technológiával vannak ellátva, így a digitális kimenet közvetlenül az olvasófejből származik. Ez ultra-alacsony osztás alatti hibát (SDE) biztosít, anélkül, hogy további adapterekre vagy külön csatlakozókra lenne szükség. Kis mérete is előnyére válik, ráadásul a teljesítmény terén sem kell semmilyen kompromisszumot kötni.
A VIONiC olvasófejek lineáris, részleges köríves és forgó skálák széles választékával is kompatibilisek.
A VIONiC útmérők emellett intuitív automatikus kalibrációs üzemmóddal rendelkeznek, és könnyen telepíthetők. A telepítés során, vagy a helyszíni diagnosztikához rendelkezésre áll egy valós idejű útmérőadat-visszacsatolást biztosító, opcionális ADTi-100 professzionális diagnosztikai eszköz is.
Mi az RSLM20-skála?
Az RSLM20 20 µm-es osztásközű, rozsdamentes acélból készült inkrementális merev skála, igény szerint különféle IN-TRAC optikai referenciajelekkel; ennek megfelelően az ügyfél által választható, rendszeres osztású kivitel, továbbá a skála közepén vagy a végén egyetlen referenciajellel ellátott verzió is elérhető.
A skála a finom osztású üvegskálákkal összevethető, és teljes pontossága (beleértve a ferdeséget és linearitást is) 5 m hosszon jobb, mint ±4 µm. Az egyszerű tárolás és kezelés céljából feltekercselhető, a letekercselést követően azonban merev skálaként használható.
A rögzítési követelmények teljesítése érdekében a rendszertervezők a speciálisan kialakított ragasztószalag vagy mechanikus kapcsok közül választhatnak. Mindkét rögzítési módszer lehetővé teszi, hogy a hőtágulás független legyen a hordozó felületétől.
Miért ez az útmérő rendszer az ideális megoldás?
A Renishaw legnagyobb teljesítményű inkrementális optikai útmérője
A VIONiC útmérősorozat a nagy sebességű működést finom felbontással kombinálja. A VIONiC olvasófej intelligens interpolációs chipje akár 2,5 nm-es felbontást is biztosít, így nagy pontosságot és megismételhetőséget biztosít bármilyen alkalmazásban. A VIONiC útmérő maximum 50 MHz-es órajellel kapható, és akár 12 m/s sebességgel is működik. Akár 3,63 m/s sebesség is elérhető 0,1 µm-es felbontás mellett, ami a legigényesebb gyártási folyamatokban is ideális a teljesítmény maximalizálásához.
Könnyű hibakeresés és szervizelés
Az ADTi-100 professzionális diagnosztikai eszköz az ADT View szoftverrel együtt kapható, és átfogó, valós idejű útmérőadat-visszacsatolást biztosít a nagyobb kihívást jelentő feladatokhoz és a helyszíni diagnosztikához. Ez különösen hasznos olyan alkalmazásokban, amikor az útmérő a gépben helyezkedik el, minimális gépleállási idővel lehetővé téve az aktív diagnosztikát. Az intuitív szoftveres kezelőfelület az alábbiakra használható:
- Távoli kalibrálás
- Jeloptimalizálás a teljes tengelyhosszon
- Olvasófej osztásának jelzése
- Határ- és referenciajelek jelzése
- Az útmérő pozíciójának digitális kiolvasása (a skálához képest)
- A sebesség–idő grafikon monitorozása
- Adatok exportálása és mentése
Egyszerre kínál strapabíróságot, megbízhatóságot és fokozott pontosságot
A VIONiC RSLM20 rendszer a szalagskálák nyújtotta kényelmet, masszivitást és egyszerű használatot kínálja, de emellett az üveg skáláknál nagyobb pontosságot tesz lehetővé, ami ideálissá teszi a nagy hosszúságú, nagy teljesítményű tengelyekhez.
Opcionális ADTi-100 professzionális diagnosztikai eszköz

A VIONiC útmérő rendszer kompatibilis az ADTi-100 professzionális diagnosztikai eszközzel és az ADT View szoftverrel. Átfogó, valós idejű útmérőadat-visszacsatolást biztosítanak, segítve a komolyabb telepítési és diagnosztikai kihívást jelentő feladatokat. Az intuitív szoftveres kezelőfelület az alábbiakra használható:
- Távoli kalibrálás
- Jeloptimalizálás a teljes tengelyhosszon
- Olvasófej osztásának jelzése
- Határ- és referenciajelek jelzése
- Az útmérő pozíciójának digitális kiolvasása (a skálához képest)
- A sebesség–idő grafikon monitorozása
- Adatok exportálása és mentése
Műszaki adatok
Mérési szabvány | RSLM20: nagy pontosságú rozsdamentes acél merev skála A végén referenciajellel ellátott RSLE20, valamint választható referenciajellel ellátható RSLC20 változatban is kapható |
Olvasófej mérete (H x Sz x M) | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm |
Skálaosztás | 20 µm |
Hőtágulási együttható 20 °C-on | 10,1 ±0,2 µm/m/°C |
Pontossági osztály 20 °C-on | ±1,5 µm 1 m-ig, ±2,25 µm 2 m-ig, ±3 µm 3 m-ig, ±4 µm 5 m-ig, a kalibrálás visszavezethető a nemzetközi szabványokra |
Referenciajel | IN-TRAC referenciajel Különféle módokon elhelyezhető referenciajel, részletek az adatlapon |
Végálláskapcsolók | Kettős végállás-határoló |
Skála hossza | 20 mm–5 m |
Maximális sebesség | Max. 12 m/s (A részleteket lásd az adatlapon) |
Osztás alatti hiba (SDE) | Jellemzően < ±15 nm* |
Dinamikus jelvezérlés | Valós idejű jelkondicionálás automatikus erősítésszabályozással (AGC), az automatikus kiegyenlítés-szabályozással (ABC) és automatikus eltolásszabályozással (AOC), hogy bármilyen üzemi körülmények között optimális teljesítményt érhessen el |
Inkrementális jelek | 5 µm – 2,5 nm felbontás (A részleteket lásd az adatlapon) |
Elektromos csatlakozás | 0,5 m, 1 m, 1,5 m, 3 m, 5 m és 10 m-es kábelhossz D-típusú csatlakozóval (9 és 15 tűs) |
Tápellátás | 5 V -5%/+10% Kábelhossz > 3 m, jellemzően 250 mA teljesen kiépítve |
Rezgés (üzem közben) | 100 m/s2max. 55 Hz – 2000 Hz frekvencián |
Ütés (üzemen kívül) | 500 m/s2, 11 ms, ½ szinusz, 3 tengely |
Üzemi hőmérséklet (rendszer) | 0 °C és +70 °C között |
Tömítés | IP40 |
* A beállítás optimalizálásával < ±10 nm osztás alatti hiba (SDE) is elérhető. További részletekért keresse a Renishaw helyi képviseletét.
A részleteket lásd az adatlapokon.