VIONiC™ inkrementális útmérő rendszer RKLC20-S lineáris és részleges köríves skálával
Jellemzők
- Digitális kimenet közvetlenül az olvasófejből
- Olvasófej mérete: 35 x 13,5 x 10 mm
- 2,5 nm-ig terjedő felbontás*
- 12 m/s maximális sebesség
- Rendkívül alacsony osztás alatti hiba (SDE): jellemzően < ±15 nm*
- Optikai IN‑TRAC™ referenciajel
- Kettős végállás-határoló
Előnyök
- Keskeny, 6 mm szélességű skála kis helyigényű alkalmazásokhoz
- Részleges körívek mérésére alkalmas
- Hordozó felülethez igazodó skála jobb méréstechnikai teljesítménnyel
- Nincs szükség külön csatlakozóra
- Nagyfokú ellenállás a szennyeződésekkel és az oldószerekkel szemben
- Professzionális diagnosztikai eszköz

Mi a VIONiC?
A VIONiC útmérősorozat a Renishaw már bevált szűrőoptikáját és jelfeldolgozását integrálja a kiváló méréstechnikai teljesítmény érdekében.
A VIONiC útmérők intelligens interpolációs technológiával vannak ellátva, így a digitális kimenet közvetlenül az olvasófejből származik. Ez ultra-alacsony osztás alatti hibát (SDE) biztosít, anélkül, hogy további adapterekre vagy külön csatlakozókra lenne szükség. Kis mérete is előnyére válik, ráadásul a teljesítmény terén sem kell semmilyen kompromisszumot kötni.
A VIONiC olvasófejek lineáris, részleges köríves és forgó skálák széles választékával is kompatibilisek.
A VIONiC útmérők emellett intuitív automatikus kalibrációs üzemmóddal rendelkeznek, és könnyen telepíthetők. A telepítés során, vagy a helyszíni diagnosztikához rendelkezésre áll egy valós idejű útmérőadat-visszacsatolást biztosító, opcionális ADTi-100 professzionális diagnosztikai eszköz is.
Mi az RKLC20-S-skála?
Az RKLC20-S egy keskeny, lapos kivitelű, rozsdamentes acél szalagskála, amely 20 µm-es inkrementális osztású, és az ügyfél által választható IN-TRAC referenciajelekkel rendelkezik. Pontossága ±5 µm/m, és 20 méterig terjedő (külön kérésre > 20 m) hosszúsággal kapható. Az RKLC20-S igazodik a hordozó felülethez: a skála végei a jobb méréstechnikai teljesítmény érdekében fixen rögzíthetők a hordozó felülethez.
A hajlékony RKLC20-S-skála részleges körívek mérésére is alkalmas, hiszen kis keresztmetszete miatt könnyen rátekerhető a tengelyekre és dobokra, vagy ráhelyezhető egy íves felületre, amelynek sugara legalább 30 mm.
Miért ez az útmérő rendszer az ideális megoldás?
A Renishaw legnagyobb teljesítményű inkrementális optikai útmérője
A VIONiC útmérősorozat a nagy sebességű működést finom felbontással kombinálja. A VIONiC olvasófej intelligens interpolációs chipje akár 2,5 nm-es felbontást is biztosít, így nagy pontosságot és megismételhetőséget biztosít bármilyen alkalmazásban. A VIONiC útmérő maximum 50 MHz-es órajellel kapható, és akár 12 m/s sebességgel is működik. Akár 3,63 m/s sebesség is elérhető 0,1 µm-es felbontás mellett, ami a legigényesebb gyártási folyamatokban is ideális a teljesítmény maximalizálásához.
Könnyű hibakeresés és szervizelés
Az ADTi-100 professzionális diagnosztikai eszköz az ADT View szoftverrel együtt kapható, és átfogó, valós idejű útmérőadat-visszacsatolást biztosít a nagyobb kihívást jelentő feladatokhoz és a helyszíni diagnosztikához. Ez különösen hasznos olyan alkalmazásokban, amikor az útmérő a gépben helyezkedik el, minimális gépleállási idővel lehetővé téve az aktív diagnosztikát. Az intuitív szoftveres kezelőfelület az alábbiakra használható:
- Távoli kalibrálás
- Jeloptimalizálás a teljes tengelyhosszon
- Olvasófej osztásának jelzése
- Határ- és referenciajelek jelzése
- Az útmérő pozíciójának digitális kiolvasása (a skálához képest)
- A sebesség–idő grafikon monitorozása
- Adatok exportálása és mentése
Keskeny, erőteljes és sokoldalú skála
Az RKLC erőteljes, 6 mm szélességű és 0,15 mm vastagságú, rozsdamentes acél útmérő szalagskála, mely igazodik a gép hordozófelületéhez. Azaz, ha a skálát fixen rögzítik a gép tengelyéhez, az igazodik a gép hőtágulási együtthatójához és viselkedéséhez. Így minimálisra csökken a skála és a gép felületei közötti differenciális mozgás.
RKLC részleges köríves útmérő skálák
Az RKLC útmérő skálák egyszerűen levághatók a megfelelő méretűre és rögzíthetők az egyszerű, hengeres formájú tárgyakra; semmilyen bonyolult rögzítést vagy szűk tűrésű felületet nem igényelnek.
Opcionális ADTi-100 professzionális diagnosztikai eszköz

A VIONiC útmérő rendszer kompatibilis az ADTi-100 professzionális diagnosztikai eszközzel és az ADT View szoftverrel. Átfogó, valós idejű útmérőadat-visszacsatolást biztosítanak, segítve a komolyabb telepítési és diagnosztikai kihívást jelentő feladatokat. Az intuitív szoftveres kezelőfelület az alábbiakra használható:
- Távoli kalibrálás
- Jeloptimalizálás a teljes tengelyhosszon
- Olvasófej osztásának jelzése
- Határ- és referenciajelek jelzése
- Az útmérő pozíciójának digitális kiolvasása (a skálához képest)
- A sebesség–idő grafikon monitorozása
- Adatok exportálása és mentése
Műszaki adatok
Mérési szabvány | Keskeny, rozsdamentes acélból készült szalagskála öntapadós hátoldali szalaggal, amellyel közvetlenül rögzíthető a hordozó felülethez Részleges körívek mérésére alkalmas (részleges körív minimális sugara: 30 mm) |
Olvasófej mérete (H x Sz x M) | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm |
Skálaosztás | 20 µm |
Hőtágulási együttható 20 °C-on | Lineáris: A szalag végeit rögzítő leszorítók használatakor a hordozó felület anyagáéval azonos |
Pontossági osztály 20 °C-on | ±5 µm/m |
Referenciajel | IN-TRAC referenciajelek közvetlenül az RKLC-S skálába ágyazva Egy vagy több referenciajel azonosítására szolgáló választómágnes(ek) |
Végálláskapcsolók | Kettős végállás-határoló |
Skála hossza | 20 m-ig (> 20 m kérésre) |
Skála formája (M x Sz) | 0,15 mm x 6 mm, ragasztóval együtt |
Maximális sebesség | Max. 12 m/s (A részleteket lásd az adatlapon) |
Osztás alatti hiba (SDE) | Jellemzően < ±15 nm* |
Dinamikus jelvezérlés | Valós idejű jelkondicionálás automatikus erősítésszabályozással (AGC), az automatikus kiegyenlítés-szabályozással (ABC) és automatikus eltolásszabályozással (AOC), hogy bármilyen üzemi körülmények között optimális teljesítményt érhessen el |
Inkrementális jelek | 5 µm – 2,5 nm felbontás (A részleteket lásd az adatlapon) |
Elektromos csatlakozás | 0,5 m, 1 m, 1,5 m, 3 m, 5 m és 10 m-es kábelhossz D-típusú csatlakozóval (9 és 15 tűs) |
Tápellátás | 5 V -5%/+10% |
Rezgés (üzem közben) | 100 m/s2max. 55 Hz – 2000 Hz frekvencián |
Ütés (üzemen kívül) | 500 m/s2, 11 ms, ½ szinusz, 3 tengely |
Üzemi hőmérséklet | 0 °C és +70 °C között |
Tömítés | IP40 |
* A beállítás optimalizálásával < ±10 nm osztás alatti hiba (SDE) is elérhető. További részletekért keresse a Renishaw helyi képviseletét.
A részleteket lásd az adatlapokon.