VIONiC™ inkrementális útmérő rendszer forgójeladókhoz (szögelfordulás-érzékelőkhöz) használható REXM20 gyűrűvel
Jellemzők
- Digitális kimenet közvetlenül az olvasófejből
- Olvasófej mérete: 35 x 13,5 x 10 mm
- 2,5 nm-ig terjedő felbontás*
- Akár 4400 ford./perc fordulatszám
- Rendkívül alacsony osztás alatti hiba (SDE): jellemzően < ±15 nm* (lásd a műszaki adatokat)
- Optikai IN‑TRAC™ referenciajel
Előnyök
- Nincs szükség külön csatlakozóra
- ADT professzionális diagnosztikai eszköz a könnyű hibakereséshez, komolyabb kihívást jelentő telepítési munkákhoz és szervizeléshez
- Beépítést követően ±1 szögmásodperces pontosságú, vastag keresztmetszetű gyűrű
- Nagyfokú szennyeződéstűrés
![Átlátszó mező az oldalon lévő hirdetőszalagok számára](/media/img/gen/4efef74a4adf4781888859de0d5ea48b.png)
Mi a VIONiC?
A VIONiC útmérősorozat a Renishaw már bevált szűrőoptikáját és jelfeldolgozását integrálja a kiváló méréstechnikai teljesítmény érdekében.
A VIONiC útmérők intelligens interpolációs technológiával vannak ellátva, így a digitális kimenet közvetlenül az olvasófejből származik. Ez ultra-alacsony osztás alatti hibát (SDE) biztosít, anélkül, hogy további adapterekre vagy külön csatlakozókra lenne szükség. Kis mérete is előnyére válik, ráadásul a teljesítmény terén sem kell semmilyen kompromisszumot kötni.
A VIONiC olvasófejek lineáris, részleges köríves és forgó skálák széles választékával is kompatibilisek.
A VIONiC útmérők emellett intuitív automatikus kalibrációs üzemmóddal rendelkeznek, és könnyen telepíthetők. A telepítés során, vagy a helyszíni diagnosztikához rendelkezésre áll egy valós idejű útmérőadat-visszacsatolást biztosító, opcionális ADTi-100 professzionális diagnosztikai eszköz is.
Mi az REXM20 gyűrű?
Az REXM20 egy darabból álló, rozsdamentes acélból készült, közvetlenül a kerületébe mart 20 µm-es osztásközű inkrementális skálával ellátott gyűrű, amelyen az IN-TRAC™ optikai referenciajelek is megtalálhatók. Nagyobb keresztmetszete az excentricitáson kívül – amely könnyen korrigálható egy DSi (kettős jelinterfész) és két olvasófej használatával – minden telepítési hiba csökkentését lehetővé teszi. A beépítést követő teljes pontosság akár ±1 szögmásodperc, csatolási veszteség gyakorlatilag nincsen, az ismétlőképessége pedig kivételes mértékű.
Az REXM20 egy sor különböző méretben (Ø52 – Ø417 mm) és osztásszámmal kapható, amelyek a rugalmas integrálhatóság érdekében mind nagy belső átmérőjűek. Az érintésmentes kivitel kiküszöböli az irányváltási holtjátékot, a tengely elcsavarodását (torzió) és más mechanikai hiszterézishibákat, amelyek a hagyományos tokozott jeladók velejárói.
Miért ez az útmérő rendszer az ideális megoldás?
A Renishaw legnagyobb teljesítményű inkrementális optikai útmérője
A VIONiC útmérősorozat a nagy sebességű működést finom felbontással kombinálja. A VIONiC olvasófej intelligens interpolációs chipje akár 2,5 nm-es felbontást is biztosít, így nagy pontosságot és megismételhetőséget biztosít bármilyen alkalmazásban. A VIONiC útmérő maximum 50 MHz-es órajellel kapható, és akár 12 m/s sebességgel is működik. Akár 3,63 m/s sebesség is elérhető 0,1 µm-es felbontás mellett, ami a legigényesebb gyártási folyamatokban is ideális a teljesítmény maximalizálásához.
Könnyű hibakeresés és szervizelés
Az ADTi-100 professzionális diagnosztikai eszköz az ADT View szoftverrel együtt kapható, és átfogó, valós idejű útmérőadat-visszacsatolást biztosít a nagyobb kihívást jelentő feladatokhoz és a helyszíni diagnosztikához. Ez különösen hasznos olyan alkalmazásokban, amikor az útmérő a gépben helyezkedik el, minimális gépleállási idővel lehetővé téve az aktív diagnosztikát. Az intuitív szoftveres kezelőfelület az alábbiakra használható:
- Távoli kalibrálás
- Jeloptimalizálás a teljes tengelyhosszon
- Olvasófej osztásának jelzése
- Határ- és referenciajelek jelzése
- Az útmérő pozíciójának digitális kiolvasása (a skálához képest)
- A sebesség–idő grafikon monitorozása
- Adatok exportálása és mentése
Rendkívül nagy beépítés utáni pontosság
A tökéletes szögmérés érdekében az REXM20 két VIONiC olvasófejjel, valamint egy VIONiC DSi (kettős jelinterfész) egységgel használva kiváló ismétlőképességet, nulla csatolási veszteséget és ±1 szögmásodpercnél is jobb teljes beépítés utáni pontosságot kínál. Az REXM20 vastagabb keresztmetszetének célja, hogy az excentricitás kivételével az összes telepítési hiba minimalizálható legyen, az excentricitás pedig két VIONiC olvasófej kombinált kimenő jelével könnyen korrigálható. Miután a DSi kiküszöbölte az excentricitást, már csak a beosztási és az osztás alatti hiba (SDE) marad – mindkettő nagyon kicsi.
DSi (Kettős jeles interfész)
![VIONiC™ DSi kettős jeles interfész](/media/img/gen/e5ce5ceb505e427c98ebbe66fde9e6c0.jpg)
A Renishaw DSi két, egyazon REXM20 gyűrűn (részlegesen forgó alkalmazásokban REXT20 gyűrűn) mozgó VIONiC olvasófej inkrementális jelét kombinálja, hogy kompenzálja a csapágyak játékának hatását és kiküszöbölje a páratlan felharmonikusokból adódó hibákat, ideértve az excentricitást, ezáltal a beépítés utáni teljes pontosság jellemző értéke ±2,0 ívmásodperc.
Opcionális ADTi-100 professzionális diagnosztikai eszköz
![ADTi-100 professzionális diagnosztikai eszköz](/media/img/gen/98a7775f1093472a8d01082659bdf2f7.jpg)
A VIONiC útmérő rendszer kompatibilis az ADTi-100 professzionális diagnosztikai eszközzel és az ADT View szoftverrel. Átfogó, valós idejű útmérőadat-visszacsatolást biztosítanak, segítve a komolyabb telepítési és diagnosztikai kihívást jelentő feladatokat. Az intuitív szoftveres kezelőfelület az alábbiakra használható:
- Távoli kalibrálás
- Jeloptimalizálás a teljes tengelyhosszon
- Olvasófej osztásának jelzése
- Határ- és referenciajelek jelzése
- Az útmérő pozíciójának digitális kiolvasása (a skálához képest)
- A sebesség–idő grafikon monitorozása
- Adatok exportálása és mentése
Műszaki adatok
Mérési szabvány | REXM20: egy darabból álló, rendkívül nagy pontosságú, rozsdamentes acélgyűrű Részleges körpályás alkalmazásokhoz használható REXT20 verzióban is kapható |
Olvasófej mérete (H x M x Sz) | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm |
Skálaosztás | 20 µm |
Hőtágulási együttható 20 °C-on | 15,5 ±0,5 µm/m/°C |
Gyűrű külső átmérője | 52 mm – 417 mm |
Osztásszám | 8192–65 536 (gyűrűmérettől függően) |
Referenciajel | REXM20: egyetlen IN-TRAC referenciajellel ellátott gyűrű REXT20: két referenciajeles gyűrű részleges körpályás alkalmazásokhoz |
Beépítés utáni teljes pontosság (2 olvasófejjel) | (≥ 100 mm átmérő) ±1 szögmásodperc (75 mm átmérő) ±1,5 szögmásodperc (≤ 57 mm átmérő) ±2 szögmásodperc |
Maximális sebesség | 4400 ford./perc (52 mm átmérőjű gyűrű esetén) (A részleteket lásd az adatlapon) |
Osztás alatti hiba (SDE) | Gyűrű átmérője ≤ 135 mm, jellemzően < ±20 nm Gyűrű átmérője > 135 mm, jellemzően < ±15 nm* |
Dinamikus jelvezérlés | Valós idejű jelkondicionálás, ideértve az automatikus erősítésszabályozást (AGC), automatikus kiegyenlítés-szabályozást (ABC) és automatikus eltolásszabályozást (AOC) az optimális üzemi teljesítmény érdekében |
Inkrementális jelek | 5 µm – 2,5 nm felbontás (A szögfelbontás részletes adatait lásd az adatlapon) |
Elektromos csatlakozás | 0,5 m, 1 m, 1,5 m, 3 m, 5 m és 10 m-es kábelhossz D-típusú csatlakozóval (9 és 15 tűs) |
Tápellátás | 5 V -5%/+10% |
Rezgés (üzem közben) | 100 m/s2max. 55 Hz – 2000 Hz frekvencián |
Ütés (üzemen kívül) | 500 m/s2, 11 ms, ½ szinusz, 3 tengely |
Üzemi hőmérséklet (rendszer) | 0 °C és +70 °C között |
Tömítés | IP40 |
* A beállítás optimalizálásával < ±10 nm osztás alatti hiba (SDE) is elérhető. További részletekért keresse a Renishaw helyi képviseletét.
A részleteket lásd az adatlapokon.