UCC S5

5 tengelyes tapintómozgás- és fejvezérlő, amely a második generációs REVO-2 mérőfejeket támogatja

  • UCC S5 Többérzékelős támogatás:
    • Kapcsoló típusú tapintás és szkennelés
    • Érintésmentes optikai mérés
    • Felületminőség mérése
  • Renishaw SPA3 erősítővel együtt használandó
  • Külső tápegységet használ
  • Mindenre kiterjedően ellenőrzi a REVO-2 fejet, a koordináta-mérőgép és a mérőfej jeleit, továbbá kommunikál a koordináta-mérőgép számítógépével
  • Integrált hőmérsékletihiba-kompenzációra (TEC) képes, és 16 csatornás hőmérséklet-kompenzációt támogat
  • A beállítás és a beüzemelés a Renishaw UCCassist-2 szoftverével végzendő

UCC egységek összehasonlítása

■ Alapáras jellemző

- Nem áll rendelkezésre


Funkció / műszaki jellemzőUCC T3-2
UCC T3 PLUS
UCC S3
UCC T5
UCC S5
TP200 / SCR200 interfész--
SP600 interfész
----
SP25M interfész
----
SP80 interfész
-----
PH10 interfész
---
PH20 interfész
----
REVO interfész
-----
REVO-2 interfész----
Koordináta-mérőgép vezérelt tengelyeinek száma33333
Konfigurálható segédtengely (forgóasztal, kettős skála, kettős hajtás)Második SPA3-2 szükségesMásodik SPA3-2 szükségesMásodik SPA3-2 szükségesMásodik SPA3-2 szükségesMásodik SPA3-2 szükséges
SPA- (szervoerősítő-) kompatibilitásSPA3-2SPA3-2SPA3-2SPA3-2SPA3-2
Analóg SPA kimenet ±10 V-----
Hőmérsékletérzékelő-bemenetek-16161616
Kompatibilitás meglévő bővítőkártyákkal-----
Maximális valós idejű szkennelési adatsebesség--SP25M: 2000 pont/mp-REVO-2: 4000 pont/mp
Integrált AC tápegység-----
Külső DC tápegység
Nem dedikált koordinátamérőgép-kimenetek és -bemenetek (I/O)2 bemenet + 1 kimenet2 bemenet + 1 kimenet2 bemenet + 1 kimenet2 bemenet + 1 kimenet2 bemenet + 1 kimenet
Funkció / műszaki jellemző
UCC T3-2
UCC T3 PLUS
UCC S3
UCC T5
UCC S5

Méretek


UCC T3-2
UCC T3 PLUS
UCC S3
UCC T5
UCC S5
Szélesség440 mm (19 hüvelykes ház)440 mm (19 hüvelykes ház)440 mm (19 hüvelykes ház)440 mm (19 hüvelykes ház)440 mm (19 hüvelykes ház)
Magasság44 mm (1U)44 mm (1U)44 mm (1U)44 mm (1U)44 mm (1U)
Mélység180 mm180 mm180 mm180 mm180 mm
Tömeg2,1 kg (4 lb 10 oz)2,6 kg (5 lb 12 oz)2,6 kg (5 lb 12 oz)2,1 kg (4 lb 10 oz)2,1 kg (4 lb 10 oz)

A következő adatok valamennyi UCC vezérlőre érvényesek:

  • Közvetlenül CNC-vezérelt (DCC) koordináta-mérőgépekhez konfigurált kivitel
  • Processzor típusa: 1,6 GHz-es Intel Atom
  • A típushoz használható kézi vezérlőegység: MCUlite-2*, MCU5-2, MCU W-2
  • Digitális SPA-vezérlőkimenet
  • Számítógépes adatátviteli kapcsolat: Ethernet
  • Kompatibilis számítógépes operációs rendszerek: XP pro, Windows 7, Windows 8
  • Szervó-hurokidő: 0,5 ms
  • Kapcsoló típusú tapintó mérési (TTP) funkció
  • Renishaw UCCserver (I++ DME)
  • Szokványos UCC-szoftverek integrációja
  • Digitális skálabemenet: RS422 - Renishaw
  • Analóg skálabemenet: Külső interfésszel
  • Tápellátás a be- és kimeneti egység számára: 24 V, 1 A-en
  • Be-és kimenetek műszaki adatai:
    • Felhasználó által konfigurálható
    • Aktív MAGAS vagy ALACSONY
    • Feszültségtartomány: 5–24 V
    • Külső és belső végálláskapcsolóval kompatibilis
    • Szoftveres határértékekkel kompatibilis
    • Koordináta-mérőgép volumetrikus hibaadatbázisát kezelő funkció
    • Kompatibilitás a Renishaw UCCassist szoftverrel

* REVO/REVO-2 rendszerrel nem használható

UCC-alapú utólagos gépkorszerűsítés

A Renishaw műszaki együttműködést folytat az iparág több vezető szoftvercégével és utólagos korszerűsítést végző cégével, hogy hatékony utólagos CMM-korszerűsítési megoldásokat kínálhasson a Renishaw UCC vezérlők használatával.

Utólagos korszerűsítések

Tudjon meg többet a koordináta-mérőgépéhez elérhető utólagos korszerűsítési lehetőségekről.

Meghosszabbított jótállás

A koordináta-mérőgépekhez tartozó új termékeinkhez a vásárlást követő 3 hónapon belül 3 éves garancia igényelhető, hogy Ön teljes nyugalommal használhassa őket. Vegye fel a kapcsolatot a területileg illetékes forgalmazóval.

 
loading