Szerszámtörés-érzékelő rendszer CNC-gépekhez
Gyorsan és megbízhatóan észlelheti a szerszámokat a CNC-gépekhez készült szerszámtörés-érzékelő rendszerünkkel. Fedezze fel nagy sebességű, lézeres szerszámtörés-érzékelési megoldásunkat, amellyel alacsonyan tarthatja a ciklusidőt a nagy volumenű gyártási környezetekben.
Gyors, pontos és megbízható szerszámtörés-érzékelés
A selejtes munkadarabok, az újramegmunkálások és a gépek állásidejének csökkentésében fontos tényező, hogy gyorsan felismerjük, ha egy szerszám eltörött. A TRS2 egy költséghatékony, gyors és megbízható lézeres szerszámtörés-érzékelő rendszer CNC-gépekhez.
A TRS2 a ToolWise™ technológiát használja a lézer-visszaverődések elemzésére és a szerszámok károsodásának ellenőrzésére. Mivel a rendszer érintésmentes, az ellenőrzés nem jár a szerszám károsodásának kockázatával. A TRS2 azt is képes ellenőrizni, hogy a milliméter alatti kis szerszámok töröttek vagy sértetlenek-e, és készen állnak-e a megmunkálásra.
A ToolWise™ technológia az adó- és a vevőegységet egyetlen kompakt egységben egyesíti. Ez megkönnyíti a függőleges, vízszintes és többfunkciós gépekre történő telepítést.
A TRS2 a rugalmas rögzítési lehetőségeknek köszönhetően a gép bármely merev felületére felhelyezhető, és bármilyen irányban elfordítható. Ez lehetővé teszi a lézer számára, hogy a szerszámcseréről az asztalra való áttérés során megvizsgálja a szerszámokat, kiküszöbölve a gép szükségtelen mozgásait és csökkentve a ciklusidőt.
A TRS2 szerszámfelismerő rendszer részletes elemzését követően, a gépek üzemeltetési költsége alapján tudjuk, hogy az első évben ez több mint 150 ezer € megtakarítást jelent. Mindez azért, mert a szerszámok ellenőrzésével töltött, gyártásból kieső idő döntő része most alkatrészek megmunkálására szabadul fel. A TRS2 egységek kezdeti költsége mindössze 5 hónap alatt megtérült.
SAME DEUTZ-FAHR (Olaszország)
![TRS2 érintésmentes szerszámtörés-érzékelő rendszer egy gépen hűtőpermettel és lézersugárral](/media/img/gen/9d012b614c03423799de9104ceb609e5.jpg)
A szerszámtörés valós idejű észlelése a TRS2 segítségével
Az automatizált megmunkálási ciklusok eléréséhez a szerszámtörés-érzékelésnek és a szerszámbemérési megoldásoknak gyorsnak és megbízhatónak kell lenniük.
Ha egy szerszám eltörik egy megmunkálási ciklus során, az költséges állásidőhöz, a munkadarab károsodásához, sőt, a teljes gép potenciális károsodásához is vezethet.
A TRS2-nek köszönhetően a gyártók gyorsan meghatározhatják a szerszám állapotát. Ha a rendszer törött szerszámot észlel, a TRS2 riasztást indíthat, vagy átválthat egy másik szerszámra. Ez megakadályozza magának a gépnek a károsodását, és csökkenti az alapvető, de nem produktív szerszám-ellenőrzésre fordított időt.
Ez különösen fontos az olyan iparágak gyártói számára, mint az autó- vagy a félvezetőipar, ahol kulcsfontosságú a ciklusidő minimalizálása.
Letöltések
Támogatásra van szüksége?
Lépjen kapcsolatba velünk, vagy látogasson el a műszaki támogatási könyvtárunkba adatlapokért, telepítési kézikönyvekért, felhasználói útmutatókért és megfelelőségi információkért.