TONiC™ inkrementális útmérő rendszer forgójeladókhoz (szögelfordulás-érzékelőkhöz) használható REXM20 gyűrűvel
Jellemzők
- Olvasófej mérete: 35 x 13,5 x 10 mm
- 1 nm-ig terjedő felbontás
- Akár 3673 ford./perc fordulatszám
- Analóg vagy digitális kimenetek
- Ultra-alacsony osztás alatti hiba (SDE): jellemzően <±30 nm
- Vákuumban használható változatban is kapható
- Optikai IN-TRAC™ referenciajel
Előnyök
- Beépítést követően ±1 szögmásodperces pontosságú, vastag keresztmetszetű gyűrű
- Szuperkompakt útmérő olvasófej dinamikus jelkondicionálással a jobb mozgásvezérlés eléréséhez
- Nagyfokú szennyeződéstűrés
- Diagnosztikai készlet a bonyolult telepítési műveletek és a rendszer optimalizálásának elősegítéséhez.
![Átlátszó mező az oldalon lévő hirdetőszalagok számára](/media/img/gen/4efef74a4adf4781888859de0d5ea48b.png)
Mi a TONiC?
A TONiC™ sorozat kompakt, érintésmentes, inkrementális útmérő rendszer, amellyel akár 10 m/s sebesség és a Ti interfésszel együtt történő használat esetén 1 nm felbontás is elérhető, lineáris és forgó alkalmazásokban egyaránt. Az olvasófejben lévő fejlett szűrőoptika nagyon alacsony remegést biztosít a TONiC számára, ami kiváló pozíciós stabilitást és egyenletesebb sebességszabályozást eredményez. Emiatt lesz a TONiC az ideális útmérő olyan alkalmazásoknál, ahol a mozgást szigorúan ellenőrizni kell.
A TONiC útmérő kiváló jelstabilitást biztosít alacsony, jellemzően < ±30 nm osztás alatti hiba (SDE) mellett, ezzel segítve a kimagasló mozgásvezérlési teljesítmény elérését.
A TONiC útmérők beépített beállító LED-del is rendelkeznek az intuitív és hatékony telepítés érdekében.
Mi az REXM20 gyűrű?
Az REXM20 egy darabból álló, rozsdamentes acélból készült, közvetlenül a kerületébe mart 20 µm-es osztásközű inkrementális skálával ellátott gyűrű, amelyen az IN-TRAC™ optikai referenciajel is megtalálható. Nagyobb keresztmetszete az excentricitáson kívül – amely könnyen korrigálható egy DSi (kettős jelinterfész) és két olvasófej használatával – minden telepítési hiba csökkentését lehetővé teszi. A beépítést követő teljes pontosság akár ±1 szögmásodperc, csatolási veszteség gyakorlatilag nincsen, az ismétlőképesség pedig kivételes mértékű.
A REXM20 egy sor különböző méretben (Ø52 – Ø417 mm) és osztásszámmal kapható, amelyek a rugalmas integrálhatóság érdekében mind nagy belső átmérőjűek. Az érintésmentes kivitel kiküszöböli az irányváltási holtjátékot, a tengely elcsavarodását (torzió) és más mechanikai hiszterézishibákat, amelyek a hagyományos tokozott jeladók velejárói.
Miért ez az útmérő rendszer az ideális megoldás?
Rendkívül nagy beépítés utáni pontosság
A tökéletes szögmérés érdekében az REXM20 két TONiC olvasófejjel, valamint egy TONiC DSi (kettős jelinterfész) egységgel használva kiváló ismétlőképességet, nulla csatolási veszteséget és ±1 szögmásodpercnél is jobb teljes beépítés utáni pontosságot kínál. Az REXM20 vastagabb keresztmetszetének célja, hogy az excentricitás kivételével az összes telepítési hiba minimalizálható legyen; az excentricitás két TONiC olvasófej kombinált kimenő jelével könnyen korrigálható. Miután a DSi kiküszöbölte az excentricitást, már csak a beosztási és osztás alatti (SDE) hiba marad – mindkettő nagyon kicsi.
Kivételes méréstechnika
A TONiC útmérő a Renishaw már bevált szűrőoptikájával és fejlett jelfeldolgozásával rendelkezik. Az automatikus kiegyenlítésszabályozás (AGC) és az automatikus eltolásszabályozás (AOC) technológa csökkenti az analóg jelzajt és a digitális remegést az olvasófejben.
A TONiC útmérők kivételesen alacsony, <±0,5 nm RMS jelkimeneti remegést és alacsony, <±30 nm osztás alatti hibát (SDE) biztosítanak, lehetővé téve a rendszerek számára, hogy jobban tartsák a pozíciót, és kevesebb hőt termeljenek a lineáris motoros alkalmazásokban. Az alacsony remegés a kis sebességgel működő, nagy pontosságú alkalmazásokban is lehetővé teszi az egyenletesebb sebességszabályozást.
Rugalmas konfiguráció
A TONiC sorozat számos külső interfészt kínál, amelyek az alkalmazás sebesség- és felbontási követelményeinek megfelelően konfigurálhatók. A külső interfész későbbi integrálásával és konfigurálásával a sokoldalú TONiC olvasófej több testreszabási lehetőséget kínál a végfelhasználónak.
A TONiC interfészopciók digitális, analóg vagy digitális és analóg jelek kettős kimenetét teszik lehetővé. A TD (kettős felbontású) interfész választható kettős felbontású kimenetet kínál, és a széles formátumú nyomtatási alkalmazásokhoz DPI-interfész is rendelkezésre áll. A TONiC útmérő-konfiguráció rugalmassága lehetővé teszi az OEM-gyártók számára, hogy az alkalmazások széles körében ki lehessen használni a kiváló mozgásvezérlés és a nagy teljesítmény előnyeit.
Interfészopciók
TD (kettős felbontású) interfész
- Választható kettős felbontású négyszögjel-kimenet.
- Ideális olyan alkalmazások esetén, amelyeknél nagy sebességű és precíziós mozgás kombinációja szükséges.
![Ti interfész (négyzet)](/media/img/gen/e186b5cf51004796a193980b805e21a9.jpg)
DOP (kettős kimenetű) interfész
- Egyidejű digitális négyszögjelet és 1Vpp jeleket biztosít.
- Egy vagy több művelet mozgótengellyel történő szinkronizálását igénylő alkalmazásokhoz készült.
DSi (Kettős jeles interfész)
- A Renishaw DSI két, egyazon REXM20 gyűrűn (részlegesen forgó alkalmazásokban REXT20 gyűrűn) TONiC olvasófej inkrementális jelét kombinálja kompenzálja a csapágyak játékának hatását és kiküszöbölje a páratlan felharmonikusokból adódó hibákat, ideértve az excentricitást, ezáltal a beépítés utáni teljes pontosság jellemző értéke ±2,0 ívmásodperc.
![TONiC Kettős jeles interfész RESM forgójeladó-gyűrűvel](/media/img/gen/1e8644e0d6c941c5a6344ac8eba537c2.jpg)
Külön rendelhető diagnosztikai készlet
![TONiC™ diagnosztikai készlet (szoftver és hardver)](/media/img/gen/3272889eea984c08aa45c86c6c18f4ff.jpg)
A TONiC diagnosztikai szoftver segítségével optimalizálható a TONiC útmérők telepítése, és a rendszer gyors és átfogó módon kalibrálható. A szoftvert a TONiC diagnosztikai hardverrel együtt kell használni, amely A-9411–0011 cikkszámon szerezhető be a Renishaw-tól. A hardver USB-kábellel (a készlet tartalmazza) csatlakoztatható a számítógéphez, vagy sorosan az ügyfelek elektronikai rendszeréhez.
Tudjon meg mindent a TONiC diagnosztikai készletről.
Műszaki adatok
Mérési szabvány | Egy darabból álló, rendkívül nagy pontosságú, rozsdamentes acélgyűrű Részleges körpályás alkalmazásokhoz használható REXT20 verzióban is kapható |
Olvasófej mérete (H x M x Sz) | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm |
Skálaosztás | 20 μm |
Hőtágulási együttható 20 °C-on | 15,5 ±0,5 µm/m/°C |
Gyűrű külső átmérője | 52 mm – 417 mm |
Osztásszám | 8192–65 536 (gyűrűmérettől függően) |
Referenciajel | REXM: egyetlen IN-TRAC referenciajellel ellátott gyűrű REXT: két referenciajeles gyűrű részlegesen forgó alkalmazásokhoz |
Beépítés utáni teljes pontosság (2 olvasófejjel) | (≥ 100 mm átmérő) ±1 szögmásodperc (75 mm átmérő) ±1,5 szögmásodperc (≤ 57 mm átmérő) ±2 szögmásodperc |
Maximális sebesség Analóg Digitális | (A részleteket lásd az adatlapon) 3673 ford./perc -3 dB mellett (52 mm-es REXM esetén) 3673 ford./perc (5 μm-es felbontású TONiC útmérő 52 mm-es REXM skálán) |
Osztás alatti hiba (SDE) | Jellemzően < ±30 nm |
Dinamikus jelvezérlés | Valós idejű jelkondicionálás, ideértve az automatikus erősítésszabályozást (AGC) és automatikus eltolásszabályozást (AOC) az optimális üzemi teljesítmény érdekében |
Inkrementális jelek Analóg Digitális | (A szögfelbontás részletes adatait lásd az adatlapon) 1 Vpp (20 μm-es periódus) Felbontás 5 µm-től 1 nm-ig |
Elektromos csatlakozás | 0,5 m, 1 m, 1,5 m, 3 m, 5 m és 10 m kábelhossz mini csatlakozóval (közvetlenül a TONiC interfészhez csatlakozik) |
Tápellátás | 5 V ±10%, < 100 mA (analóg rendszer), < 200 mA (digitális rendszerek) (lezáratlan) |
Rezgés (üzem közben) | max. 100 m/s2 55–2000 Hz-en |
Ütés (üzemen kívül) | 1000 m/s2, 6 ms, ½ szinusz |
Üzemi hőmérséklet (rendszer) | 0 °C és +70 °C között |
Tömítés | Olvasófej: IP40 Interfész: IP20 |
A részleteket lásd az adatlapokon.