TONiC™ inkrementális útmérő rendszer forgójeladókhoz (szögelfordulás-érzékelőkhöz) használható RESM20-gyűrűvel
Jellemzők
- Olvasófej mérete: 35 x 13,5 x 10 mm
- 1 nm-ig terjedő felbontás
- Akár 3673 ford./perc fordulatszám
- Ultra-alacsony osztás alatti hiba (SDE): jellemzően <±30 nm
- Vákuumot és fokozott üzemi biztonságot megkövetelő alkalmazásokra alkalmas változatok állnak rendelkezésre
- Optikai IN-TRAC™ referenciajel
Előnyök
- Lapos kivitelű, nagy belső átmérőjű gyűrű a könnyű beépítés érdekében
- Szuperkompakt útmérő olvasófej dinamikus jelkondicionálással a jobb mozgásvezérlés eléréséhez
- Nagyfokú szennyeződéstűrés
- Diagnosztikai készlet a bonyolult telepítési műveletek és a rendszer optimalizálásának elősegítéséhez.

Mi a TONiC?
A TONiC™ sorozat kompakt, érintésmentes, inkrementális útmérő rendszer, amellyel akár 10 m/s sebesség és a Ti interfésszel együtt történő használat esetén 1 nm felbontás is elérhető, lineáris és forgó alkalmazásokban egyaránt. Az olvasófejben lévő fejlett szűrőoptika nagyon alacsony remegést biztosít a TONiC számára, ami kiváló pozíciós stabilitást és egyenletesebb sebességszabályozást eredményez. Emiatt lesz a TONiC az ideális útmérő olyan alkalmazásoknál, ahol a mozgást szigorúan ellenőrizni kell.
A TONiC útmérő kiváló jelstabilitást biztosít alacsony, jellemzően < ±30 nm osztás alatti hiba (SDE) mellett, ezzel segítve a kimagasló mozgásvezérlési teljesítmény elérését.
A TONiC útmérők beépített beállító LED-del is rendelkeznek az intuitív és hatékony telepítés érdekében.
Mi az RESM20-gyűrű?
Az RESM20 egy darabból álló, rozsdamentes acélból készült, közvetlenül a kerületébe mart 20 µm-es osztásközű skálával rendelkező gyűrű, amelyet az IN-TRAC™ optikai referenciajellel is ellátnak. Széles mérettartományban (52–550 mm átmérő) és két változatban kapható. A lenyűgöző beépítés utáni pontosságot kínáló „A” metszetű gyűrűk, amelyek kúpos rögzítési rendszere szinte feleslegessé teszi a nagyon kis tűrésű megmunkált alkatrészek alkalmazását, és teljesen kiküszöböli az excentricitást. Emellett a „B” metszetű, kis tehetetlenségű és tömegű keskeny gyűrűk is kaphatók. Az „A” és „B” metszetű gyűrűk egyaránt nagy átmérőjűek a rugalmas beépíthetőség érdekében. Az érintésmentes kivitel kiküszöböli az irányváltási holtjátékot, a tengely elcsavarodását (torzió) és más mechanikai hiszterézishibákat, amelyek a hagyományos tokozott jeladók velejárói.
Miért ez az útmérő rendszer az ideális megoldás?
Szennyeződéstűrés
Köszönhetően annak, hogy kitűnően ellenáll a szennyeződésnek, karcolódásnak és zsíros ujjlenyomatoknak, továbbá a 10 m/s sebességének, a TONiC ideális választás a nagyobb kihívást jelentő alkalmazásokhoz. Az érintésmentes RESM továbbá súrlódás- és kopásmentesen működik, így kiváló megbízhatóságot nyújt.
Kivételes méréstechnika
A TONiC útmérő a Renishaw már bevált szűrőoptikájával és fejlett jelfeldolgozásával rendelkezik. Az automatikus kiegyenlítésszabályozás (AGC) és az automatikus eltolásszabályozás (AOC) technológa csökkenti az analóg jelzajt és a digitális remegést az olvasófejben.
A TONiC útmérők kivételesen alacsony, <±0,5 nm RMS jelkimeneti remegést és alacsony, <±30 nm osztás alatti hibát (SDE) biztosítanak, lehetővé téve a rendszerek számára, hogy jobban tartsák a pozíciót, és kevesebb hőt termeljenek a lineáris motoros alkalmazásokban. Az alacsony remegés a kis sebességgel működő, nagy pontosságú alkalmazásokban is lehetővé teszi az egyenletesebb sebességszabályozást.
Rugalmas konfiguráció
A TONiC sorozat számos külső interfészt kínál, amelyek az alkalmazás sebesség- és felbontási követelményeinek megfelelően konfigurálhatók. A külső interfész későbbi integrálásával és konfigurálásával a sokoldalú TONiC olvasófej több testreszabási lehetőséget kínál a végfelhasználónak.
A TONiC interfészopciók digitális, analóg vagy digitális és analóg jelek kettős kimenetét teszik lehetővé. A TD (kettős felbontású) interfész választható kettős felbontású kimenetet kínál, és a széles formátumú nyomtatási alkalmazásokhoz DPI-interfész is rendelkezésre áll. A TONiC útmérő-konfiguráció rugalmassága lehetővé teszi az OEM-gyártók számára, hogy az alkalmazások széles körében ki lehessen használni a kiváló mozgásvezérlés és a nagy teljesítmény előnyeit.
Interfészopciók
TD (kettős felbontású) interfész
- Választható kettős felbontású négyszögjel-kimenet.
- Ideális olyan alkalmazások esetén, amelyeknél nagy sebességű és precíziós mozgás kombinációja szükséges.

DOP (kettős kimenetű) interfész
- Egyidejű digitális négyszögjeleket és 1 Vpp jeleket biztosít.
- Egy vagy több művelet mozgótengellyel történő szinkronizálását igénylő alkalmazásokhoz készült.
DSi (Kettős jeles interfész)
- A Renishaw DSi két TONiC olvasófej inkrementális jelét kombinálja egy RESM20 gyűrűn (részleges körpályás alkalmazásokban REST20 gyűrűn), hogy kompenzálja a csapágyak játékának hatását, és kiküszöböli a páratlan harmonikus jelekből adódó hibákat, ideértve az excentricitást, ezáltal az I beépítés utáni pontosság jellemző értéke mindössze ±2,0 szögmásodperc.
Külön rendelhető diagnosztikai készlet

A TONiC diagnosztikai szoftver segítségével optimalizálható a TONiC útmérők telepítése, és a rendszer gyors és átfogó módon kalibrálható. A szoftvert a TONiC diagnosztikai hardverrel együtt kell használni, amely A-9411–0011 cikkszámon szerezhető be a Renishaw-tól. A hardver USB-kábellel (a készlet tartalmazza) csatlakoztatható a számítógéphez, vagy sorosan az ügyfelek elektronikai rendszeréhez.
Tudjon meg mindent a TONiC diagnosztikai készletről.
Műszaki adatok
Mérési szabvány | RESM20: egy darabból álló, lapos kivitelű, rozsdamentes acélgyűrű. Normál „A” metszetű, kúpos belső átmérőjű, vagy kis tehetetlenségű „B” metszetű gyűrű kapható Részleges körpályás alkalmazásokhoz használható REST20 verzióban is kapható |
Olvasófej mérete (H x M x Sz) | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm |
Skálaosztás | 20 μm |
Hőtágulási együttható 20 °C-on | 15,5 ±0,5 µm/m/°C |
Gyűrű külső átmérője | 52–550 mm. Nagyobb, egyedi méretért forduljon a Renishaw-hoz |
Osztásszám | 8192–86 400 (gyűrűmérettől függően) |
Referenciajel | RESM20: egyetlen IN-TRAC referenciajellel ellátott gyűrű REST20: két referenciajeles gyűrű részleges körpályás alkalmazásokhoz |
Pontosság* Beosztás pontossága Rendszer pontossága | ±3,97 és ±0,38 szögmásodperc között (gyűrűátmérőtől függően) ±4,20 és ±0,40 szögmásodperc között (gyűrűátmérőtől függően) |
Maximális sebesség Analóg Digitális | (A részleteket lásd az adatlapon) 3673 ford./perc -3 dB mellett (52 mm-es RESM20 esetén) 3673 ford./perc (5 μm-es felbontású TONiC útmérő 52 mm-es RESM20 skálán) |
Osztás alatti hiba (SDE) | Jellemzően < ±30 nm |
Dinamikus jelvezérlés | Valós idejű jelkondicionálás, ideértve az automatikus erősítésszabályozást (AGC) és automatikus eltolásszabályozást (AOC) az optimális üzemi teljesítmény érdekében |
Inkrementális jelek Analóg Digitális | (A szögfelbontás részletes adatait lásd az adatlapon) 1 Vpp (20 μm-es periódus) Felbontás 5 µm-től 1 nm-ig |
Elektromos csatlakozás | 0,5 m, 1 m, 1,5 m, 3 m, 5 m és 10 m kábelhossz mini csatlakozóval (közvetlenül a TONiC interfészhez csatlakozik) |
Tápellátás | 5 V ±10%, < 100 mA (analóg rendszer), < 200 mA (digitális rendszerek) (lezáratlan) |
Rezgés (üzem közben) | max. 100 m/s2 55–2000 Hz-en |
Ütés (üzemen kívül) | 1000 m/s2, 6 ms, ½ szinusz |
Üzemi hőmérséklet (rendszer) | 0 °C és +70 °C között |
Tömítés | Olvasófej: IP40 Interfész: IP20 |
* A rendszer pontossága a beosztási hiba és az SDE összege. A beosztási pontosság az egy olvasófej által mért szögelfordulás és az útmérő beosztás szerinti valódi elforgása közötti különbség. Az alkalmazási körülményekből adódó zavarokat, mint például az excentricitást, nem tartalmazza.
A részleteket lásd az adatlapokon.