TONiC™ optikai inkrementális útmérősorozat

A TONiC optikai inkrementális útmérőt rendkívül dinamikus precíziós mozgásrendszerekhez tervezték. Nagyobb pontosságot, gyorsaságot és nagyobb megbízhatóságot biztosít a nagy kihívást jelentő különféle ipari ágazatok számára. Fedezze fel, hogy ez a sorozat miként biztosít kivételes méréstechnológia megoldást, ami ideálissá teszi olyan alkalmazásokhoz, ahol a mozgást szigorúan ellenőrizni kell.

Kivételes, kompakt és sokoldalú méréstechnika

A TONiC sorozat kompakt, érintésmentes, inkrementális útmérő rendszer, amellyel akár 10 m/s sebesség és a Ti interfésszel együtt történő használat esetén 1 nm felbontás is elérhető, lineáris, részleges körív és forgó alkalmazásokban egyaránt. Az olvasófejben lévő fejlett szűrőoptika nagyon alacsony remegést biztosít a TONiC számára, ami kiváló pozíciós stabilitást és egyenletesebb sebességszabályozást eredményez.

A TONiC útmérő kiváló jelstabilitást biztosít alacsony osztás alatti hiba (SDE) mellett, ezzel segítve a kimagasló mozgásvezérlési teljesítmény elérését. A TONiC rendszerek beépített beállító LED-je elősegíti az intuitív és hatékony telepítést. Kompatibilisek a Renishaw ADTpro-100 diagnosztikai eszközével.

Ráadásul a TONiC™ útmérősorozat számos külső interfészt kínál, amelyek az alkalmazás sebesség- és felbontási követelményeinek megfelelően konfigurálhatók. A külső interfész későbbi integrálásával és konfigurálásával a sokoldalú TONiC olvasófej több testreszabási lehetőséget kínál a végfelhasználónak.

Az alkalmazásspecifikus változatok közé tartoznak a TONiC ultramagas vákuum (UHV) és a TONiC fokozott üzemi biztonság (FS).

Adatlapok és műszaki dokumentumok

A TONiC útmérősorozat műszaki specifikációival kapcsolatos további információk (például adatlapok és telepítési útmutatók) megtalálhatók a letölthető műszaki anyagoknál.

Milyen mozgásformát kell mérni?

Lineáris (beleértve UHV, FS)

Skálatípus

Skála neve

Pontosság

Skálaosztás

Hőtágulási együttható 20 °C-on

Szállított hosszúság

Egyéb változatok

Rozsdamentesacél-szalag RTLC lineáris skála

RTLC20

±5 µm/m

20 µm

10,1 ±0,2 µm/m/°C

10 m-ig (> 10 m kérésre)

Ultramagas vákuum, fokozott üzemi biztonság

Rozsdamentes acél szalag pályaopcióval

RTLC FASTRACK lineáris skála

RTLC20 opcionális FASTRACK pályával

±5 µm/m20 µm10,1 ±0,2 µm/m/°C10 m-ig (> 10 m kérésre)Ultramagas vákuum, fokozott üzemi biztonság

ZeroMet™ mérőléc

RELM lineáris skála

RELM20/RELE20

1 m-ig ±1 µm, e felett ±1 µm/m20 µm

0,75 ±0,35 µm/m/°C

1,5 m-igUltramagas vákuum, fokozott üzemi biztonság

Rozsdamentes acél mérőléc

RSLM lineáris skála

RSLM20/RSLE20/RSLC20

1 m-ig ±1,5 µm, 2 m-ig ±2,25 µm, 3 m-ig ±3 µm, 5 m-ig ±4 µm20 µm10,1 ±0,2 µm/m/°C5 m-igUltramagas vákuum, fokozott üzemi biztonság

Keskeny, rozsdamentesacél-szalag

RKLC lineáris skála

RKLC20-S

±5 µm/m20 µm

A szalag végeit rögzítő leszorítók használatakor a hordozó felület anyagáéval azonos

20 m-ig (> 20 m kérésre)Ultramagas vákuum

Részleges körív

Skálatípus

Skála neve

Pontosság

Skálaosztás

Hőtágulási együttható 20 °C-on

Szállított hosszúság

Rozsdamentes acélból készülő, keskeny, részleges köríves szalagRKLC részleges köríves skála

RKLC20-S

±5 µm/m

20 µm

10,1 ±0,2 µm/m/°C

20 m-ig (> 20 m kérésre)

Forgójeladó (beleértve UHV, FS)

Skálatípus

Skála neve

Pontosság (a gyűrű átmérőjétől függően)

Skálaosztás

Hőtágulási együttható 20 °C-on

Gyűrű átmérője

Egyéb változatok

Rozsdamentes acél gyűrű

RESA forgójeladó-skála

RESM20/REST20

Beosztás pontossága: ±3,97 és ±0,38 szögmásodperc között

20 µm

15,5 ±0,5 µm/m/°C

52–550 mm

Ultramagas vákuum, fokozott üzemi biztonság

Különlegesen nagy pontosságú rozsdamentes acél gyűrű

REXM forgójeladó

REXM20/REXT20

Beépítés utáni pontosság:

(≥ 100 mm átmérő) ±1 szögmásodperc
(75 mm átmérő) ±1,5 szögmásodperc
(≤ 57 mm átmérő) ±2 szögmásodperc

20 µm15,5 ±0,5 µm/m/°C52–417 mmUltramagas vákuum

Főbb előnyök

Remegés-zaj piktogram

Nagyon alacsony remegés

Kivételesen alacsony, <±0,5 nm RMS jelkimeneti remegés és alacsony, <±30 nm osztás alatti hiba (SDE).

Nagy felbontású piktogram

Finom felbontás

Ultrafinom, 1 nm-ig terjedő felbontás. Ideális a precíz sebesség- és pozíciószabályozást igénylő alkalmazásokhoz.

UHV-piktogram

UHV és FS változatok

TONiC UHV az ultramagas vákuumos alkalmazásokhoz, és TONiC FS a SiL2 és a PLd szint szerint tanúsított, fokozott üzemi biztonságot megkövetelő alkalmazásokhoz.

A TONiC megismételhető pontossága a mérőegység szintjén van, ami jelentősen növeli a rugalmasságot, amikor rendszeroptimalizálást végzünk, beleértve a paraméterkompenzációt is.

Sam-Jeong Automation (Dél-Korea)

Opcionális ADTpro-100 professzionális diagnosztikai eszköz

ADTpro-100 professzionális diagnosztikai eszköz fehér talapzaton

Az ADTpro-100 egy hordozható, önálló diagnosztikai eszköz útmérőkhöz, amely beépített színes érintőképernyővel rendelkezik. Segít a rendszer beállításában és a tervezett karbantartásban, hogy minimalizálja a nem tervezett gépleállásokat. Az ADTpro-100:

  • Nem igényel számítógépet vagy további beállító eszközöket az útmérők mindenre kiterjedő, valós idejű információinak megjelenítéséhez.
  • A plug-and-play funkció révén a használata egyszerű és intuitív, ami segíti a rendszer beállítását és kalibrálását.
  • Csatlakoztatható az opcionális ADT View számítógépes szoftverhez. Az ADT View segítségével az ADTpro-100 firmware is frissíthető.

Az ADTpro-100 ideális segédeszköz a rendszer optimalizálásához és diagnosztikájához, különösen olyan berendezések esetében, ahol az olvasófej LED-je nem látható. Egyedülállóan is használható, vagy a vezérlőhurok részeként az olvasófej és a vezérlő közé is csatlakoztatható.

Fedezze fel az ipari automatizálási igényeihez tervezett nyitott optikai útmérők választékát.

 
loading