TONiC™ FS inkrementális útmérő rendszer RELM20 lineáris skálával
Jellemzők
- Olvasófej mérete: 35 x 13,5 x 10 mm
- 10 m/s maximális sebesség
- Leszerelhető analóg (Ti) vagy kettős kimenetű (DOP) interfész*
- Tanúsítványok az alábbi szabványok szerint:
ISO 13849 3. kategória, PLd
IEC 61508 SIL2
IEC 61800-5-2 SIL2
Előnyök
- Kiváló pontosság és „közel nulla” hőtágulás egyetlen egységben
- Szuperkompakt útmérő
- Fejlett jelkondicionálás a jobb mozgásvezérlés érdekében
- Nagyfokú szennyeződéstűrés
- Ultra-alacsony osztás alatti hiba (SDE): jellemzően <±30 nm
- Diagnosztikai készlet

Mi is pontosan a TONiC FS útmérő?
A TONiC FS sorozat a Renishaw szuperkompakt, érintésmentes útmérő rendszere, amellyel akár 10 m/s sebesség és a DOP interfésszel együtt történő használat esetén 1 nm felbontás is elérhető, lineáris és forgó alkalmazásokban egyaránt. A TONiC FS rendszerek széles beállítási tűrésük és egyetlen gombnyomásra kalibrálható kivitelük révén könnyen és gyorsan telepíthetők. A TONiC FS útmérő dinamikus jelfeldolgozása fokozott jelstabilitást biztosít nagyon alacsony, jellemzően < ±30 nm osztás alatti hiba mellett, ezzel segítve a kimagasló mozgásvezérlési teljesítmény elérését. A SIL2 és a PLd szerint tanúsítva fokozott üzemi biztonságot megkövetelő alkalmazásokban történő használatra.
* Csak az analóg szinusz- és koszinuszjel-kimenetek működési biztonsága garantált.
Mi a RELM20-skála?
A RELM20 egy ZeroMet™-ből, vagyis alacsony tágulási együtthatójú nikkel-vas ötvözetből készült, 20 µm osztású merev skála.
A skála a finom osztású üvegskálákkal összevethető, és teljes pontossága (beleértve a ferdeséget és linearitást is) 1,5 m hosszon jobb, mint ±1 µm. A ZeroMet hőtágulási együtthatója körülbelül 0,75 ±0,35 μm/m/°C 20 °C hőmérsékleten.
A rögzítési követelmények teljesítése érdekében a rendszertervezők a speciálisan kialakított ragasztószalag vagy mechanikus kapcsok közül választhatnak. Mindkét rögzítési módszer lehetővé teszi, hogy a hőtágulás független legyen a hordozó felületétől.
Miért ez az útmérő rendszer az ideális megoldás?
Működési biztonságról szóló tanúsítvány
A TONiC FS sorozat egy inkrementális nyílt optikai útmérő rendszer, az alábbi működési biztonsági szabványok szerint tanúsítva:
ISO 13849 3. kategória PLd
IEC 61508 SIL2
IEC 61800-5-2 SIL2
A gépek egyes biztonsági funkciói, pl. a biztonsági sebességkorlátozás (SLS), megkövetelik, hogy az útmérő visszacsatolása megfeleljen az üzemi biztonsági követelményeknek. Egy olyan útmérő rendszer használatával, amelyet már eleve ilyen alkalmazásokra minősítettek, a gép tanúsítása jelentősen leegyszerűsíthető. E magas színvonalú gépbiztonsági funkciók alkalmazása lehetővé teszi a gépgyártók számára, hogy biztonságosabb, több funkciót kínáló gépeket építsenek, amelyekkel csökkenthető a beállítás időigénye és az állásidő.
Kivételes méréstechnika
A TONiC útmérő a Renishaw már bevált szűrőoptikájával és fejlett jelfeldolgozásával rendelkezik. Az automatikus kiegyenlítésszabályozás (AGC) és az automatikus eltolásszabályozás (AOC) technológa csökkenti az analóg jelzajt és a digitális remegést az olvasófejben.
A TONiC útmérők kivételesen alacsony, <±0,5 nm RMS jelkimeneti remegést és alacsony, <±30 nm osztás alatti hibát (SDE) biztosítanak, lehetővé téve a rendszerek számára, hogy jobban tartsák a pozíciót, és kevesebb hőt termeljenek a lineáris motoros alkalmazásokban. Az alacsony remegés a kis sebességgel működő, nagy pontosságú alkalmazásokban is lehetővé teszi az egyenletesebb sebességszabályozást.
Rugalmas konfiguráció
A TONiC sorozat számos külső interfészt kínál, amelyek az alkalmazás sebesség- és felbontási követelményeinek megfelelően konfigurálhatók. A külső interfész későbbi integrálásával és konfigurálásával a sokoldalú TONiC olvasófej több testreszabási lehetőséget kínál a végfelhasználónak.
A TONiC interfészopciók digitális, analóg vagy digitális és analóg jelek kettős kimenetét teszik lehetővé. A TD (kettős felbontású) interfész választható kettős felbontású kimenetet kínál, és a széles formátumú nyomtatási alkalmazásokhoz DPI-interfész is rendelkezésre áll. A TONiC útmérő-konfiguráció rugalmassága lehetővé teszi az OEM-gyártók számára, hogy az alkalmazások széles körében ki lehessen használni a kiváló mozgásvezérlés és a nagy teljesítmény előnyeit.
Interfészopciók
Ti interfész
- Analóg kimenet, CAL gombbal.
DOP (kettős kimenetű) interfész
- Egyidejű digitális négyszögjeleket és 1 Vpp jeleket biztosít.
- Egy vagy több művelet mozgótengellyel történő szinkronizálását igénylő alkalmazásokhoz készült.
Külön rendelhető diagnosztikai készlet

A TONiC diagnosztikai szoftver segítségével optimalizálható a TONiC útmérők telepítése, és a rendszer gyors és átfogó módon kalibrálható. A szoftvert a TONiC diagnosztikai hardverrel együtt kell használni, amely A-9411–0011 cikkszámon szerezhető be a Renishaw-tól. A hardver USB-kábellel (a készlet tartalmazza) csatlakoztatható a számítógéphez, vagy sorosan az ügyfelek elektronikai rendszeréhez.
Tudjon meg mindent a TONiC diagnosztikai készletről.
Műszaki adatok
Mérési szabvány | RELM20: nagy pontosságú ZeroMet merev skála középen elhelyezett referenciajellel RELE20 kivitelben is kapható, ahol a skála végén van referenciajel |
Olvasófej mérete (H x Sz x M) | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm |
Skálaosztás | 20 μm |
Hőtágulási együttható 20 °C-on | 0,75 ±0,35 µm/m/°C |
Pontossági osztály 20 °C-on | Tanúsítás szerint ±1 μm, a kalibrálás nemzetközi szabványokra vezethető vissza |
Referenciajel | IN-TRAC referenciajel Különféle módokon elhelyezhető referenciajel, részletek az adatlapon |
Végálláskapcsolók | Kettős vagy egyszeres végálláskapcsoló (rendeléskor kell kiválasztani) |
Skála hossza | 20 mm–1,5 m |
Maximális sebesség Analóg Digitális (*a DOP-vel együtt használandó) | (A részleteket lásd az adatlapon) Akár 10 m/s -3 dB mellett Max. 10 m/s |
Osztás alatti hiba (SDE) | Jellemzően < ±30 nm |
Dinamikus jelvezérlés | Valós idejű jelkondicionálás, ideértve az automatikus erősítésszabályozást (AGC) és automatikus eltolásszabályozást (AOC) az optimális üzemi teljesítmény érdekében |
Inkrementális jelek Analóg Digitális (*a DOP-vel együtt használandó) | 1 Vpp (20 μm-es periódus) Felbontás 5 µm-től 1 nm-ig |
Elektromos csatlakozás | 0,2 m, 0,5 m, 1 m, 1,5 m, 3 m, 5 m, 6 m és 10 m kábelhossz mini csatlakozóval (közvetlenül a TONiC interfészhez csatlakozik) |
Tápellátás | 5 V ±10% |
Vibráció (rendszer) | 100 m/s2 55 Hz–2 000 Hz, 3 tengely |
Ütés (rendszer) | 500 m/s2, 6 ms, ½ szinusz, 3 tengely |
Üzemi hőmérséklet (rendszer) | 0 °C és +70 °C között |
Tömítés | Olvasófej: IP40 |
* Csak az analóg szinusz- és koszinuszjel-kimenetek működési biztonsága garantált.
A részleteket lásd az adatlapokon.