Szelepülékek és -vezetők mérése REVO rendszerrel
A REVO® és a Renishaw 5 tengelyes technológiája jelentős mértékben növeli a feldolgozási teljesítményt ennek a kihívást jelentő feladatnak a során – az adatgyűjtési folyamat körülbelül 20 másodpercet vesz igénybe.
A szelepülék és a szelepvezető mérése mindig is különösen nehéz feladat volt; csak rendkívül időigényes módszerek útján lehetett elvégezni, és sokszor még ezek sem szolgáltak megfelelő mérési eredményekkel.
A REVO képes megfelelni ezen kihívásoknak: segítségével a felhasználó immár nagyon gyorsan gyűjthet be nagy mennyiségű adatot, amelyek alapján a szelepülék és a szelepház mérésére vonatkozó kiértékelési paraméterek egyaránt kiszámíthatók. A módszer rendkívül jól teljesített az ismétlőképességi és reprodukálhatósági tesztek során.
Spirális szkennelések
![REVO szelepház szkennelés](/media/img/gen/c5b4b33c57ed4ce7b61ed27bce9a565a.jpg)
A mérési folyamat két spirális szkennelési műveletből áll, amelyek közül az egyik a szelepvezető szelepházban kialakított furatát, a másik pedig a szelepülék környékét érinti. A szelepház esetében egyetlen spirális szkennelési műveletre kerül sor 0,5 mm menetemelkedéssel és 150 mm/mp-es szkennelési sebességgel.
Adaptív szkennelés
![REVO szelepülék és szelepház szkennelése](/media/img/gen/9db2f526f1d14400a2b011bb309381dd.jpg)
A szelepülék szkennelésének ez a formája a REVO adaptív szkennelési képességét használja fel, amely lehetővé teszi, hogy egyetlen szkennelési parancs kiadásával a szelepülék kritikus felületei feletti és alatt elhelyezkedő területek vizsgálata is megtörténjen. A szelepülék esetében egyetlen spirális szkennelési műveletre kerül sor 0,1 mm menetemelkedéssel és 500 mm/mp-es szkennelési sebességgel.
Az adatok kiértékelése
A Renishaw MODUS méréstechnikai szoftverébe beépített szelepülék- és szelepvezető-kiértékelő segédeszköz a szkennelés során nyert adatok kiértékeléséhez és az alábbi tulajdonságok meghatározásához használható:
- A szelepülék alakhibája
- A szelepülék körkörösségi profilja bármely meghatározott magasságban
- A szelepülék szélessége
- A szelepülék tengelyeltérése a szelepvezető furatának középvonalához képest
- A szelepvezető átmérője
- A szelepvezető hengerpalástjának egyenessége
- A szelepvezető hengeressége
- A szelepvezető hengerpalástjának körkörösségi profilja bármely meghatározott magasságban
- A kúpok alakhibái, a szelepülék kúpja felett és alatt
A Renishaw ezt az elemző segédeszközt a REVO rendszert támogató más méréstechnikai szoftvergyártóknak is a rendelkezésére bocsátja.