RESOLUTE™ FS abszolút útmérő rendszer RSLA30 lineáris skálával
Jellemzők
- Soros interfészek: BiSS® Safety, Siemens DRIVE-CLiQ®
- Olvasófej mérete: 36 x 16,5 x 17,2 mm
- 1 nm-ig terjedő felbontás 100 m/s mellett
- ±4 µm pontosság 5 m-en 20 °C mellett
- A skála hőtágulási együtthatója 20 °C-on: 10,1 ±0,2 µm/m/°C
- Tanúsítványok az alábbi szabványok szerint:
ISO 13849 3. kategória, PLd
IEC 61508 SIL2
IEC 61800-5-2 SIL2
Előnyök
- Nagy pontosságú merev skála
- A szennyeződéseknek kivételesen jól ellenálló kivitel
- Széles beállítási tűrések
- 10 nm-nél is kisebb RMS remegés a jobb helyzetstabilitás érdekében
- ±40 nm osztás alatti hiba a finom sebességszabályozásért
- Opcióként kapható professzionális diagnosztikai eszköz
Mi is pontosan a RESOLUTE FS útmérő?
A RESOLUTE FS (fokozott üzemi biztonságú változat) sorozat egy nagy felbontású, valós abszolút optikai jeladórendszer, amely fokozottan ellenáll a szennyeződéseknek, és lenyűgöző képességeinek köszönhetően forradalmasítja a pozíció-visszacsatolást. Ez a világ első abszolút útmérője, amely 100 m/s-ig terjedő sebesség mellett 1 nm-es felbontásra is képes. A rendkívül alacsony mértékű osztás alatti hiba (SDE) és remegés (jitter) révén ez a forgójeladó-rendszer valamennyi kategóriatársánál jobb teljesítményt nyújt. A SIL2 és a PLd szerint tanúsítva fokozott üzemi biztonságot megkövetelő alkalmazásokban történő használatra.
Mi az RSLA30-skála?
Az RSLA30 a 30 µm osztású abszolút skálakódot tartalmazó, rozsdamentes acélból készült merev skála.
A finom osztású üveg skálákkal összevethető jellemzőkkel bír, teljes pontossága pedig (beleértve a ferdeséget és linearitást is) 5 m hosszon jobb, mint ±4 µm. Az egyszerű tárolás és kezelés céljából feltekercselhető, a letekercselést követően azonban merev skálaként használható.
A rögzítési követelmények teljesítése érdekében a rendszertervezők a speciálisan kialakított ragasztószalag vagy mechanikus kapcsok közül választhatnak. Mindkét rögzítési módszer lehetővé teszi, hogy a hőtágulás független legyen a hordozó felületétől.
Miért ez az útmérő rendszer az ideális megoldás?
Könnyű hibakeresés és szervizelés
Az ADTa-100 professzionális diagnosztikai eszköz valós idejű adatok széles körét fogadja a RESOLUTE™ útmérők olvasófejeiből (ADT szimbólummal megjelölt). Az adatok az ADT View szoftver felhasználóbarát kezelőfelületén jelennek meg. Míg a legtöbb esetben az útmérőbe épített beállító LED elegendő a rendszer beállításához, az ADT a bonyolultabb telepítési munkák megkönnyítésére használható. Ezenkívül az ADT az útmérő teljesítményéről is küld információkat és a rendszerszintű hibakeresésben is részt vesz, így elkerülhető a gépeknél a hosszabb állásidő.
Működési biztonságról szóló tanúsítvány
A RESOLUTE FS sorozat egy valós abszolút nyílt optikai útmérő rendszer, az alábbi üzemi biztonsági szabványok szerint tanúsítva:
ISO 13849 3. kategória PLd
IEC 61508 SIL2
IEC 61800-5-2 SIL2
A gépek egyes biztonsági funkciói, pl. a biztonsági sebességkorlátozás (SLS), megkövetelik, hogy az útmérő visszacsatolása megfeleljen az üzemi biztonsági követelményeknek. Egy olyan útmérő rendszer használatával, amelyet már eleve ilyen alkalmazásokra minősítettek, a gép tanúsítása jelentősen leegyszerűsíthető. E magas színvonalú gépbiztonsági funkciók alkalmazása lehetővé teszi a gépgyártók számára, hogy biztonságosabb, több funkciót kínáló gépeket építsenek, amelyekkel csökkenthető a beállítás időigénye és az állásidő.
Széles beállítási tűrések
A RESOLUTE FS gyökeresen eltér a két, egymás mellett elhelyezett útmérőpályát (egy inkrementális és egy abszolút pályát) alkalmazó hagyományos technikától, amelynél – a rendszer jellegéből fakadóan – kis szögeltérések esetén fáziseltérési problémák jelentkeznek. Ehelyett ez az abszolút útmérő egypályás, optikai abszolút skálát tartalmaz, amely egy kódban egyesíti az abszolút pozíciót és a beágyazott fázisinformációt. Ennek a technológiának köszönhetően a RESOLUTE FS rendszert jóval szélesebb konfigurációs tűréshatár-tartomány jellemzi (a merőleges tengelyhez képesti szögeltérés tűrése ±0,5°), ami gyors és egyszerű telepítést és kitűnő hosszú távú megbízhatóságot garantál még akkor is, ha a mozgástengelyek idővel beállnak vagy elmozdulnak. A telepítéshez és diagnosztizálás során további segítséget nyújt az olvasófejbe épített beállító LED.
Opcionális külső interfész
Siemens DRIVE-CLiQ külső interfész
- Siemens DRIVE-CLiQ soros interfész esetén szükséges
- Nagy pontosságú forgó rendszerekhez két fejes bemenettel is kapható
- Kijelzi a kommunikációs riasztásokat
- Megismétli az olvasófejen lévő LED jelzését
A választható többi soros interfészhez nincs szükség külső interfészre.
Opcionális ADTa-100 professzionális diagnosztikai eszköz

A RESOLUTE útmérő olvasófejek (ADT szimbólummal megjelölve) kompatibilisek az ADTa-100 professzionális diagnosztikai eszközzel és az ADT View szoftverrel. Átfogó, valós idejű útmérőadat-visszacsatolást biztosítanak, segítve a komolyabb telepítési és diagnosztikai kihívást jelentő feladatokat. Az intuitív szoftveres kezelőfelület az alábbiakra használható:
- Távoli kalibrálás
- Jeloptimalizálás a teljes tengelyhosszon
- Az útmérő pozíciójának digitális kiolvasása (a skálához képest)
- Adatok exportálása és mentése
- Nullpont beállítása
Soros interfészek
Soros interfészek | Megnevezés |
BiSS Safety | A Renishaw támogatja az abszolút útmérőkhöz kifejlesztett (egyirányú) BiSS Safety nyílt protokollt. A BiSS Safety egy nagy sebességű interfész, amely tökéletes megoldás a nagy gyorsulást, a finom sebességszabályozást, a kiváló kétirányú ismétlőképességet és a sziklaszilárd helyzetstabilitást igénylő dinamikus tengelyekhez. A BiSS Safety képes RESOLUTE FS mind lineáris útmérő, mind forgó (szöghelyzet-) jeladó változatban kapható. |
Siemens DRIVE-CLiQ | A RESOLUTE FS a soros Siemens DRIVE-CLiQ interfésszel (külső interfész segítségével) lineáris és forgó alkalmazásokhoz is elérhető. A Siemens DRIVE-CLiQ az útmérő és közvetlen mérőrendszereket a SINUMERIK és SINAMICS hajtásokkal összekötő innovatív, nagy teljesítményű kommunikációs interfész. |
Műszaki adatok
Mérési szabvány | Abszolút kódolású, nagy pontosságú, rozsdamentes acélból készült, merev skála |
Olvasófej mérete (H x Sz x M) | 36 mm x 16,5 mm x 17,2 mm |
Skálaosztás | 30 μm, névleges |
Hőtágulási együttható 20 °C-on | 10,1 ±0,2 μm/m/°C |
Pontossági osztály 20 °C-on | ±1,5 μm 1 m-ig, ±2,25 μm 2 m-ig, ±3 μm 3 m-ig, ±4 μm 5 m-ig, (tartalmazza a ferdeséget és linearitást is), a kalibrálás nemzetközi szabványokra vezethető vissza |
Skála hossza | (A részleteket lásd az adatlapon) 80 mm–5 m |
Maximális sebesség | (A részleteket lásd az adatlapon) 100 m/s |
Soros interfészek* | BiSS Safety, Siemens DRIVE-CLiQ† |
Felbontások | 50 nm és 1 nm felbontás |
Osztás alatti hiba (SDE) | ±40 nm |
Elektromos csatlakozás | BiSS Safety: 10 m kábelhosszig, 9 tűs D és M12 csatlakozó Siemens DRIVE-CLiQ interfész: 10 m kábelhosszig, M12 csatlakozó |
Tápellátás | 5 V ±10%, max. 250 mA 5 V feszültségen (ellenállással lezárt) |
Rezgés (üzem közben) | max. 300 m/s2 55–2000 Hz-en |
Ütés (üzemen kívül) | 1000 m/s2, 6 ms, ½ szinusz |
Üzemi hőmérséklet | 0 °C és +80 °C között |
Tömítés | IP64 |
A részleteket lásd az adatlapon.
†A BiSS Safety és a Siemens DRIVE-CLiQ műszaki adatait lásd a termékismertető adatlapokon.