RESOLUTE™ ETR abszolút útmérő rendszer forgójeladókhoz (szögelfordulás-érzékelőkhöz) használható REXA30 gyűrűvel
Jellemzők
- Soros interfész: BiSS® C
- Olvasófej mérete: 36 x 16,5 x 17,2 mm
- 32 bit/ford.-ig terjedő felbontás
- Akár 8500 ford./perc fordulatszám
- Üzemi hőmérséklet-tartomány: -40 °C és +80 °C között
- Akár ±1 szögmásodperces beépítés utáni pontosság
- Oldalsó kábelkivezetéses változatban is kapható
Előnyök
- Vastag keresztmetszetű gyűrű
- Kiváló mozgásvezérlési teljesítmény
- Széles beállítási tűrések
- 10 nm-nél is kisebb RMS remegés a jobb helyzetstabilitás érdekében
- ±40 nm osztás alatti hiba a finom sebességszabályozásért
- Opcióként kapható professzionális diagnosztikai eszköz
Mi a RESOLUTE ETR?
A RESOLUTE ETR (kibővített hőmérséklet-tartományban használható) verziói egy nagy felbontású, valós abszolút optikai jeladórendszer, amely fokozottan ellenáll a szennyeződéseknek, és lenyűgöző képességeinek köszönhetően forradalmasítja a helyzet-visszacsatolást. Ez a világ első abszolút optikai jeladója, amely 8500 ford./perc mellett 32-bites felbontásra képes.
A rendszer a forradalmi, finom osztású RESOLUTE abszolút szöghelyzet-jeladó összes előnyét elérhetővé teszi a mostoha, alacsony hőmérsékletű alkalmazásokban. A páralecsapódás-mentes környezetben -40 °C-ig garantáltan működőképes RESOLUTE ETR ideális az olyan igényes alkalmazásokban, mint a teleszkópok, tudományos kutatások, valamint a haditechnika és repülőgépipar.
Mi a REXA30-gyűrű?
A REXA30 egy darabból álló, rozsdamentes acélból készült gyűrű, amelyen 30 µm-es közönként elhelyezett abszolút osztások találhatók, közvetlenül a perembe marva. Nagyobb keresztmetszete az excentricitáson kívül – amely könnyen korrigálható két Resolute olvasófej átlageredményének használatával – minden telepítési hiba csökkentését lehetővé teszi. A beépítést követő teljes pontosság akár ±1 szögmásodperc, csatolási veszteség gyakorlatilag nincsen, az ismétlőképesség pedig kivételes mértékű.
A REXA30 egy sor különböző méretben (Ø52 – Ø417 mm) kapható, amelyek a rugalmas integrálhatóság érdekében mind nagy belső átmérőjűek. Az érintésmentes kivitel kiküszöböli az irányváltási holtjátékot, a tengely elcsavarodását (torzió) és más mechanikai hiszterézishibákat, amelyek a hagyományos tokozott jeladók velejárói.
Miért ez az útmérő rendszer az ideális megoldás?
Könnyű hibakeresés és szervizelés
Az ADTa-100 professzionális diagnosztikai eszköz valós idejű adatok széles körét fogadja a RESOLUTE™ útmérők olvasófejeiből (ADT szimbólummal megjelölt). Az adatok az ADT View szoftver felhasználóbarát kezelőfelületén jelennek meg. Míg a legtöbb esetben az útmérőbe épített beállító LED elegendő a rendszer beállításához, az ADT a bonyolultabb telepítési munkák megkönnyítésére használható. Ezenkívül az ADT az útmérő teljesítményéről is küld információkat és a rendszerszintű hibakeresésben is részt vesz, így elkerülhető a gépeknél a hosszabb állásidő.
ETR (kibővített hőmérséklet-tartományban használható)
Szilárd rozsdamentes acél skáláival és nagy rezgésállóságával a RESOLUTE ETR abszolút útmérőt úgy tervezték, hogy ellenálljon a mostoha környezet fizikai ártalmainak, mindamellett mégis kitűnő méréstechnikai jellemzőket, kiemelkedően magas sebességet és kiváló megbízhatóságot kínáljon a forgó tengelyeken.
Széles beállítási tűrések
A RESOLUTE gyökeresen eltér a két, egymás mellett elhelyezett útmérőpályát (egy inkrementális és egy abszolút pályát) alkalmazó hagyományos technikától, amelynél – a rendszer jellegéből fakadóan – kis szögelfordulások esetén fáziseltérési problémák jelentkeznek. Ehelyett ez az abszolút útmérő egypályás, optikai abszolút skálát tartalmaz, amely egy kódban egyesíti az abszolút pozíciót és a beágyazott fázisinformációt. Ennek a technológiának köszönhetően a RESOLUTE rendszert jóval szélesebb konfigurációs tűréshatár-tartomány jellemzi (a merőleges tengelyhez képesti szögeltérés tűrése ±0,5°), ami gyors és egyszerű telepítést és kitűnő hosszú távú megbízhatóságot garantál még akkor is, ha a mozgástengelyek idővel beállnak vagy elmozdulnak. A telepítéshez és diagnosztizálás során további segítséget nyújt az olvasófejbe épített beállító LED.
Opcionális ADTa-100 professzionális diagnosztikai eszköz

A RESOLUTE útmérő olvasófejek (ADT szimbólummal megjelölve) kompatibilisek az ADTa-100 professzionális diagnosztikai eszközzel és az ADT View szoftverrel. Átfogó, valós idejű útmérőadat-visszacsatolást biztosítanak, segítve a komolyabb telepítési és diagnosztikai kihívást jelentő feladatokat. Az intuitív szoftveres kezelőfelület az alábbiakra használható:
- Távoli kalibrálás
- Jeloptimalizálás a teljes tengelyhosszon
- Az útmérő pozíciójának digitális kiolvasása (a skálához képest)
- Adatok exportálása és mentése
- Nullpont beállítása
Soros interfész | Megnevezés | Termékismertető | Kompatibilis termékek |
BiSS C | A Renishaw támogatja az abszolút útmérőkhöz kifejlesztett (egyirányú) BiSS C nyílt protokollt. A BiSS C egy nagy sebességű soros interfész, mely tökéletes megoldás nagy gyorsulást, finom sebességszabályozást, kiváló ismétlőképességet és sziklaszilárd helyzetstabilitást igénylő dinamikus tengelyekhez. |
Műszaki adatok
Mérési szabvány | Egy darabból álló, rendkívül nagy pontosságú, abszolút kódolású, rozsdamentes acélból készült gyűrű |
Olvasófej mérete (H x Sz x M) | 36 mm x 16,5 mm x 17,2 mm |
Skálaosztás | 30 μm, névleges |
Hőtágulási együttható 20 °C-on | 15,5 ±0,5 µm/m/°C |
Gyűrű külső átmérője | 52 mm – 417 mm |
Beépítés utáni teljes pontosság (2 olvasófejjel) | (≥100 mm átmérő) ±1 szögmásodperc (75 mm átmérő) ±1,5 szögmásodperc (≤57 mm átmérő) ±2 szögmásodperc |
Maximális sebesség | (A részleteket lásd az adatlapon) 8500 ford./perc (52 mm-es gyűrűn) |
Soros interfész† | BiSS C |
Felbontások | BiSS C: 18, 26 és 32 bites |
Osztás alatti hiba (SDE) | ±40 nm |
Elektromos csatlakozás | 0,5-től 10 m-g terjedő kábelhossz, D típusú csatlakozóval (9 vagy 15 tűs), szereletlen vezeték |
Tápellátás | 5 V ±10%, 250 mA 5 V feszültségen (lezárt) |
Rezgés (üzem közben) | max. 300 m/s2 55–2000 Hz-en |
Ütés (üzemen kívül) | 1000 m/s2, 6 ms, ½ szinusz |
Üzemi hőmérséklet | -40 °C és +80 °C között |
Tömítés | IP64 |
A részleteket lásd az adatlapokon.
†A soros interfészek körét folyamatosan bővítjük.