RESOLUTE™ ETR abszolút útmérő rendszer forgójeladókhoz (szögelfordulás-érzékelőkhöz) használható RESA30 gyűrűvel
Jellemzők
- Soros interfész: BiSS® C
- Olvasófej mérete: 36 x 16,5 x 17,2 mm
- Akár 32 bit/ford. felbontás 18 000 ford./perc fordulatszámon
- ±0,52–5,49 szögmásodperces rendszerpontosság
- Üzemi hőmérséklet-tartomány: -40 °C és +80 °C között
- Oldalsó kábelkivezetéses változatban is kapható
Előnyök
- Lapos kivitelű, nagy belső átmérőjű gyűrű a könnyű telepítés érdekében
- Széles beállítási tűrések
- 10 nm-nél is kisebb RMS remegés a jobb helyzetstabilitás érdekében
- ±40 nm osztás alatti hiba a finom sebességszabályozásért
- Opcióként kapható professzionális diagnosztikai eszköz

Mi a RESOLUTE ETR?
A RESOLUTE ETR (kibővített hőmérséklet-tartományban használható) verziói egy nagy felbontású, valós abszolút optikai jeladórendszer, amely fokozottan ellenáll a szennyeződéseknek, és lenyűgöző képességeinek köszönhetően forradalmasítja a helyzet-visszacsatolást. Ez a világ első abszolút optikai jeladója, amely 8500 ford./perc mellett 32-bites felbontásra képes.
A rendszer a forradalmi, finom osztású RESOLUTE abszolút szöghelyzet-jeladó összes előnyét elérhetővé teszi a mostoha, alacsony hőmérsékletű alkalmazásokban. A páralecsapódás-mentes környezetben -40 °C-ig garantáltan működőképes RESOLUTE ETR ideális az olyan igényes alkalmazásokban, mint a teleszkópok, tudományos kutatások, valamint a haditechnika és repülőgépipar.
Mi a RESA30-gyűrű?
A RESA30 egy darabból álló, rozsdamentes acélból készült gyűrű, amelynek abszolút skálakódja közvetlenül a peremébe van marva. A széles mérettartományban (52–550 mm átmérő) két változat kapható. A beépítést követően lenyűgöző pontosságot kínáló „A” metszetű gyűrűk kúpos rögzítési rendszerűek, ami szinte feleslegessé teszi a nagyon kis tűrésű megmunkált alkatrészek alkalmazását, és teljesen kiküszöböli az excentricitást. Emellett a „B” metszetű, kis tehetetlenségű és tömegű keskeny gyűrűk is kaphatók. Az „A” és „B” metszetű gyűrűk egyaránt nagy átmérőjűek a legnagyobb kihívást jelentő alkalmazásokba történő rugalmas beépíthetőség érdekében. Az érintésmentes kivitel kiküszöböli az irányváltási holtjátékot, a tengely elcsavarodását (torzió) és más mechanikai hiszterézishibákat, amelyek a hagyományos tokozott jeladók velejárói.
Miért ez az útmérő rendszer az ideális megoldás?
Könnyű hibakeresés és szervizelés
Az ADTa-100 professzionális diagnosztikai eszköz valós idejű adatok széles körét fogadja a RESOLUTE™ útmérők olvasófejeiből (ADT szimbólummal megjelölt). Az adatok az ADT View szoftver felhasználóbarát kezelőfelületén jelennek meg. Míg a legtöbb esetben az útmérőbe épített beállító LED elegendő a rendszer beállításához, az ADT a bonyolultabb telepítési munkák megkönnyítésére használható. Ezenkívül az ADT az útmérő teljesítményéről is küld információkat és a rendszerszintű hibakeresésben is részt vesz, így elkerülhető a gépeknél a hosszabb állásidő.
ETR (kibővített hőmérséklet-tartományban használható)
Szilárd rozsdamentes acél skáláival és nagy rezgésállóságával a RESOLUTE ETR abszolút útmérőt úgy tervezték, hogy ellenálljon a mostoha környezet fizikai ártalmainak, mindamellett mégis kitűnő méréstechnikai jellemzőket, kiemelkedően magas sebességet és kiváló megbízhatóságot kínáljon a forgó tengelyeken.
Széles beállítási tűrések
A RESOLUTE gyökeresen eltér a két, egymás mellett elhelyezett útmérőpályát (egy inkrementális és egy abszolút pályát) alkalmazó hagyományos technikától, amelynél – a rendszer jellegéből fakadóan – kis szögelfordulások esetén fáziseltérési problémák jelentkeznek. Ehelyett ez az abszolút útmérő egypályás, optikai abszolút skálát tartalmaz, amely egy kódban egyesíti az abszolút pozíciót és a beágyazott fázisinformációt. Ennek a technológiának köszönhetően a RESOLUTE rendszert jóval szélesebb konfigurációs tűréshatár-tartomány jellemzi (a merőleges tengelyhez képesti szögeltérés tűrése ±0,5°), ami gyors és egyszerű telepítést és kitűnő hosszú távú megbízhatóságot garantál még akkor is, ha a mozgástengelyek idővel beállnak vagy elmozdulnak. A telepítéshez és diagnosztizálás során további segítséget nyújt az olvasófejbe épített beállító LED.
Opcionális ADTa-100 professzionális diagnosztikai eszköz

A RESOLUTE útmérő olvasófejek (ADT szimbólummal megjelölve) kompatibilisek az ADTa-100 professzionális diagnosztikai eszközzel és az ADT View szoftverrel. Átfogó, valós idejű útmérőadat-visszacsatolást biztosítanak, segítve a komolyabb telepítési és diagnosztikai kihívást jelentő feladatokat. Az intuitív szoftveres kezelőfelület az alábbiakra használható:
- Távoli kalibrálás
- Jeloptimalizálás a teljes tengelyhosszon
- Az útmérő pozíciójának digitális kiolvasása (a skálához képest)
- Adatok exportálása és mentése
- Nullpont beállítása
Soros interfészek
Soros interfész | Megnevezés | Termékismertető | Kompatibilis termékek |
BiSS C | A Renishaw támogatja az abszolút útmérőkhöz kifejlesztett (egyirányú) BiSS C nyílt protokollt. A BiSS C egy nagy sebességű soros interfész, mely tökéletes megoldás nagy gyorsulást, finom sebességszabályozást, kiváló ismétlőképességet és sziklaszilárd helyzetstabilitást igénylő dinamikus tengelyekhez. |
Műszaki adatok
Mérési szabvány | Egy darabból álló, lapos kivitelű, abszolút kódolású, rozsdamentes acélból készült gyűrű; normál „A” keresztmetszetű változat kúpos belső átmérővel vagy kis tehetetlenségű, „B” keresztmetszetű verzió |
Olvasófej mérete (H x Sz x M) | 36 mm x 16,5 mm x 17,2 mm |
Skálaosztás | 30 μm, névleges |
Hőtágulási együttható 20 °C-on | 15,5 ±0,5 µm/m/°C |
Gyűrű külső átmérője | 52 mm – 550 mm |
Rendszer pontossága* | ±5,49 és ±0,52 szögmásodperc között (gyűrűátmérőtől függően) |
Maximális sebesség | (A részleteket lásd az adatlapon) 18 000 ford./perc (52 mm-es gyűrűn) |
Soros interfész† | BiSS C |
Felbontások | BiSS C: 18, 26 és 32 bites |
Osztás alatti hiba (SDE) | ±40 nm |
Elektromos csatlakozás | 10 m maximális kábelhossz, D-típusú csatlakozóval (9 vagy 15 tűs), szereletlen vezeték |
Tápellátás | 5 V ±10%, 250 mA 5 V feszültségen (lezárt) |
Rezgés (üzem közben) | max. 300 m/s2 55–2000 Hz-en |
Ütés (üzemen kívül) | 1000 m/s2, 6 ms, ½ szinusz |
Üzemi hőmérséklet | -40 °C és +80 °C között |
Tömítés | IP64 |
A részleteket lásd az adatlapokon.
* A rendszer pontossága a beosztási hiba és az SDE összege. A beosztási pontosság az egy olvasófej által mért szögelfordulás és az útmérő beosztás szerinti valódi elforgása közötti különbség. Az alkalmazási körülményekből adódó zavarokat, mint például az excentricitást, nem tartalmazza.
†A soros interfészek körét folyamatosan bővítjük.