RESOLUTE™ optikai abszolút útmérősorozat

A RESOLUTE optikai abszolút útmérő rendszer nagy sebességű, nagy felbontású pozíciómérő megoldás. Tudja meg, miként veszi fel azonnal indításkor a pozíciót, anélkül, hogy bármilyen mozgást igényelne, ami egyenletes sebességszabályozást és megbízható helyzeti stabilitást biztosít.

Nagy teljesítményű abszolút pozíciómérés

A RESOLUTE optikai abszolút útmérő 1 nm-es finom felbontással és nagy, akár 100 m/s sebességgel méri az abszolút pozíciót. A fejlett optika és az innovatív pozíciómeghatározó algoritmusok kivételes mérési teljesítményt nyújtanak. Az alacsony osztás alatti hiba (SDE) és az ultra-alacsony zaj (remegés) révén alkalmas a legigényesebb mozgásvezérlési feladatok elvégzésére is.

Az alkalmazásspecifikus változatok közé tartoznak a RESOLUTE ultramagas vákuum (UHV), a RESOLUTE kibővített hőmérséklet-tartomány (ETR) és a RESOLUTE fokozott üzemi biztonság (FS).

Az opcióként kapható professzionális diagnosztikai eszközök és az ADT View szoftver átfogó, valós idejű útmérőadatokat gyűjtenek, lehetővé téve az optimalizálást és a helyszíni hibakeresést.

Adatlapok és műszaki dokumentumok

A RESOLUTE útmérősorozat műszaki specifikációival kapcsolatos további információk (például adatlapok és telepítési útmutatók) megtalálhatók a letölthető műszaki anyagoknál.

Soros interfészek

A RESOLUTE útmérők lineáris, forgó és részleges körív skálákkal, továbbá különböző soros interfészekkel kaphatók:

  • BiSS® C (egyirányú) kompatibilis vezérlőkkel
  • BiSS Safety (egyirányú)
  • FANUC (α és αi)
  • Mitsubishi (J4 és J5 sorozatú szervohajtások és a szerszámgépeken használható MDS-D2/DH2/DM2/DJ hajtások)
  • Panasonic (A5 és A6 sorozatú hajtások)
  • Siemens DRIVE-CLiQ®
  • Yaskawa (Sigma-5 és Sigma-7 SERVOPACK)

Tekintse meg a RESOLUTE abszolút útmérők bemutatását

Milyen mozgásformát kell mérni?

Lineáris (beleértve UHV, FS)

Skálatípus

Skála neve

Pontosság

Skálaosztás

Hőtágulási együttható 20 °C-on

Szállított hosszúság

Egyéb változatok

Rozsdamentesacél-szalag

RTLA lineáris skála

RTLA30±5 µm/m30 µm10,1 ±0,2 µm/m/°C21 m-igUltramagas vákuum, fokozott üzemi biztonság

Rozsdamentes acél szalag pályaopcióval

RTLA FASTRACK lineáris skála


RTLA30 opcionális FASTRACK™ pályával

±5 µm/m

30 µm

10,1 ±0,2 µm/m/°C

21 m-ig


Ultramagas vákuum, fokozott üzemi biztonság

ZeroMet™ mérőléc

RELA lineáris skála

RELA30

1 m-ig ±1 µm, e felett ±1 µm/m

30 µm

0,75 ±0,35 µm/m/°C

1,5 m-igUltramagas vákuum, fokozott üzemi biztonság

Rozsdamentes acél mérőléc

RSLA lineáris skála

RSLA301 m-ig ±1,5 µm, 2 m-ig ±2,25 µm, 3 m-ig ±3 µm, 5 m-ig ±4 µm

30 µm

10,1 ±0,2 µm/m/°C

5 m-igUltramagas vákuum, fokozott üzemi biztonság

Keskeny, rozsdamentesacél-szalag

RTLA lineáris skála

RKLA30-S

±5 µm/m

30 µm

A szalag végeit rögzítő leszorítók használatakor a hordozó felület anyagáéval azonos21 m-ig

Részleges körív

Skálatípus

Skála neve

Pontosság

Skálaosztás

Hőtágulási együttható 20 °C-on

Szállított hosszúság

Rozsdamentes acélból készülő, keskeny, részleges köríves szalag

RKLA részleges köríves skála

RKLA30-S

±5 µm/m


30 µm

10,1 ±0,2 µm/m/°C

21 m-ig

Forgójeladó (beleértve UHV, FS, ETR)

Skálatípus

Skála neve


Pontosság

(a gyűrű átmérőjétől függően)

Skálaosztás

Hőtágulási együttható 20 °C-on

Gyűrű átmérője

Egyéb változatok

Rozsdamentes acél gyűrű

RESA forgójeladó-skála

RESA30


Beosztás pontossága: 4 és 0,4 szögmásodperc között

30 µm

15,5 ±0,5 µm/m/°C

52–550 mm


Ultramagas vákuum, fokozott üzemi biztonság, kibővített hőmérséklet-tartomány

Különlegesen nagy pontosságú rozsdamentes acél gyűrű

REXA forgójeladó-skála

REXA30

Beépítés utáni pontosság:

(≥100 mm átmérő)

±1 szögmásodperc
(75 mm-es átmérő)

±1,5 szögmásodperc
(≤57 mm átmérő)

±2 szögmásodperc

30 µm

15,5 ±0,5 µm/m/°C

52–417 mm

Ultramagas vákuum, fokozott üzemi biztonság, kibővített hőmérséklet-tartomány

Főbb előnyök

Abszolút útmérőskálákat ábrázoló illusztráció

Valós-abszolút

Az indításkor azonnal felveszi a pozíciót, anélkül, hogy bármilyen mozgást igényelne.

Sebességmérő illusztrációja

Nagy sebesség

Az abszolút pozíció nagy, akár 100 m/s (36 000 fordulat/perc) sebességgel és 1 nm-es finom felbontással történő méréséhez.

Osztás alatti hibát (SDE) ábrázoló illusztráció

Méréstechnikai teljesítmény

Alacsony, ±40 nm-es osztás alatti hiba (SDE), és rendkívül alacsony, kevesebb mint 10 nm RMS zaj (remegés).

Kizárólag RESOLUTE útmérőket használunk radar termékeinkben, a közvetlen hullámterjedéses (line-of-sight) és SATCOM antennákban, valamint a nagy teljesítményű mikrohullámú termékekben. Azért választottuk ezeket az útmérőket, mert nagy pontossággal és nagy felbontással rendelkeznek, amit a szabályozási hurkokban használhatunk.

Pacific Antenna Systems (USA)

Opcionális ADTa-100 professzionális diagnosztikai eszköz

ADTa-100 professzionális diagnosztikai eszköz

A RESOLUTE útmérő olvasófejek (ADT szimbólummal megjelölve) kompatibilisek az ADTa-100 professzionális diagnosztikai eszközzel és az ADT View szoftverrel. Átfogó, valós idejű útmérőadat-visszacsatolást biztosítanak, segítve a komolyabb telepítési és diagnosztikai kihívást jelentő feladatokat. Az intuitív szoftveres kezelőfelület az alábbiakra használható:

  • Távoli kalibrálás
  • Jeloptimalizálás a teljes tengelyhosszon
  • Az útmérő pozíciójának digitális kiolvasása (a skálához képest)
  • Adatok exportálása és mentése
  • Nullpont beállítása

Fedezze fel az ipari automatizálási igényeihez tervezett nyitott optikai útmérők választékát.