RenAM 500 fémipari additív gyártási (3D nyomtatási) rendszerek
A RenAM 500 sorozat
A Renishaw iparági vezető additív gyártási (AM) rendszerei lézeres porágyas fúziót alkalmaznak fém alkatrészek sorozatgyártásához.
Egy rendszer az AM utazás minden szakaszához
A RenAM 500 sorozat teljes platformot biztosít az additív gyártási (AM) alkalmazás kiterjesztéséhez.
Az egy (500S) vagy négy (500Q) nagy teljesítményű, 500 W-os lézerrel, valamint automatikus vagy rugalmas (Flex) por- és hulladékkezeléssel konfigurálható berendezések mindvégig ugyanazt az iparágvezető gázáramlási rendszert, biztonsági rendszert és pontos digitális optikát használják az anyagvizsgálattól egészen a sorozatgyártásig.
A RenAM 500 sorozat munkaterének mérete: 250 mm × 250 mm × 350 mm.
A RenAM 500 sorozat fő jellemzői
A RenAM 500 sorozat gépeinek közös jellemzője az iparágvezető gázáramlási rendszer, a pontos dinamikus vezérlés és az összekapcsolt digitális munkafolyamatokat biztosító szoftver.
Intelligens gázáramlási rendszer
![A RenAM 500 nyomtatókamra plafonja](/media/img/gen/62ca2ea313ef4558bd71c079f0050b9e.jpg)
A RenAM 500 sorozat nagy térfogatú lépcsőzetes gázrendszerrel szerelt, amely egyenletes megmunkálási körülményeket biztosít, valamint kiválóan eltávolítja a folyamat során kibocsátott anyagokat a lézer útjából. A gázkör tartalmaz egy közbenső hűtőt, amely aktív hőszabályozást biztosít még 2 kW lézerteljesítmény mellett is. A precíz hőszabályozás hozzájárul továbbá a stabil atmoszférához és az állandó nyomtatási környezethez, ami jobb és egyenletesebb metallurgiai tulajdonságokhoz vezet.
A Renishaw kettős SafeChange™ szűrőrendszere hatékonyan távolítja el a folyamat során kibocsátott anyagokat a gázáramból, lehetővé teszi a rendszer nyomásvesztésének szoros ellenőrzését, és segít pontosan fenntartani az optimális gázáramlást. Az egyes szűrők a munka megszakítása nélkül cserélhetők a folyamat közben, és az intelligens előkondicionáló rendszer biztosítja, hogy változatlanok maradjanak a nyomtatási körülmények.
A RenAM 500 sorozat teljesen zárt vákuumkamrája lehetővé teszi, hogy a Renishaw szabadalmaztatott atmoszférageneráló rendszere minimális gázfogyasztás mellett nagy tisztaságú argonnal töltött nyomtatási környezetet hozzon létre gyorsan. A vákuumos tisztítás és a teljes rendszerszigetelés kombinációja továbbá megőrizi a por minőségét és növeli az élettartamát.Nagy pontosságú dinamikus vezérlés
![RenAM 500Q Flex](/media/img/gen/0614d4ef6b4a41b8a0c4ab9738d6e8d8.jpg)
A RenAM 500 optikai rendszer dinamikus fókuszálást alkalmaz, amely lehetővé teszi, hogy az összes lézer egyidejűleg érje el a porágy teljes felületet. Ez a rugalmasság biztosítja a gyártási idő minimalizálását, mivel lehetővé teszi a lézerenergia optimalizálását a teljes porágyon.
A rendszer egy monolitikus, vízhűtéses, additív módon gyártott galvanométer tartót használ, amelyet a Renishaw tervezett és gyártott. A más többlézeres AM-rendszereken található különálló tartókkal ellentétben a RenAM 500 sorozatot az optika szoros illesztése és formakövető belső hűtőfolyadék-csatornák jellemzik. Ez a precíziós lézervezérlés kulcsfontosságú eleme.
A RenAM 500 sorozat – a Renishaw iparágvezető méréstechnikáját felhasználva – 1 nm-es beosztású z tengelyt alkalmazó RESOLUTE™ optikai útmérővel rendelkezik a nagy pontosságú pozícióérzékelés érdekében.
A kinematikus porterítő tartója a porszóró porterítő lapátjának gyors és megismételhető pozicionálását biztosítja. Ezek a jellemzők együttesen segítenek fenntartani az optikai rendszer és a munkasík közötti precíz kapcsolatot, ami elengedhetetlen a pontos alkatrészgyártáshoz. A rugalmas porterítő lapát használható mind a tömör, mind a rácsos geometriájú gyártáshoz.
Kivételes metallurgiai teljesítmény
![AM törési felület SEM](/media/img/gen/8fb52caeccaf45c296444eb869fb1a44.jpg)
A RenAM 500 sorozat intelligens gázáramlása és pontos vezérlése >99,9%-os sűrűségű, maximális szilárdságú és alakíthatóságú alkatrészek gyártását teszi lehetővé.
A folyamat során kibocsátott anyagok egyenletes elszívása, a kivételesen alacsony oxigén- és nedvességtartalom, valamint az állandó optikai vezérlés kiküszöböli a kémiai, mikroszerkezeti és mechanikai hibák forrásait.
Az anyagok adatlapjait letöltve megtekintheti a támogatott fémporok széles választékának jellemző mechanikai tulajdonságait.
Okos gyártási technológiák
![InfiniAM Central szoftver a Renishaw AM-rendszereinek távoli folyamatfelügyeletéhez](/media/img/gen/5f7a77852c1c46b79b48350e12f6d7f8.jpg)
A RenAM 500 sorozat minden tagja intelligens érzékelési technológiát alkalmaz, az Ipar 4.0 előnyeinek kiaknázására létrehozott szoftveres megoldásokkal együtt.
A saját tervezésű optikai rendszerbe beágyazott LaserVIEW és MeltVIEW hardverek nagy sávszélességű megfigyelést tesznek lehetővé mind a kimeneti lézerintenzitás, mind az AM-folyamatból származó optikai emisszió tekintetében a közeli infravörös tartományban. A CameraVIEW rétegenkénti képeket biztosít a por adagolásának nyomon követéséhez.
Ez a rengeteg folyamatfelügyeleti adat közel valós időben megjeleníthető, összehasonlítható és további módokon feldolgozható a Renishaw InfiniAM szoftvercsomagjával. A pixelalapú vizualizációs eszközkészlet a poradagnak és az egyes komponensek hegesztésének nagy felbontású elemzését teszi lehetővé. A Renishaw nyílt megközelítése részeként a szoftverarchitektúra támogatja a felhasználói bővítményeket, lehetővé téve az adatok egyéni algoritmussal való feldolgozását a kutatási és termelési környezeteknek megfelelően.
A Renishaw Central gyártási adatplatformunk valós idejű kapcsolatot biztosít a RenAM 500 sorozat érzékelőadatainak, valamint a Renishaw ipari méréstechnikai termékportfóliójának monitorozásához, rögzítéséhez és elemzéséhez. A webes felületen vagy a mobilalkalmazáson keresztül nyomon követheti az aktuális atmoszférát, a gépről származó por- és hőmérsékleti adatokat, vagy a korábbi nyomtatások elemzése révén tapasztalatot szerezhet.
![Támogatási központokhoz tartozó illusztráció](/media/img/gen/a9b43e139d344838823c3a6a3d68cbd0.png)
A Renishaw Central a szabványos csatlakozási interfészek, például az MTConnect támogatása mellett olyan API-ként épül fel, amely közvetlenül felhasználható a meglévő ERP- és MES-szoftverekben.
Az Ön által preferált digitális munkafolyamat támogatására a Renishaw AM-nyomtatást előkészítő szoftvere, a QuantAM az iparágvezető CAD-/CAM-csomagjainak széles választékában elérhető posztprocesszorként, az API közvetlen felhasználásával vagy önálló alkalmazásként. Az önálló alkalmazás szakaszokra osztható munkafolyamatot kínál, amely egyszerűen végigvezeti a felhasználókat a parametrikus vagy háromszögeléses CAD-től a tájoláson, a támaszgeneráláson, a nyomtatási elrendezésen keresztül egészen a szeletelésig. Minden nyomtatási beállítás alapértelmezés szerint nyílt és szerkeszthető, a kísérlettervezési eszközök pedig ideálisak az egyedi anyagoptimalizáláshoz.
Konfigurálható porkezelés
![RenAM 500 SafeChange szűrőszekrény](/media/img/gen/97251b720f54495bb5d37884f22771b7.jpg)
A RenAM 500 sorozat konfigurálható zárt hurkú porvisszavezetéssel vagy nyílt gravitációs adagolórendszerrel. Négy nagy teljesítményű lézerrel társítva, amelyek a teljes munkateret lefedik, a porvisszavezetés csökkenti a kezelői beavatkozást, továbbá rendkívüli termelékenységet és alacsonyabb alkatrészköltségeket biztosít a sorozatgyártáshoz.
A nyílt, gravitációs adagolórendszer (Flex) egyszerűsített porútvonala azon felhasználók számára megfelelő, akik rendszeresen cserélni szeretnék a nyomtatáshoz használt anyagokat. A pormodul minden eleme gyorsan tisztítható vagy cserélhető az anyagok keresztszennyeződésének elkerülése érdekében. A RenAM 500 Flex rendszerek folyamat közben átállíthatók a por visszavezetésére, lehetővé téve a zökkenőmentes átállást az alkalmazásfejlesztés anyagkutatási és gyártási fázisai között.
További információk
AM útmutatónkból fedezze fel a fejlett additív gyártásban rejlő lehetőségeket, és tudjon meg többet arról, hogyan készítünk kivételes minőségű, költséghatékony alkatrészeket, vagy olvassa el a RenAM 500 sorozat felhasználóinak esettanulmányait.
Az AM útmutató megtekintése Esettanulmányok elolvasása Helyi iroda keresése Kapcsolatfelvétel
Finanszírozási lehetőségek
A Renishaw saját finanszírozási lehetőségei egyszerűek és versenyképes áron állnak rendelkezésre, és lehetővé teszik, hogy mindenki megtalálja a vállalkozásának leginkább megfelelő megoldást.
További információkA cég likviditásához igazított fix havi költségek.
A Renishaw-val kötött részletfizetési szerződés vagy pénzügyi lízingszerződés jelentős egyösszegű kiadások nélkül kínálja a tulajdonlással járó előnyöket. Az előleg megfizetése után havi részleteket kell fizetnie, amelyek fedezik a tőketartozást, a kamatot és a karbantartási díjat is.
Additív gyártóberendezések lízingelése
Alacsony havi törlesztőrészletek, az ártalmatlanítás terhének elkerülése, valamint vételi lehetőség a szerződés lejártakor. A lízingszerződés maximális rugalmasságot biztosít.