QUANTiC™ optikai inkrementális útmérősorozat
Gyártásra tervezve
A QUANTiC útmérő rendszer magában foglalja a Renishaw szűrőoptika-rendszerét és interpolációs technológiáját, amelynek eredménye egy szuperkompakt, mégis masszív nyitott inkrementális optikai útmérő. A QUANTiC útmérők egyszerűen használhatók, kiemelkedően széles telepítési és üzemeltetési tűréshatárokkal, illetve beépített kalibrálási funkciókkal.
A QUANTiC olvasófejek a digitális kimeneti jelet biztosító változatok mellett egy új, analóg kimeneti jeleket adó változatban is kaphatók a legkülönfélébb konfigurációkban, lineáris vagy forgó kivitelben is. A legszigorúbb mozgásvezérlési követelményeknek való megfelelés érdekében akár 24 m/s sebesség is elérhető.
Részletes diagnosztikai információk nyerhetők az ADTpro-100 önálló, útmérőkhöz való diagnosztikai eszközzel, és az ADTi‑100 diagnosztikai eszközzel, amelyek mindegyike kompatibilis az ADT View szoftverrel. Segítséget nyújtanak az útmérők telepítésének optimalizálásához és a helyszíni hibakereséshez, hogy a legnagyobb kihívást jelentő mozgásvezérlési alkalmazásoknak is megfeleljenek.
Adatlapok és műszaki dokumentumok
A QUANTiC útmérősorozat műszaki specifikációival kapcsolatos további információk (például adatlapok és telepítési útmutatók) megtalálhatók a letölthető műszaki anyagoknál.
Tekintse meg a QUANTiC inkrementális útmérők bemutatását
Milyen mozgásformát kell mérni?
Lineáris
Skálatípus | Skála neve | Pontosság | Skálaosztás | Hőtágulási együttható 20 °C-on | Szállított hosszúság |
Rozsdamentesacél-szalag
| RTLC40 | 40 µm (nagy pontosságú): ±5 µm/m | 40 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | 10 m (> 10 m kérésre) |
Rozsdamentes acél szalag pályaopcióval
| RTLC40 opcionális FASTRACK™ pályával | 40 µm (nagy pontosságú): ±5 µm/m 40 µm: ±15 µm/m | 40 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | 10 m-ig (> 10 m kérésre) |
Keskeny, rozsdamentesacél-szalag
| RKLC40-S/RKLC40H-S | 40 µm (nagy pontosságú): ±5 µm/m 40 µm: ±15 µm/m | 40 µm | A szalag végeit rögzítő leszorítók használatakor a hordozó felület anyagáéval azonos | 20 m-ig (> 20 m kérésre) |
Részleges körív
Skálatípus | Skála neve | Pontosság | Skálaosztás | Hőtágulási együttható 20 °C-on | Szállított hosszúság |
Rozsdamentes acélból készülő, keskeny, részleges körív
| RKLC40-S | 40 µm: ±15 µm/m | 40 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | 20 m (> 20 m kérésre) |
Forgó
Skálatípus | Skála neve | Beosztás pontossága (a gyűrű átmérőjétől függően) | Skálaosztás | Hőtágulási együttható 20 °C-on | Gyűrű átmérője |
Rozsdamentes acél gyűrű
| RESM40 | ±3,97 és ±0,38 szögmásodperc között | 40 µm | 15,5 ±0,5 µm/m/ °C | 52–550 mm |
Főbb előnyök

Egyszerű telepítés és üzembe helyezés
Nagyobb telepítési és működési tűréseket biztosít a mérési teljesítmény fenntartása mellett. Az alacsony bekerülési és üzemeltetési költség a telepítési és beállítási idő csökkentése révén érhető el.

Stabil pozíciómérés szennyezett skála felett is
Jelszűrés, amely kiszűri a nem harmonikus jelfrekvenciákat, biztosítva az alacsony osztás alatti hibát (SDE), és minimalizálva a skálán lévő piszok vagy szennyeződések okozta jelingadozást.

Nagy sebesség
A legszigorúbb mozgásvezérlési követelményeknek való megfelelés érdekében akár 24 m/s sebesség is elérhető.
Az alkatrészek gyors és egyszerű beszerelése feltétlenül a pontos szállítás egyik kulcstényezője. A QUANTIC útmérők széles beépítési tűréshatárokkal rendelkeznek, ami gyorsabb beépítést tesz lehetővé. Az olvasófej beállítási LED-jének színét figyelve gyorsan megállapíthatjuk, hogy a jelerősség megfelel-e a szabványnak, és hogy a telepítés sikeres volt-e. Ezek a funkciók időt takarítanak meg, csökkentik a költségeket és nagyban növelik a termékbe vetett bizalmunkat.
Kovery (Dél-Korea)
Opcióként kapható professzionális diagnosztikai eszközök
A Renishaw optikai útmérők általában csak az olvasófej beállítási LED-jének segítségével telepíthetők, de a nagyobb kihívást jelentő telepítésekhez egy Professzionális diagnosztikai eszköz (ADT) is használható. Ezek az eszközök részletes, valós idejű útmérőadatokat biztosítanak, hogy segítsék a hibakeresést, ezáltal elkerülve a gép elhúzódó leállását.
A QUANTiC útmérő két professzionális diagnosztikai eszközzel kompatibilis: az ADTpro-100 és az ADTi-100 diagnosztikai eszközzel.

Az ADTpro-100:
- Hordozható, önálló diagnosztikai eszköz útmérőkhöz – nem igényel számítógépet vagy egyéb eszközöket.
- Beépített színes érintőképernyővel rendelkezik.
- A plug-and-play funkció révén a használata egyszerű és intuitív, ami segíti a rendszer beállítását és kalibrálását.
- Csatlakoztatható az opcionális ADT View számítógépes szoftverhez, ami lehetővé teszi az útmérő adatainak mentését a rendszer beállításának és teljesítményének nyilvántartásaként. Az ADT View segítségével az ADTpro-100 firmware is frissíthető
Az ADTi-100:
- Csatlakoztatható az intuitív ADT View számítógépes szoftverhez.
- Átfogó, valós idejű útmérőadat-visszacsatolást biztosít, segítve a komolyabb telepítési és diagnosztikai kihívást jelentő feladatokat.
- Segíti a rendszer beállítását, kalibrálását és a jelek optimalizálását a teljes tengely mentén.
- Lehetővé teszi az útmérőadatok (például a tengely mentén lévő pozíció függvényében mérhető jelerősség) mentését a rendszer beállításának és teljesítményének nyilvántartásaként.
Az ADTpro-100 és az ADTi-100 egyedülállóan is használható, vagy a vezérlőhurok részeként az olvasófej és a vezérlő közé is csatlakoztatható.
Fedezze fel az ipari automatizálási igényeihez tervezett nyitott optikai útmérők választékát.