QUANTiC™ inkrementális útmérő rendszer forgójeladókhoz (szögelfordulás-érzékelőkhöz) használható RESM40 gyűrűvel
Jellemzők
- Üzemi szabad magasság tűréshatára: ±0,2 mm
- Digitális vagy analóg kimenet közvetlenül az olvasófejből
- Olvasófej mérete: 35 x 13,5 x 10 mm
- 50 nm-ig terjedő felbontás
- Akár 8800 ford./perc fordulatszám
- Kiváló szennyeződéstűrés
- Optikai IN‑TRAC™ referenciajel
Előnyök
- Egyszerűen telepíthető
- Nincs szükség külön csatlakozóra
- Kompatibilis az ADTi-100 professzionális diagnosztikai eszközzel a könnyű hibakereséshez, komolyabb kihívást jelentő telepítési munkákhoz és szervizeléshez
- Lapos kivitelű, nagy belső átmérőjű gyűrű a könnyű beépítés érdekében
![Átlátszó mező az oldalon lévő hirdetőszalagok számára](/media/img/gen/4efef74a4adf4781888859de0d5ea48b.png)
Mi a QUANTiC?
A QUANTiC útmérősorozat a Renishaw inkrementális nyitott optikai útmérője, amely digitális vagy analóg kimeneti lehetőséggel, jó méréstechnikai jellemzőkkel, nagy sebesség mellett is kiváló teljesítménnyel, valamint egyszerű telepítéssel és beállítással győzi meg a felhasználókat. Diagnosztikai információk nyerhetők az opcionális ADTi‑100 professzionális diagnosztikai eszközzel és az ADT View szoftver segítségével telepítés közben, vagy a helyi diagnosztika és hibakeresés alkalmával. A legszigorúbb mozgásvezérlési követelményeknek való megfelelés érdekében akár 24 m/s sebesség is elérhető. A QUANTiC jeladó felbontása akár 50 nm-es is lehet, számos konfigurációban, az optimalizálást könnyűvé és egyszerűvé téve. A dinamikus jelfeldolgozás jobb jelstabilitást biztosít, hogy az Ön mozgásvezérlő rendszere kiemelkedő teljesítményt nyújthasson.
Mi az RESM40 gyűrű?
Az RESM40 egy darabból álló, rozsdamentes acélból készült, közvetlenül a kerületébe mart 40 µm-es osztásközű inkrementális skálával ellátott gyűrű, amelyen az IN-TRAC optikai referenciajel is megtalálható. Két változat kapható, széles mérettartományban (52–550 mm átmérő): Lenyűgöző beépítés utáni pontosságot kínáló „A” metszetű gyűrűk, amelyek kúpos rögzítési rendszere szinte feleslegessé teszi a nagyon kis tűrésű megmunkált alkatrészek alkalmazását és teljesen kiküszöböli az excentricitást, valamint „B” metszetű, kis tehetetlenségű és tömegű keskeny gyűrűk. Az „A” és „B” metszetű gyűrűk egyaránt nagy átmérőjűek a rugalmas beépíthetőség érdekében. Az érintésmentes kivitel kiküszöböli az irányváltási holtjátékot, a tengely elcsavarodását (torzió) és más mechanikai hiszterézishibákat, amelyek a hagyományos tokozott jeladók velejárói.
Miért ez az útmérő rendszer az ideális megoldás?
Egyszerűen telepíthető
Az eredetialkatrész-gyártói alkalmazásokban a gépépítési idő kritikus fontosságú, mivel az alkatrészek beépítésekor megtakarított idő rövidebb gyártási átfutási határidőket eredményez, ami növeli a nyereségességet. A QUANTiC útmérő sorozat segítségével ez a követelmény könnyen teljesíthető az inkrementális termékhez képest széles beállítási tűréshatárainak (merőleges tengelyhez képesti szögeltérés tűréshatára: ±0,9°, szabad magasság tűréshatára: ±0,15 mm), valamint az olvasófejbe integrált beállító LED-jeinek köszönhetően. Megnövelt telepítési tűréshatáraival a gyártás hatékonyabbá válik a gyorsabb telepítés, a csökkent fix költségek és a nagyobb teljesítmény által.
Univerzális digitális és analóg útmérő rendszer
A QUANTiC útmérő az ipari szabványnak megfelelő 1 Vpp analóg kimenettel is elérhető, hogy egyszerűen integrálható legyen az ügyfelek interpolációs elektronikájába, vagy az olvasófejbe épített nagysebességű digitális interpolációval is kapható. A rendelkezésre álló digitális kimeneti konfigurációk segítségével a felhasználó optimalizálhatja a rendszere sebességét és felbontását a mozgásvezérlési követelményektől függően. Továbbá a QUANTiC olvasófej többféle pontosságú lineáris és forgó (szögelfordulás-érzékelő) skálával is működik. Gyorsan és könnyen telepíthető, így különösen alkalmas tömeggyártásra.
Kiváló szennyeződéstűrés
A QUANTiC útmérő rendszer nagy mértékben ellenáll a piszoknak és szennyeződésnek számos korszerű funkciójának köszönhetően. A QUANTiC olvasófejek a Renishaw bevált szűrőoptikájával átlagolják a skála különféle szakaszain leolvasott eredményeket, és hatékonyan kiszűrik az olyan, tévesen szakasznak vélhető jellemzőket, mint például a szennyeződés. A mérési jeleket tovább javítja egy sor elektronikus jelfeldolgozó algoritmus, pl. az automatikus erősítésszabályozás (AGC), automatikus eltolásszabályozás (AOC) és automatikus kiegyenlítés-szabályozás (ABC). A QUANTiC útmérőkben az érzékelő új kialakításának köszönhetően egy harmadik jelszűrő réteg is található, melynek segítségével kiszűrhetők a nem harmonikus jelfrekvenciák, amelyeket a skálán lévő piszok vagy szennyezés idézhet elő. Ezeknek a jelkondicionáló funkcióknak a kombinációja biztosítja az alacsony osztás alatti hibát (SDE) és a szennyezettség miatti jelingadozás minimalizálását.
Opcionális ADTi-100 professzionális diagnosztikai eszköz
![ADTi-100 professzionális diagnosztikai eszköz](/media/img/gen/98a7775f1093472a8d01082659bdf2f7.jpg)
A QUANTiC útmérő rendszer kompatibilis az ADTi-100 professzionális diagnosztikai eszközzel és az ADT View szoftverrel. Átfogó, valós idejű útmérőadat-visszacsatolást biztosítanak, segítve a komolyabb telepítési és diagnosztikai kihívást jelentő feladatokat. Az intuitív szoftveres kezelőfelület az alábbiakra használható:
- Távoli kalibrálás
- Jeloptimalizálás a teljes tengelyhosszon
- Olvasófej osztásának jelzése
- Határ- és referenciajelek jelzése
- Az útmérő pozíciójának kiolvasása (a skálához képest)
- A sebesség–idő grafikon monitorozása
- Adatok exportálása és mentése
Műszaki adatok
Mérési szabvány | Egy darabból álló, lapos kivitelű, rozsdamentes acélgyűrű. Normál „A” metszetű, kúpos belső átmérőjű, vagy kis tehetetlenségű „B” metszetű gyűrű kapható |
Olvasófej mérete (H x M x Sz) | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm |
Skálaosztás | 40 µm |
Hőtágulási együttható 20 °C-on | 15,5 ±0,5 µm/m/°C |
Gyűrű külső átmérője | 52–550 mm. Nagyobb, egyedi méretért forduljon a Renishaw-hoz |
Osztásszám | 4096–43 200 (gyűrűmérettől függően) |
Referenciajel | Egy IN-TRAC referenciajel |
Beépítés utáni jellemző pontosság* | ±12,7 és ±1,9 szögmásodperc között (gyűrűátmérőtől függően) |
Maximális sebesség Analóg Digitális | A részleteket lásd az adatlapon 7300 ford./perc (52 mm átmérőjű gyűrű esetén) 8800 ford./perc (52 mm átmérőjű gyűrű esetén) |
Osztás alatti hiba (SDE) Analóg Digitális | Jellemzően < ±120 nm Ø < 135 mm esetén, jellemzően < ±150 nm Ø > 135 mm esetén Jellemzően < ±80 nm Ø < 135 mm esetén, jellemzően < ±150 nm Ø > 135 mm esetén |
Dinamikus jelvezérlés | Valós idejű jelkondicionálás automatikus erősítésszabályozással (AGC), az automatikus kiegyenlítés-szabályozással (ABC) és automatikus eltolásszabályozással (AOC), hogy bármilyen üzemi körülmények között optimális teljesítményt érhessen el |
Inkrementális jelek Analóg Digitális | 1 Vpp (40 µm) RS422 (10 µm – 50 nm) |
Elektromos csatlakozás Analóg és digitális | 0,5 m, 1 m, 1,5 m és 3 m kábelhossz D típusú csatlakozókkal (9 és 15 tűs) vagy kör alakú inline csatlakozóval (12 tűs) |
Elektromos csatlakozás Csak digitális | 0,5 m, 1 m, 3 m kábelhossz 14 pólusú JST csatlakozóval |
Tápellátás Analóg Digitális | 5 V -5%/+10% Jellemzően 150 mA teljesen kiépítve Kábelhossz ≤ 3 m, jellemzően 200 mA teljesen kiépítve |
Rezgés (üzem közben) | 100 m/s2max. 55 Hz – 2000 Hz frekvencián, 3 tengely |
Ütés (üzem közben) | 500 m/s2, 11 ms, ½ szinusz, 3 tengely |
Üzemi hőmérséklet | 0 °C és +70 °C között |
Tömítés | IP40 |
* A „jellemző” telepítések a kalibrálás és a telepítési hibák kombinációjának és bizonyos mértékig kiiktatásának eredményei.
A részleteket lásd az adatlapokon.