Útmérők pozíció- és mozgásvezérléshez
A Renishaw a pozíció- és mozgásvezérléshez érintésmentes útmérők széles választékát kínálja. Ismerje meg nyitott és tokozott optikai, mágneses és lézeres útmérőinket.
Találja meg az Önnek megfelelő Renishaw mozgásvezérlési megoldást
Útmérőre van szükséges a pozíció- és mozgásvezérlési rendszerekhez? Fedezze fel, hogy a különböző típusú útmérőink hogyan felelhetnek meg az Ön ipari automatizálási igényeinek. A Renishaw nagy pontosságú és kiváló minőségű útmérői kiemelkedő megbízhatóságot és egyszerű telepítést biztosítanak, és még a legnagyobb kihívást jelentő környezetben is használhatók.
![ATOM™ és RESOLUTE™ optikai útmérők](/media/img/gen/833c7ff1df0b463cbe7a283a18650902.jpg)
A nyitott optikai útmérők robusztus és nagy teljesítményű lineáris, forgó és részleges körívű pozíciómérést biztosítanak. Inkrementális útmérőink olyan mozgásrendszerekhez használhatók, ahol azonnali és pontos relatív pozícióra van szükség. A Renishaw abszolút útmérői funkcionális védettséget biztosítanak az áramkimaradás ellen.
![FORTiS-S™ és FORTiS-N™ tokozott optikai útmérők](/media/img/gen/06c0282b4410437eb6a84d4f90d1aa8f.jpg)
A tokozott optikai útmérők rendkívül robusztus kialakításúak, ideálisak a nehéz ipari környezetben, például szerszámgépekben való használatra. Bevált abszolút pozíciómérési technológiánk robusztus és megbízható. Az érintésmentes kialakítás növeli a megismételhetőséget és csökkenti a kopást. Jobb tömítettség biztosítja a nagyobb ellenállást a szennyeződést okozó folyadékokkal és szilárd anyagdarabokkal szemben.
![RLE + RLD lézeres útmérő](/media/img/gen/7ede88151b1e44f7bd678e8cd463e207.jpg)
A lézeres útmérők nagy felbontású és kis ciklikus hibájú lineáris pozíciómérést biztosítanak. Az elmozdulás-alapú interferométerek mérési pontosságát a hagyományos szalagskálás vagy üveg mérőléces útmérőket jellemző egyszerű telepítéssel és kezeléssel ötvözik.
![LiNACE, LM13, ORBiS mágneses útmérők](/media/img/gen/d200986817e040e39f177b30ed3ba809.jpg)
A mágneses útmérők rendkívül megbízható lineáris és szöghelyzetmérést tesznek lehetővé. Robusztusságuk lehetővé teszi az inkrementális és abszolút pozíciómérést még nehéz körülmények között is. Az érintésmentes kialakítás biztosítja, hogy működés közben ne legyen mechanikai kopás.
Az ipari automatizálás mely területein használnak útmérőket?
Az iparágak és alkalmazások széles köre számára szállítunk útmérőket, többek között:
- elektronika
- repülőgépipar
- orvostudományi
- tudományos kutatás
- szerszámgépek
- mozgásvezérlés
- félvezető
- robotika
- síkképernyős megjelenítő
- koordináta mérőgépek (CMM)
- megújuló energia
- napelemes fotovoltaikus rendszer
- nyomtatás
- precíziós mérés
A Renishaw útmérők kopásmentes, érintésmentes kialakításúak. Különböző anyagokból készült inkrementális és abszolút skálákat kínálunk. Az olvasófejeink alacsony elektromos zajjal és rezgéssel szembeni nagy ellenállással rendelkező pozíciójeleket biztosítanak.
Tudjon meg többet a bevezetés az útmérőrendszerekbe című cikkünkből.
![Szerszámgép, amely az útmérő rendszerek helyét mutatja](/media/img/gen/da81e680d6ce4adf8ca8471d62e2d42c.jpg)
A FORTiS tokozott útmérő telepítése nagyon egyszerű, ami nagyban javította a termelékenységünket. Legújabb köszörűgépeinket felszereltük a FORTiS útmérővel, és most kapcsolódnak be a sorozatgyártásba. Nagyon optimisták vagyunk a köszörűgépek jövőbeli fejlesztését illetően.
Mr Ranganatha, a Tool Grinding Technologies Inc. igazgatója
![Hogyan támogatjuk Önt?](/media/img/gen/452f36666e254a6cb45287a3da55286a.jpg)
Hogyan támogatjuk Önt?
A Renishaw ott lesz, hogy szervizt és támogatást nyújtson, függetlenül attól, hogy Ön és ügyfelei hol vannak. Elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy mindent megkapjon, amire szüksége van. A Renishaw irodái a világ minden táján megtalálhatók. Tervezőink és műszaki szakértőink az Egyesült Királyságban mindig rendelkezésre állnak, hogy alkalmazási tanácsokkal szolgáljanak és telepítési támogatást nyújtsanak.
Helyi csapataink a következőket biztosítják:
- Értékesítéshez kötődő és értékesítés utáni szolgáltatások
- Képzés és műszaki támogatás
- Pótalkatrészek és javítási szolgáltatások
Útmérőink CE jóváhagyással és RoHS-megfelelőséggel rendelkeznek. A Renishaw gyártja őket, az ISO 9001:2015 szabványnak megfelelő szigorú minőségellenőrzéseket követve.
Tudjuk, hogy minden egyes útmérő telepítése más és más. Ezért az OEM vásárlók egyedi igényeihez igazodó, testre szabott olvasófejeket és skálákat kínálunk. A gyakori egyedi megoldások közé tartoznak a felbontások, a csatlakozók, a skálák és a kábelek hossza, valamint a mechanikai módosítások.
Több éves tapasztalattal rendelkezünk az integrációval kapcsolatos kihívások támogatásában. Ezért határozottan bátorítjuk a közvetlen mérnökcsoportos megbeszéléseket. Ez segít abban, hogy az egyedi megoldások megfelelően működjenek az alkalmazásban való első használatkor.
Érintésmentes útmérők útmutató
Tudjon meg többet a Renishaw nyílt és tokozott optikai, mágneses és lézeres útmérőinek kínálatáról.
Az Ön igényeihez legmegfelelőbb útmérő rendszer megtalálásához kérjük, töltse le az alábbi útmutatót.
Hogyan használják ügyfeleink az útmérőinket?
Nézze meg, hogyan alkalmazzák mások a Renishaw útmérőket.
Esettanulmányaink bemutatják, hogy robusztus és nagy teljesítményű útmérőink hogyan oldották meg a precíziós mérési kihívásokat.Az alkalmazások olyan változatosak, mint az elektronika, a precíziós gyártás, a tudományos kutatás, a repülőgépipar, az orvostudomány és az egészségügy.
Fedezze fel a globális esettanulmány könyvtárat, amely tartalmazza azt is, hogy a Renishaw FORTiS tokozott útmérő hogyan javította a köszörülési pontosságot és teljesítményt.
Fedezze fel esettanulmányainkat![Renishaw optikai útmérőkkel kapcsolatos esettanulmányok](/media/img/gen/373c4c379c35423988ab68fa6ebcaada.jpg)
Megbízhat a Renishaw szakértelmében az útmérők terén
Az iparág innovációs éllovasaként a Renishaw minden évben forgalmának 14–18%-át fordítja tervezésre, kutatásra és fejlesztésre. Az eredmények úttörő új megoldásokat jelentenek ügyfeleink számára. Elkötelezettek vagyunk az egyedülálló technológiák fejlesztése és az útmérők teljesítményének új szintre emelése iránt.
Első útmérőink 1989-ben jelentek meg a piacon. Azóta a méréstechnikai innovációink és a mérnöki kiválóságunk hírneve piacvezető szerepet biztosítottak számunkra.
Vegye fel még ma a kapcsolatot értékesítési csapatunkkal
Vegye fel a kapcsolatot a helyi irodával a további információkért, és hogy beszélhessen egy szakértővel.