Korszerű lézeres szerszámbemérők CNC gépekhez
A korszerű, CNC-gépekhez kifejlesztett lézeres szerszámbemérők nagy pontosságú, nagy sebességű szerszámbemérést és szerszámtörés-érzékelést tesznek lehetővé. Javítsa a folyamatvezérlést az NC4 szerszámbemérőkkel, amelyek bármilyen méretű és típusú szerszámgéphez használhatók.
Piacvezető lézeres szerszámbemérési technológia
A megmunkálási folyamat során a méretpontosságot és az alkatrészek minőségét befolyásolhatja a szerszám kopása, ütődése és törése. A Renishaw NC4 rendszerei lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy megoldják ezeket a problémákat.
Az NC4 a szerszámok széles választékának bemérését teszi lehetővé gyártási előtolási sebesség mellett. Ez segít minimalizálni a nem megfelelő alkatrészek megmunkálásának kockázatát a szerszám túlzott kopása vagy törése miatt.
A CNC-gépekhez kifejlesztett prémium lézeres szerszámbemérő rendszerként az NC4 rendszerek minden gyártó folyamatvezérlési eljárásainak hasznos elemei lesznek.
Miért érdemes lézeres szerszámbemérőt használnia?
A szerszámbemérés elengedhetetlen a megmunkált alkatrészek precizitásának és pontosságának biztosításához. A gyártásközi, automatizált szerszámbemérés bevezetésével könnyen elérhetők a szűk tűrések és a kiváló minőségű felületek.
A lézeres szerszámbemérők megbízható, érintésmentes, nagy sebességű méréseket biztosítanak szubmikronos pontossággal, még a legmostohább körülmények között is. Csökkentik az újramegmunkálás szükségességét, növelik az általános termelékenységet, és jelentős költségmegtakarítást eredményeznek a gyártásban.
A lézeres eszközbemérők legfontosabb előnyei

Kiemelkedő ismétlési pontosság
A szerszámbemérés ismétlési pontossága ±0,5 µm 2σ-ig.

Átfogó mérés
A szerszámgeometriák széles körének pontos mérése.

Nehéz körülményekhez tervezve
A MicroHole™ kivezetés és a PassiveSeal™ rendszer az IPX6 és IPX8 szabványok szerint véd.

Változatok széles választéka kapható
Különböző méretek, magasságok és egyedi opciók az adott alkalmazáshoz.
Az NC4 a bütykön lévő horonycsapok és egyéb, a motor helyes működése szempontjából kiemelten fontos referenciapontok kialakításához használt kis méretű szerszámok töréseinek ellenőrzését teszi lehetővé. A Renishaw rendszer nélkül a gép törött forgácsoló lapkával üzemelt volna, ami katasztrofális következményekkel jár.
Ducati (Olaszország)
Szerszámbemérő makrószoftver
Hozza ki a legtöbbet lézeres szerszámbemérőjéből intuitív szerszámbemérő makrószoftverünk segítségével.
Melyik az én alkalmazásomhoz megfelelő lézeres szerszámbemérő?
Fejlett lézeres szerszámbemérőink a megmunkálási alkalmazások széles körét képesek javítani a precíziós, automatizált és gyors gyártásközi szerszámbeállítás érdekében. Úgy tervezték, hogy kiegészítse a többi megmunkálásvezérlő eszközünk működését, például a nagy pontosságú mérőfejeinkét.Együttesen a lehető legátfogóbb folyamatvezérlést biztosítják a megmunkálóközpont-berendezések hatalmas választékához. Ha segítségre van szüksége a legjobb gyártásközi ellenőrzőrendszer megtalálásához, lépjen kapcsolatba helyi kirendeltségünkkel.
Fix NC4+ Blue rendszerek
A Renishaw NC4+ Blue rendszerei a szakmában először alkalmaznak kék lézert használó technológiát, és az optikájuk is továbbfejlesztett, így nagy pontosságú és sebességű érintésmentes szerszámbemérést és szerszámtörés-érzékelést tesznek lehetővé.
Az NC4+ Blue akár 0,03 mm átmérőjű szerszámok észlelésére és mérésére is alkalmas, ismétlési pontossága pedig ±0,5 µm 2σ, ami már első alkalommal lehetővé teszi a megfelelő munkadarabok előállítását. A kék lézerek nyújtotta jobb mérési teljesítmény minimálisra csökkenti a szerszámok közötti mérési hibákat a forgácsoló szerszámok széles körében, még a mikroszerszámok estében is.

NC4 rendszerek
Az eredeti, vörös lézeres NC4 rendszer több mint egy évtizedes, bizonyítottan kiemelkedő teljesítménye egyenletes mérést és ±1,0 µm 2σ ismétlési pontosságot kínál.
A pontos eredmények biztosítása érdekében az NC4 beépített legfúvója hatékonyan eltávolítja a megmunkálási törmeléket és a hűtőfolyadékot a szerszámból a mérés előtt.


Különálló NC4 rendszerek
A különálló NC4 rendszer rugalmas megoldást kínál az összetett telepítésekhez. A rendszerek különböző tájolásban, 0,3 m és 5 m közötti távolságokban állíthatók be, valamint konzolokkal és szerelvényekkel vannak ellátva, ami lehetővé teszi a gépek egyszerű telepítését. Megbízható vörös lézeres technológiánk és optikai védelmi rendszereink révén pontos és megbízható teljesítményt biztosítanak bármilyen alkalmazás esetén.
Egyedi NC4 rendszerek
Az egyedi szerszámbemérési megoldások kivitelezéséhez az egyedi termékekkel foglalkozó kollégáink szakértői tanácsokat és tervezési szolgáltatásokat nyújtanak.
Egyszerű szerszámbemérés az intuitív szoftverrel
Érintésmentes szerszámbemérő makrószoftverünk lehetővé teszi a hossz- és átmérőbeállítást, a sugármérést és a nagy sebességű szerszámtörés-észlelést, valamint továbbfejlesztett funkciók használatát.
A tapasztalt felhasználók használhatják a hagyományos makrókódos technikákat, míg a Renishaw felhasználóbarát grafikus felhasználói felülete és a GoProbe alkalmazásaz új felhasználókat támogatja.




Mérje meg a szerszám ütését*

Szerszámtörés-érzékelés

Kicsorbult szerszámélek érzékelése

Bemaródások vagy rátapadt forgácsok észlelése



Segítségre van szüksége az NC4 egységgel kapcsolatban?
Megbízható globális vállalatként a Renishaw elkötelezett amellett, hogy kivételes támogatási szolgáltatást nyújtson ügyfeleinek.Böngésszen az NC termékekkel kapcsolatos, széles körű információink között, amely az NC4 és az NCi-6 egységről, valamint a Renishaw okostelefonos alkalmazásokról is tájékoztatást nyújtanak.
További információk
-
Kiadvány: Nagy pontosságú, lézeres szerszámbemérő rendszerek
-
Data sheet: NC4+ Blue non-contact tool setting system [en]
-
Data sheet: NC4 non-contact tool setting system accessories [en]
-
Data sheet: NC4 non-contact tool setting range [en]
-
Data sheet: NCi-6 non-contact tool setting [en]
-
Technical specifications: Probing systems for CNC machine tools [en]
-
Zsebkönyv: Folyamatszabályozási megoldások
Következő lépések
További információkért vagy vásárláshoz a kapcsolatfelvételi űrlap elküldésével felveheti a kapcsolatot a helyi irodával.
Kapcsolat