Nagy pontosságú, lézeres szerszámbemérő rendszerek
Az NC4 érintésmentes szerszámbemérők nagy pontosságú és gyors szerszámbemérési és töröttszerszám-észlelési lehetőséget biztosítanak, aminek köszönhetően a folyamatvezérlés minden méretű és típusú szerszámgépen végrehajtható.
A megmunkálás folyamán a méretpontosság több tényezőtől is függ, ilyen például a szerszámméret eltérése, a szerszám ütése és a szerszámtörés is.
A Renishaw NC4 rendszereinek köszönhetően mindezek a változók pontosan szabályozhatók, amivel többféle szerszám gyártási előtolási sebesség mellett mérhető. Ennek nyomán lecsökken a szerszám túlzott kopásának és törésének kockázata, ami különösen a kisebb és törékeny szerszámok esetén fontos tényező.
Válassza ki a használni kívánt alkalmazásnak leginkább megfelelő, érintésmentes szerszámbemérőt
![Fix és különálló NC4 rendszerek széles választéka](/media/img/gen/d69e2f54d2cd4d0583346a6215746fbb.jpg)
Fix NC4+ Blue rendszerek
A Renishaw NC4+ Blue rendszerei a szakmában először alkalmaznak kék lézert használó technológiát, és az optikájuk is továbbfejlesztett. Ezek a rendszerek legfeljebb 240 mm-es üzemi hézaggal képesek üzemelni, és teljesen új távlatokat nyitnak az ipari szabványoknak megfelelő szerszámmérés pontossága terén.
Valamennyi rendszer beépített tartozéka a légfúvás, amely a pontos és megbízható szerszámmérést szavatolja.
Különálló NC4 rendszerek
A Renishaw különálló rendszere a fix rendszerekhez hasonló, gépen elvégezhető szerszámmérési és töröttszerszám-észlelési funkciókat biztosítja.
Az alkalmazási területtől függően a rendszerek több különféle konfigurációban is telepíthetők, ezzel meghökkentően rugalmassá téve használhatóságukat.
Akár 5 méteres üzemi térközzel is kaphatók különféle rendszerek.
Egyedi megoldások
A Renishaw testre szabott NC4 rendszereket kínál az egyedi alkalmazásokhoz - beleértve a különböző méreteket, rögzítőrendszereket és kiegészítő integrált mérőrendszereket; például érintéses szerszámbemérőket esztergakésekhez.
NC4+ Blue – Az új szabvány
Az NC4 a bütykön lévő horonycsapok és egyéb, a motor helyes működése szempontjából kiemelten fontos referenciapontok kialakításához használt kis méretű szerszámok töréseinek ellenőrzését teszi lehetővé. A Renishaw rendszer nélkül a gép törött forgácsoló lapkával üzemelt volna, ami katasztrofális következményekkel jár.
Ducati (Olaszország)
Kiváló teljesítményre tervezve
![Gépek a Renishaw Miskinnél](/media/img/gen/1156da9c5dce473f9b2dba2e24e2e749.jpg)
![NC4+ Blue F115 kis szerszám mérése közben](/media/img/gen/5f2e1af3c83d4464b6f0bde480d0148e.jpg)
![Külön NC4 rendszer hűtőpermettel](/media/img/gen/972acf926a6240778cb9a1c103c27b5a.jpg)
![NC4 alkalmazás](/media/img/en/be2a80a8ace84253893ebbe0f86ab8da.jpg)
Növelje a termelékenységet
Az NC4-gyel történő automatikus szerszámbeállítás biztosítja szerszámgépei számára a saját döntések meghozásához szükséges képességet, lehetővé téve ezzel a kezelői beavatkozás nélküli megmunkálást.
Csökkentse a selejtarányt
Az NC4+ Blue akár 0,03 mm átmérőjű szerszámok észlelésére és mérésére is alkalmas, ismétlési pontossága pedig ±0,5 μm 2σ – ennek köszönhetően már első alkalommal megfelelő munkadarabok állíthatók elő.
Rendkívül rugalmas
Számos rendszeropció és konfiguráció teszi az NC4-et a piacon elérhető legrugalmasabb érintésmentes szerszámbemérési megoldássá.
Egyszerű használat
Az NC4 telepítése, konfigurálása, használata és karbantartása egyszerűen megoldható az okostelefonos és a gépen használható alkalmazások széles választékának köszönhetően.
![NC4+ Blue homlokmaró mérése közben](/media/img/gen/c04343fe99f64a5ea5488c9bb12d9695.jpg)
Ultrakompakt kialakítás
A miniatürizált elektronika, valamint a helyigényes zárszerkezet nélküli kompakt védelmi rendszer az NC4+ Blue-t alkalmassá teszi arra, hogy olyan gépekre is felszereljük, melyeken csak korlátozott hely áll rendelkezésre a szerszámbemérő számára.
Könnyű telepítés
Speciális csatlakozójának és sokoldalú rögzítési lehetőségeinek köszönhetően a fix NC4+ Blue rendszerek könnyen és gyorsan telepíthetők, így a már meglévő gépekre is egyszerűen felszerelhetők.
Környezeti hatások elleni védelem
Jól bevált és szabadalmaztatott, környezeti hatások elleni védelmi megoldást alkalmazunk, ennek köszönhetően az NC4 precíziós optikája mindenkor megfelelő védettséget élvez.
A rendszer elemei
![NC4+ Blue F115C bal hátsó nézete](/media/img/gen/7fe78b4c09ce45cebd9a110ad92ddaf7.jpg)
![NCi-6 felhasználói felület](/media/img/en/e0a2055923a04209971e9b33f69974ea.jpg)
![Levegőszűrő](/media/img/gen/d327e0b9b4f34bedb868558a2e1e7794.jpg)
Érintésmentes szerszámbemérő
Ultrakompakt lézeres szerszámbemérő, gyártási környezetre optimalizálva.
Interfész
Az NCi-6 interfésze az NC4 egységből érkező jeleket dolgozza fel, és azokat a CNC-gépvezérlőhöz továbbítja.
Levegőszűrő
Az NC4 precíziós optikájának védelme érdekében tiszta és száraz levegőt biztosít.
Intuitív szerszámbemérő szoftver
A Renishaw számára kifejezetten fontos, hogy termékei könnyen használhatók legyenek. A makro-ciklusok és a szerszámgép-alkalmazások széles skálája lehetővé teszi a mérési ciklusok gyors és intuitív programozását.
Érintésmentes szerszámbemérő működés közben
Nézze meg, hogyan használják ügyfeleink az NC4 rendszereket gyártási folyamataik javítására, költségeik és az előállítási idő csökkentésére.
A Renishaw termékek nagy népszerűségnek örvendenek a gyártással foglakozó cégek körében. A vállalat többféle iparág számára nyújt szolgáltatásokat, tehát nem pusztán csak termékeket kínál, hanem tudást, tapasztalatot és az iparágban bevált legjobb gyakorlatokat is közvetít. A Renishaw páratlanul precíz műszaki támogatást is nyújt; a cég szakembereiből álló csapat gyorsan megoldja a felmerülő problémákat, ami szinte teljesen egyedülálló.
SuperAlloy Industrial Company Ltd (Tajvan)
További információk
-
Kiadvány: Nagy pontosságú, lézeres szerszámbemérő rendszerek
-
Data sheet: NC4+ Blue non-contact tool setting system [en]
-
Data sheet: NC4 non-contact tool setting range [en]
-
Data sheet: NCi-6 non-contact tool setting [en]
-
Technical specifications: Probing systems for CNC machine tools [en]
-
Zsebkönyv: Folyamatszabályozási megoldások