Méréstechnikai befogóeszközök koordináta-mérőgépekhez és ellenőrző készülékekhez
A koordináta-mérőgépeken (CMM) és az Equator™ ellenőrző rendszeren használható méréstechnika befogóeszközeivel gyorsan és nagyszerű ismétlési pontossággal alakítható ki az adott munkadarabokhoz megfelelő befogási mód, ezzel fokozva az ellenőrzési műveletek hatékonyságát, reprodukálhatóságát és pontosságát.
Koordináta-mérőgépen és Equator™ ellenőrző rendszeren használható befogóeszköz
Rögzítse az alkatrészeket a mérés előtt moduláris koordináta-mérőgépeken és ellenőrző rendszeren használható rögzítőelemek segítségével
Rögzítőelemek CMM-hez
Az alkatrészeink lehetővé teszik, hogy szinte bármilyen méretű, alakú vagy anyagú munkadarabot lehessen rögzíteni a mérőasztalára. A koordináta-mérőgépekhez és Equator ellenőrző készülékhez kifejlesztett méréstechnikai befogóeszközeink széles választéka szabványos méretű mérőlapokat, továbbá M4, M6, M8 vagy 1/4-20-as menettel ellátott szerelvényekkel felfogatható elemeket tartalmaz.
Akár repülő-, akár járműipari, elektronikai, ipari vagy gyógyászati célt szolgáló munkadarabok mérését végzi, a Renishaw minden munkadarabhoz teljes körű befogási megoldást kínál, függetlenül annak méretétől, alakjától vagy anyagától.
A rendelés módja
Rendeljen webshopunkból a hét minden napján a nap 24 órájában. Vásároljon online, és élvezze moduláris koordináta-mérőgépeken és ellenőrző rendszeren használható befogóeszköz-választékunk gyors szállításának előnyeit.
Maximalizálja az ellenőrzés teljesítményét a rugalmasság fenntartása mellett
A nem produktív beállítási idő minimalizálása érdekében – a rögzítés rugalmasságának fenntartása mellett – a munkadarabok még azelőtt a mérőlapra rögzíthetők, hogy a koordináta-mérőgépre, az optikai mérőrendszerre vagy az Equator ellenőrző rendszerre kerülnének. A befogott munkadarabot közvetlenül a mérés előtt könnyen fel lehet helyezni az ellenőrzéshez használt berendezésre.
A beállítási idő csökkentésének másik módja a koordináta-mérőgép mérési területének több befogott alkatrésszel való kitöltése. A CMM mérőasztalán egyszerre több munkadarabot is lehet mérni, anélkül, hogy a mérési ciklust a további munkadarabok felhelyezéséhez le kellene állítani, majd újra kellene indítani.



Alkatrészek széles választéka
A moduláris CMM rögzítőelemek szinte bármilyen méretű, alakú vagy anyagú alkatrész rögzítésére használhatók. A mérőlapok és eszközök alapesetben M4, M6, M8 metrikus és 1/4-20 angolszász méretű menetekkel kaphatók.
A webshopunkban elérhető befogási megoldások széles választékával az igények változása esetén is könnyen bővíthető a befogóeszközök sora.
Megismételhető beállítások
A korábbival azonos befogási mód alkalmazása fontos tényező az ellenőrzés megismételhetőségének szempontjából, hiszen biztosítja a folyamat azonosságát. Az alfanumerikusan megjelölt mérőlapok és feljelölt befogóelemek segítségével a beállítások pontosan dokumentálhatók és reprodukálhatók.
Gyors összeszerelés
A befogási megoldást kínáló elemek rendkívül gyorsan összeállíthatók, növelve ezzel a mérés hatékonyságát, és megelőzve, hogy a munkadarab ellenőrzése késedelmet szenvedjen. Minden befogóeszköz speciális szerszám nélkül, kézzel húzható meg.
Páratlan kopásállóság
Hőkezelt acéleszközeink és a kemény bevonattal ellátott mérőlapok egyenletes és karcolásálló külső réteget képeznek.
Ne feledje, moduláris és egyedi befogóeszközeinkkel gyorsan és nagyszerű ismétlési pontossággal alakítható ki a megfelelő befogási mód, ezáltal növelhető az ellenőrzési folyamat hatékonysága, reprodukálhatósága és pontossága. A Renishaw befogóeszközök teljes körű megoldást kínálnak az Ön rögzítéssel kapcsolatos követelményeire.
Továbbfejlesztett befogóeszköz-készletek
Fedezzen fel négy vadonatúj készletet, amelyeket úgy terveztek, hogy több alkalmazáshoz használhatóak legyenek, ezáltal nagyobb rugalmasságot biztosítsanak Önnek, a felhasználónak.
AGILITY® CMM koordináta-mérőgéprendszerekhez kifejlesztett méréstechnikai befogóeszközök
Maximalizálja termelékenységét az AGILITY CMM koordináta-mérőgéprendszerekhez való rögzítőlemezekkel
Maximalizálja a munkatartományt
Speciálisan tervezett rögzítőlemezeink lefedik a CMM mérőasztalt, és közvetlenül rácsavarozhatók a stabilabb és pontosabb mérések érdekében. Ez lehetővé teszi olyan nagyméretű alkatrészek rögzítését, amelyek a gép teljes munkatartományát kihasználhatják.
Kemény bevonattal ellátott fekete eloxált
Alumíniumöntvényből készült mérőlapjaink kemény, fekete színű eloxált bevonattal rendelkeznek, hogy kopás- és karcállóak legyenek.
Bármilyen méretű, alakú vagy anyagú alkatrészek rögzítése
Moduláris koordináta-mérőgép befogóeszközeink szinte bármilyen méretű, alakú vagy anyagú alkatrész rögzítésére alkalmasak, és az Ön igényei szerint bővíthetők.



Moduláris befogóeszköz-megoldások:
A beállítási idő csökkentése
Olyan rendszerre van szüksége, amellyel könnyedén lecserélheti a kisebb befogóeszközöket? A QuickLoad™ sín a koordináta-mérőgép gránitasztalának bal oldalára, jobb oldalára vagy közepére, illetve egy meglévő moduláris mérőlapra is helyezhető és rögzíthető, lehetővé téve, hogy a CMM mérőasztalt rögzített munkadarabokkal töltse meg, ezáltal csökkentve a beállítási időt és növelve a CMM termelékenységét.
Konfigurációk tervezése és dokumentálása
A 3D-modellező szoftverünk, a FixtureBuilder, segítségével a QuickLoad sínkonfigurációk és a moduláris befogóeszköz-beállítások tervezhetők és dokumentálhatók, így a konfigurációk könnyen megismételhetők.
A megismételhetőség és a pontosság növelése
Az AGILITY CMM mérőlapjaira szerelt Renishaw befogóelemekkel javíthatja az ellenőrzési folyamat megismételhetőségét és pontosságát.
-
Data sheet: Metrology fixturing plates for AGILITY® CMM systems [en]
Renishaw’s fixturing base plates provide a platform to begin construction of fixtures on your AGILITY® CMM. Designed to allow for the use of the full measurement volume they are mount directly to the bed using the M10 threaded inserts.
[358kB]
QuickLoad™ sínrendszerek koordináta-mérőgépekhez
A Renishaw QuickLoad sínrendszer javítja a koordináta-mérőgépekkel (CMM) végzett ellenőrzés hatékonyságát, csökkenti a beállítási időt és javítja az ismételhetőséget. Moduláris és egyedi befogóeszközökkel gyorsan és nagyszerű ismétlési pontossággal alakítható ki a megfelelő befogási mód, ezáltal növelhető az ellenőrzési folyamat hatékonysága, reprodukálhatósága és pontossága.
A QuickLoad sínrendszer meggyorsítja és könnyebbé teszi a rögzített munkadarabok koordináta-mérőgépre történő felhelyezését, illetve az onnan való eltávolítását. A QuickLoad sín mindkét oldalára több lemez tölthető, ennélfogva a CMM mérőasztalán lévő összes hely kihasználhatóvá válik.



Gyors alkatrészbetöltés
A QuickLoad sín segítségével csökkentheti a rögzített munkadarabok CMM mérőasztalhoz való rögzítésére fordított időt. A speciális kialakítású QuickLoad mérőlapok mindkét oldalon gyorskioldós mágnesekkel és illesztőcsapokkal kapcsolódnak a QuickLoad sínhez. Ez a kialakítás lehetővé teszi a mérőlapok gyors behelyezését és eltávolítását, csökkentve a nem produktív beállítási időt, illetve maximalizálva a termelékenységet.
A koordináta-mérőgép mérőasztalának feltöltése
A QuickLoad sín a koordináta-mérőgép gránitasztalának bal oldalára, jobb oldalára vagy közepére, illetve egy meglévő moduláris mérőlapra is helyezhető és rögzíthető. Mivel a QuickLoad sín egyik vagy mindkét oldalára többféle konfigurációjú lemez is berakható, a koordináta-mérőgép mérőasztalát fel lehet tölteni rögzített munkadarabokkal. Az egyszerre mért alkatrészek számának maximalizálása csökkenti a beállítási időt, és fokozza a CMM produktivitását.
Alfanumerikus címkék
A befogóeszköz beállításának rögzítése egyszerű, mivel minden QuickLoad mérőlap alfanumerikus rácsmintával van ellátva, és minden befogóeszköz egyértelműen feljelölt alkatrészszámmal rendelkezik.
Kompatibilis a FixtureBuilder szoftverrel
A FixtureBuilder szoftver a QuickLoad sínkonfigurációk és a moduláris rögzítőberendezések megtervezésére és dokumentálására is használható. Az építési utasításoknak köszönhetően a konfigurációk könnyen reprodukálhatók.
Moduláris befogóelemek
A Renishaw moduláris befogóelemei a QuickLoad sínrendszerrel együtt is használhatók. A webshopban a befogóelemek széles választéka kapható M4, M6, M8 és 1/4-20 menetes kivitelben.
Strapabíró mérőlapok
A QuickLoad sínrendszer optimális használhatóságát a Renishaw iparágvezető, keményanodizált alumínium QuickLoad™ mérőlapjai segítik elő, amelyek alapesetben M6-os, külön kérésre pedig M4, M8 és 1/4-20 menetes kivitelben kaphatók.
Méréstechnikai rögzítőelemek Equator™ ellenőrző rendszerhez
Az Equator ellenőrző készülékeinkhez használható befogóeszközök kínálatában speciális, 3 ponton csapágyazott mozgatási lehetőséget kínáló mérőlapok szerepelnek, amelyek segítségével a munkadarabok a gépen is gyorsan felhelyezhetők és eltávolíthatók. A mérőlap kényszerkapcsolatos kialakításának köszönhetően minden egyes befogóelem ismétlőképesen és biztonságosan rögzítve helyezhető el rajta, ami a munkadarabok gyors, pár másodpercen belül elvégezhető cseréjét teszi lehetővé az Equator ellenőrző készüléken.
A Renishaw Equator ellenőrző rendszereken használható befogóeszközökkel gyorsan és nagyszerű ismétlési pontossággal alakítható ki a megfelelő befogási mód, használatuk ezáltal fokozza ellenőrzési műveletei hatékonyságát, ismétlőképességét és pontosságát:
A mérőlapok furatait alfanumerikus jelöléssel látták el, így az egyes elrendezések gyorsan, pontosan dokumentálhatók és ismételhetők.
Minden befogóeszköz speciális szerszám nélkül, kézzel húzható meg.
A befogóelemek egyszerűen rögzíthetők a mérőlapra úgy, hogy csak minimálisan érintkezzenek a munkadarabbal és annak közvetlen környezetével, ezáltal a mérőfej akadálytalanul ellenőrizheti a munkadarab minden egyes jellemzőjét.
Az M4, M6, M8 vagy 1/4-20-as menetmérettel kapható mérőlapok a kopást és karcolódást mérséklő kemény bevonattal eloxált alumíniumöntvényből készülnek.
Bármilyen egyedi Equator befogóeszköz iránti igény esetén töltse ki az alábbi egyedi űrlapok egyikét, vagy vegye fel a kapcsolatot a helyi értékesítési irodával.

Webshop
Látogasson el a Renishaw webshopba a QuickLoad™ sín vagy az Equator rögzítőelemek megrendeléséhez.