Kalibrációs szoftverek letöltése
A CARTO szoftvercsomag egy egységes szoftvermegoldás a Renishaw XL-80, XM-60, XM-600 és XR20 kalibrációs termékeihez. A benne található alkalmazásokkal elvégezhető az adatok rögzítése, elemzése és kompenzálása, ami leegyszerűsíti a pozicionálási teljesítmény felügyeletének és javításának folyamatát.
Míg néhány funkció még fejlesztés alatt áll, más kalibrációs szoftverre lehet szükség.

Szoftverletöltések
Szoftver | A letöltés tartalma | Letöltő link |
CARTO Tudjon meg többet a CARTO-ról | CARTO 4.10 | Letöltés most |
Ballbar 20 Tudjon meg többet a Ballbar 20-ról | Ballbar 20 v20.0 SP3 | Letöltés most |
Ballbar Trace Tudjon meg többet a Ballbar Trace-ről | Ballbar Trace v1.2 SP2 | Letöltés most |
QuickViewXL Tudjon meg többet a QuickViewXL-ről | QuickViewXL v1.0.4 (30 napos próbaverzió) | Letöltés most |
XK10 kijelzőegység szoftver Tudjon meg többet az XK10 beirányozó lézerről | XK10 kijelzőegység v12.19 | Letöltés most |
LaserXL | LaserXL v20.3 DyconXL (dinamikus adatok CSV fájlba konvertálása) | Letöltés most |
RotaryXL | RotaryXL 1.10-es verzió | Letöltés most |
XCal-View elemzés | XCal-View elemzés 2.4 (30 napos próbaverzió) Renishaw elemzés v20.03.02.04 | Letöltés most |
Laser 10 | Laser 10 v10.06 DX10 eszközmeghajtók 32-bit és 64-bit DX10 „lefagyást” javító csomag | Letöltés most |
Kiegészítő információk
LaserXL szoftver
A LaserXL az eredeti szoftver az XL-80 lézerrendszer használatával történő adatgyűjtéshez és elemzéshez. A Renishaw azt ajánlja, hogy amikor csak lehetséges, a CARTO szoftvercsomagot használja az XL-80-hoz, mivel a LaserXL már nem támogatott.
Megjegyzés: a síkhelyesség üzemmódhoz és bizonyos mérési alkalmazásokhoz szükség lehet a LaserXL-re.
RotaryXL szoftver
A RotaryXL az eredeti szoftver, amely az XR20 forgótengely-kalibrátorral és az XL-80 vagy ML10 lézerrendszerekkel együtt használandó.
A Renishaw a CARTO szoftvercsomag használatát ajánlja az XL-80-nal és az XR20 forgótengely-kalibrátorral történő „tengelyen belüli” és a „tengelyen kívüli” alkalmazásokhoz.
XCal-View elemzőszoftver
Az XCal-View elemzés és a Renishaw elemzőszoftver egyaránt lehetővé teszi a Laser10, LaserXL és RotaryXL adatok nemzetközileg elismert szabványok szerinti elemzését. A CARTO szoftvercsomag mindkét elemzőcsomagot felváltotta.
Megjegyzés: Az XCal-View a következőkhöz szükséges:
- a test és a homlokfelület átlóinak elemzése az ISO 230-6 szabvány szerint.
- a Ballbar Trace adatok elemzése az ISO 10791-6 szabvány szerint 5-tengelyes kiértékelésnél.
Laser 10 szoftver
A Laser 10 szoftver adatrögzítést és elemzést biztosít az ML10 lézerrendszerhez, amelyet az XL-80 lézerrendszer váltott fel.
A Renishaw számos lehetőséget kínál meglévő ügyfeleinek a legújabb rendszerekre való korszerűsítéshez.