inVia™ konfokális Raman-mikroszkóp
Az egyedülálló, kutatási célú konfokális Raman-mikroszkóp kiemelkedő teljesítményt nyújt, és a legjobb adatokat biztosítja a legrövidebb idő alatt.
Bár kezelése egyszerű, mégis kiváló teljesítményt és megbízható eredményeket garantál még a legnagyobb kihívást jelentő kísérleteknél is. Segítségével részletgazdag kémiai képeket készíthet, és pontosan behatárolt adatkészleteket gyűjthet diszkrét pontokból. Páratlanul rugalmas használhatósága révén a világon számos kutató és mérnök szavazott már bizalmat az inVia mikroszkópnak.
![Adatok elemzése az inVia berendezésből](/media/img/gen/c65adf82da034ad1b7c5c50be04f8ba9.jpg)
Jellemzők
Az inVia mikroszkóp egy kutatási célú mikroszkópból és egy nagy teljesítményű Raman-spektrométerből áll. Egyszerűen kezelhető, mégis kiemelkedő teljesítményt nyújt - magas jelátviteli teljesítmény, nagy spektrális felbontás és stabilitás mellett -, ami megbízható eredményeket biztosít még a legnagyobb kihívást jelentő méréseknél is.
Az inVia mikroszkóp rendkívül hatékony optikai kialakítása a legjobb Raman-adatokat produkálja, még a legkisebb anyagnyomokból is. Ha egyszerűen és megbízhatóan kell gazdag, részletes, kémiai képeket és diszkrét pontokból származó, rendkívül specifikus adatokat készítenie, akkor az inVia mikroszkóp az ideális rendszer az Ön számára.
További részletes információkért töltse le az inVia mikroszkóp ismertetőjét.
![inVia Raman mikroszkóp objektívlencse](/media/img/gen/56b2704c7a194d478e417bcca05a11be.jpg)
Gyorsaság és érzékenység
A nagy érzékenység lehetővé teszi a gyenge Raman-jelek vizsgálatát és a parányi anyagnyomok, monorétegek és gyenge szórások gyors elemzését. Tengelyen megjelölt optikai kialakítást alkalmaz, amely magas optikai hatékonyságot, kiváló szórtfény visszatükrözést és páratlan érzékenységet biztosít.
![Vulkanikus kő Raman-képe](/media/img/gen/11c756b282bf44689784652a4e63c51b.jpg)
Nagy térbeli felbontás
Az optikai kialakítás nagyon magas szintű konfokalitást teszi lehetővé (a vizsgálandó pontoktól távoli régiókból származó jel elvetésének képessége). Ez biztosítja a nagy stabilitást és a lehető legnagyobb térbeli felbontást, amelyet csak a fény belső diffrakciós határa korlátoz.
![inVia Raman mikroszkóp objektívlencse](/media/img/gen/683ee2cfdbca4cfeb69e7e4e1e30e730.jpg)
Kiváló spektrális teljesítmény
Képes 0,5 cm-1-nél kisebb spektrális jellemzők felbontására, így el tudja különíteni a közeli Raman-sávokat, és megkülönböztetheti a nagyon hasonló anyagokat, például a gyógyszeripari polimorfokat. A nagy stabilitás lehetővé teszi a Raman-sávok pozíciójában bekövetkező apró elmozdulások (akár 0,02 cm-1) megfigyelését.
![inVia Qontor Raman-mikroszkóp](/media/img/gen/7e1f2450450c40f6a2bcb275f2c3755b.jpg)
Kivételes stabilitás
Egy egyedi tervezésű, méhsejt alakú alaplemez tartja az inVia mikroszkópot és a lézereket a helyükön, és olyan stabil, hogy általában nincs szükség optikai vagy rezgéscsillapító asztalra. A kulcsfontosságú mozgató alkatrészek nagy pontosságú Renishaw útmérőkkel vannak felszerelve, amelyek biztosítják, hogy minden megfelelően legyen elhelyezve.
![inVia környezeti és mintavételi kiegészítők](/media/img/gen/f84bd26a110045e391214e42f3e75592.jpg)
Spektrális rugalmasság
Az inVia mikroszkópot úgy konfigurálhatja, hogy ideális legyen az adott minták elemzéséhez. Több automatizált, számítógéppel vezérelt kapcsolással rendelkező lézert támogat. Gyorsan megváltoztathatja a gerjesztési hullámhosszt, és gyorsan meghatározhatja a legjobb konfigurációkat, hogy megbízható adatokat kapjon az összes mintáról.
![Magas hőmérsékleti fokozat az inVia rendszerrel](/media/img/gen/94e28c2ae35f4ddead10f8fdd75fa452.jpg)
Mintavételi rugalmasság
Az inVia támogatja a kutatási célú függőleges, fordított állású (inverz) és nyitott keretű mikroszkópokat, valamint a száloptikás mérőfejeket a nagy távolságból történő távoli elemzéshez. Számos tárgylencsével és környezeti cellával kompatibilis, ami lehetővé teszi, hogy mintáit számos környezeti körülmény mellett elemezze.
További lehetőségek
![inVia Inspect Raman-mikroszkóp](/media/img/gen/1a6b471dfa3042609d759a74c7be7459.jpg)
inVia™ InSpect
A legkelendőbb Raman-mikroszkópunkat a törvényszéki laboratóriumokban való használatra optimalizáltuk. Az inVia InSpect mikroszkóp rendelkezik a roncsolásmentes kémiai elemzéshez szükséges eszközökkel.
![inVia Raman mikroszkóp hibrid rendszer](/media/img/gen/8a2dab59dfd145cd856ac9a4f4266281.jpg)
Kombinált Raman-rendszerek
Kombináljon két vagy több elemzési technikát helyben a Raman-műszer és más kiegészítő elemzőműszerek összekapcsolásával.
![inVia egyedi megoldás](/media/img/gen/07f405d60a93488dab1b6b0c06e764db.jpg)
Egyedi Raman megoldások
Rendkívül tapasztalt, különleges termékekkel foglalkozó csapatunk feladata olyan megoldások kifejlesztése, amelyek pontosan megfelelnek ügyfeleink egyedi igényeinek.
Alkalmazások
![Raman-kép egy tablettáról](/media/img/gen/813ec164109c44ce9d66757c0d922a3d.jpg)
Gyógyszerek vizsgálata
Sok komponens és tulajdonság esetén az összetétel, a tartományméret és a lejárt szabadalmú, kereskedelmi forgalomban kapható formulációk eloszlásának meghatározása rendkívül kívánatos. Az inVia mikroszkóp rendkívüli kémiai specifikusságot és érzékenységet biztosít, részletes kémiai képeket készít a készítmények széles skálájáról.
![Raman-kép egy polimerről](/media/img/gen/c970dc85c4ed427a8d39c9f170526c17.jpg)
Polimerek vizsgálata
Az inVia Raman-mikroszkóp roncsolásmentes módon, a minta manipulálása és előkészítése nélkül biztosítja a kémiai specifikusságot és érzékenységet. Ez fontos a polimerek vizsgálatában, ugyanis új anyagokat keresünk, javítjuk a meglévő anyagok hatásosságát, és csökkentjük a termékek költségeit.
Folyamatos fókuszálás valós időben
a LiveTrack segítségével
Az inVia mikroszkóp LiveTrack™ automatizált fókuszkövető technológiát használ, hogy valós idejű, pontos és megismételhető spektrumot és topográfiát kapjon a nagy magassági eltérésekkel rendelkező mintákról. Készítsen lenyűgöző 3D-s képeket egyenetlen, görbe vagy érdes felszínekről előzetes szkennelés szükségessége nélkül. Nézze meg a videót egy példa megtekintéséhez.
Folyadék- vagy gázminták egyszerű elemzése a makro mintavevő készlettel
A makro mintavevő készlet megkönnyíti a fiolákban és küvettákban lévő folyadékok vagy gázminták elemzését. Másodpercek alatt telepíthető, és segít a Raman-elemzés gyors elvégzésében.
Szeretne többet megtudni?
Helyi képviselőnk örömmel segít kérdései megválaszolásában.
Képviselőnkkel az űrlapot kitöltve vagy e-mail útján léphet kapcsolatba.
Értesüljön a legújabb frissítésekről
Legyen naprakész a legfrissebb híreinkkel, webináriumainkkal, alkalmazási jegyzeteinkkel és termékbemutatóinkkal, amelyeket közvetlenül a postaládájába küldünk.
Letöltések: inVia Raman-mikroszkóp
-
Brochure: inVia confocal Raman microscope [en]
Renishaw inVia: The world's best selling high-performance Raman microscope
-
Product note: Centrus detector [en]
At the heart of Renishaw’s Raman systems, Centrus is more than just a detector; it is key to the implementation of advanced Renishaw technologies
-
Product note: inVia excitation wavelength options [en]
inVia™ Raman microscope: choosing filter and wavelength options
-
Technical note: Polarised Raman spectroscopy using the inVia Raman microscope [en]
This note demonstrates that the inVia confocal Raman microscope is an ideal tool for polarisation studies.
-
Product note: Free-space microscopes [en]
Renishaw’s free-space microscopes (FSMs) have a large clearance for oversized samples. FSMs can be configured with the full capabilities of an inVia™ Qontor® confocal Raman microscope, bringing complete automation and LiveTrack™ focus-tracking technology to large and heavy samples.
-
Product note: MS30 high speed encoded stage [en]
The MS30 high speed encoded stage is a high performance, optically encoded, motorised sample stage for use with Renishaw’s Raman systems.
-
Product note: Inverted microscopes for inVia [en]
Renishaw's inVia Raman spectrometers can be equipped with inverted microscopes instead of, or in addition to, the standard upright microscopes.
-
Technical note: LiveTrack focus-tracking technology [en]
LiveTrack focus-tracking technology maintains optimum focus for both white light and Raman imaging to give stunning 3D images.
-
Product note: Rayleigh imaging using the inVia™ confocal Raman microscope [en]
Product note detailing how you can perform Rayleigh imaging on the inVia confocal Raman microscope.
-
Product note: Optical tweezing on the inVia™ Qontor® Raman microscope [en]
The inVia Qontor Raman microscope is available with optical tweezing. The microscope focuses the laser to the same point as the Raman laser, so you can both trap microparticles and analyse them using Raman or photoluminescence.
Műszaki adatok
Az inVia mikroszkóp három modellben kapható; a zászlóshajó inVia Qontor rendszertől - teljes automatizálással és fókuszkövetési technológiával - a belépő szintű inVia Basis rendszerig.Paraméter | Érték | |
Hullámhossz-tartomány | 200 nm és 2200 nm között | |
Támogatott lézerek | 229 nm és 1064 nm között | |
Spektrális felbontás | 0,3 cm-1 (FWHM) | Általában szükséges legnagyobb: 1 cm-1 |
Stabilitás | < ±0,01 cm-1 | A görbével illesztett Si 520 cm-1-es sáv középfrekvenciájának változása ismételt méréseket követően. 1 cm-1 vagy annál nagyobb spektrális felbontással érhető el. |
Alacsony hullámszám határérték | 5 cm-1 | Általában szükséges legkisebb: 100 cm-1 |
Magas hullámszám határérték | 30 000 cm-1 | Normál: 4000 cm-1 |
Térbeli felbontás (oldalirányú) | 0,25 µm | Normál: 1 µm |
Térbeli felbontás (tengelyirányú) | < 1 µm | Normál: < 2 µm. A tárgylencsétől és a lézertől függ |
Érzékelő mérete (standard) | 1024 pixel × 256 pixel | Egyéb rendelkezésre álló opciók |
Érzékelő üzemi hőmérséklete | -70 °C | |
Támogatott Rayleigh-szűrők | Korlátlan | Akár négy szűrőkészlet automatizált rögzítésben. Korlátlan számú további szűrőkészlet, amelyet a felhasználó által kapcsolható, pontosan pozicionálható mozgatható befogókészülékek támogatnak. |
Támogatott lézerek száma | Korlátlan | Alapértelmezettként egy. A 4 lézert meghaladó további lézerek optikai asztalra történő felszerelést igényelnek |
Windows PC általi vezérlés | Legújabb specifikációjú Windows® PC | Tartalmazza a PC munkaállomást, monitort, billentyűzetet és trackballt. |
Tápfeszültség | 110 V AC - 240 V AC +10% -15% | |
Tápellátás frekvenciája | 50 Hz vagy 60 Hz | |
Jellemző energiafogyasztás (spektrométer) | 150 W | |
Mélység (kettős lézerrendszerek) | 930 mm | Kettős lézer alaplemez |
Mélység (Hármas lézerrendszerek) | 1116 mm | Hármas lézer alaplemez |
Mélység (kompakt) | 610 mm | Legfeljebb három lézer (lézertípustól függően) |
Jellemző tömeg (lézerek nélkül) | 90 kg |
Minta megtekintése | inVia Basis | inVia Reflex | inVia Qontor |
Sztereó megtekintés (binokuláris szemlencsék) | ■ | ▲ | ▲ |
Mentett és gyűjtés utáni automatikus megtekintés | - | ▲ | ▲ |
Szoftveres mikroszkópvezérlés | - | ▲ | ▲ |
Automatikus fehér fény/Raman átkapcsolás | - | ▲ | ▲ |
Automatikus fehér fény megtakarítás adatokkal | - | ▲ | ▲ |
Kombinált fehér fény és lézeres videó megtekintés | - | ▲ | ▲ |
Fehér fény automatikus fókusz (LiveTrack) | - | - | ▲ |
Raman adatgyűjtés | inVia Basis | inVia Reflex | inVia Qontor |
Automatizált mérési sor felállítása | ▲ | ▲ | ▲ |
Automatikus fókuszkövetés (LiveTrack) | - | - | ▲ |
Igazítás és teljesítmény-ellenőrzés | inVia Basis | inVia Reflex | inVia Qontor |
Belső neon hullámhossz kalibrációs forrás | - | ▲ | ▲ |
Belső referenciastandardok az automatikus kalibráláshoz | - | ▲ | ▲ |
Automatizált Raman kalibrációs korrekció (gyors kalibráció) | ▲ | ▲ | ▲ |
Lézere automatikus beállítása | ▲ | ▲ | ▲ |
Raman-jel automatikus beállítása | ▲ | ▲ | ▲ |
Teljesítményállapot-ellenőrzés | - | ▲ | ▲ |
Jelmagyarázat
- nem áll rendelkezésre | ■ opcionális | ▲ tartalmazza |