EVOLUTE™ optikai abszolút útmérősorozat

Az EVOLUTE optikai abszolút útmérő egy finom felbontású pozíciómérő rendszer, nagy telepítési tűréshatárokkal és fokozott szennyeződésnek való ellenállással. Az indításkor azonnal felveszi a pozíciót, anélkül, hogy bármilyen mozgást igényelne, ami egyenletes sebességszabályozást és megbízható helyzeti stabilitást biztosít.

Abszolút pozíciómérés egyszerűen

A RESOLUTE™ útmérősorozat iparágvezető technológiáján alapuló EVOLUTE rendszer egy valós abszolút optikai útmérő 50 μm osztású skálával, nagy telepítési tűréshatárokkal, fokozott szennyeződéstűréssel és sokoldalú méréstechnikai teljesítménnyel.

Az innovatív képfeldolgozó algoritmusoknak és a szennyeződésállóságra optimalizált optikának köszönhetően a rendszer megőrzi működőképességét.

Az EVOLUTE útmérő 50 nm-es felbontással méri az abszolút pozíciót 100 m/s sebességig. Lineáris skálákkal és különböző soros interfészekkel kapható:

  • BiSS® C (egyirányú) kompatibilis vezérlőkkel
  • FANUC (α és αi)
  • Mitsubishi (J4 és J5 sorozatú szervohajtások és a szerszámgépeken használható MDS-D2/DH2/DM2/DJ hajtások)
  • Panasonic (A5 és A6 sorozatú hajtások)
  • Siemens DRIVE-CLiQ®
  • Yaskawa (Sigma-5 és Sigma-7 SERVOPACK)

Minden (ADT-logóval jelölt) változat kompatibilis az opcionális ADTa-100 professzionális diagnosztikai eszközzel és az ADT View szoftverrel, amely átfogó, valós idejű útmérőadatokat gyűjt, lehetővé téve az optimalizálást és a helyszíni hibakeresést.

Adatlapok és műszaki dokumentumok

Az EVOLUTE útmérősorozat műszaki specifikációival kapcsolatos további információk (például adatlapok és telepítési útmutatók) megtalálhatók a letölthető műszaki anyagoknál.

Lineáris mozgásforma

Skálatípus

Skála neve

Pontosság

Skálaosztás

Hőtágulási együttható 20 °C-on

Szállított hosszúság

Rozsdamentesacél-szalag

RTLA lineáris skála

RTLA50

±10 µm/m

50 µm

10,1 ±0,2 µm/m/°C

10 020 mm-ig

Rozsdamentes acél szalag pályaopcióval

RTLA FASTRACK lineáris skála

RTLA50 opcionális FASTRACK™ pályával±10 µm/m50 µm10,1 ±0,2 µm/m/°C10 020 mm-ig

Főbb előnyök

Abszolút útmérőskálákat ábrázoló illusztráció

Valós-abszolút

Az indításkor azonnal felveszi a pozíciót, anélkül, hogy bármilyen mozgást igényelne. A RESOLUTE útmérőtechnológián alapul.

Osztás alatti hibát (SDE) ábrázoló illusztráció

Sokoldalú méréstechnika

±150 nm-es osztás alatti hiba (SDE), és rendkívül alacsony, kevesebb mint 10 nm RMS zaj (remegés).

Egyszerű telepítési piktogram

Egyszerűen telepíthető

Az 50 μm-es periódusú egysávos skála használata jelentős, 500 μm-es telepítési tűrést biztosít (szabad magasság).

Opcionális ADTa-100 professzionális diagnosztikai eszköz

ADTa-100 professzionális diagnosztikai eszköz

Az EVOLUTE útmérő-olvasófejek kompatibilisek az ADTa-100 professzionális diagnosztikai eszközzel és az ADT View szoftverrel. Átfogó, valós idejű útmérőadat-visszacsatolást biztosítanak, segítve a komolyabb telepítési és diagnosztikai kihívást jelentő feladatokat. Az intuitív szoftveres kezelőfelület az alábbiakra használható:

  • Távoli kalibrálás
  • Jeloptimalizálás a teljes tengelyhosszon
  • Az útmérő pozíciójának digitális kiolvasása (a skálához képest)
  • Adatok exportálása és mentése
  • Nullpont beállítása

Fedezze fel az ipari automatizálási igényeihez tervezett nyitott optikai útmérők választékát.

 
loading