ATOM™ inkrementális útmérő rendszer RKLF lineáris és részleges köríves skálával
Jellemzők
- Olvasófej mérete: 20,5 x 12,7 x 8,35 mm (az FPC változat esetén 20,5 x 12,7 x 7,3 mm)
- 1 nm-ig terjedő felbontás
- 20 m/s maximális sebesség
- Analóg vagy digitális kimenetek
- Alacsony osztás alatti hiba (SDE): < ±75 nm a 20 µm-es és < ±120 nm a 40 µm-es változat esetén
Előnyök
- Miniatűr csomag
- A szűrőoptika kialakítása nagyfokú védettséget biztosít a szennyeződésekkel szemben
- Diagnosztikai készlet a bonyolult telepítési műveletek és a rendszer optimalizálásának elősegítéséhez.
- Keskeny, 6 mm szélességű skála kis helyigényű alkalmazásokhoz
- Részleges körívek mérésére alkalmas
- Garantált minőség
Mi az ATOM?
Az ATOM a Renishaw miniatűr, érintésmentes optikai inkrementális lineáris útmérő- és forgójeladó-rendszere. Innovatív kialakítása ötvözi a miniatűr méretet a kiváló jelstabilitással, szennyeződések elleni védettséggel és a megbízhatósággal. Ez a piacon jelenleg egyedülállónak számító kombináció jelentős előrelépést hoz a miniatűr jeladók teljesítménye és megbízhatósága terén.
Az ATOM rendkívül hajlékony kábeles, valamint flexibilis nyomtatott áramkörös (FPC) változatban kapható, 20 vagy 40 µm-es skálával.
Egy sor különféle interfész kapható, köztük a standard Ri, a nagy teljesítményű Ti és a kompakt, nyílt ACi interfész.
Mi az RKLF-skála?
Az RKLF egy keskeny, lapos kivitelű, rozsdamentes acél szalagskála, amely 20 és 40 µm-es inkrementális osztású, és az ügyfél által választható referenciajelekkel rendelkezik. Pontossága ±5 µm/m, és 10 méterig terjedő (külön kérésre > 10 m) hosszúsággal kapható. Az RKLF a hordozó felülethez igazodik: ezáltal jobb méréstechnikai teljesítmény érhető el, ha a skála végei fixen rögzítve vannak a hordozó felülethez.
A hajlékony RKLF40-skála részleges körívek mérésére is alkalmas, hiszen kis keresztmetszete miatt könnyen rátekerhető a tengelyekre és dobokra, vagy ráhelyezhető egy íves felületre, amelynek sugara legalább 26 mm.
Miért ez az útmérő rendszer az ideális megoldás?
Miniatűr útmérő szűkös munkatérbe
A mindössze 7,3 mm x 20,5 mm x 12,7 mm-es méretben is kapható ATOM a legszűkebb helyre is beépíthető. Számos lehetőség közül lehet választani, például kábeles és komponensként beépíthető FPC változat is elérhető.
Nagyfokú megbízhatóság és nagy rendszerteljesítmény
Az ATOM a világ első miniatűr útmérő rendszere, amely tartalmazza a Renishaw egyedülálló kialakítású szűrőoptikáját. Ezt még tovább tökéletesíti az olvasófej belsejében történő, automatikus erősítésszabályozást és automatikus eltolásszabályozást is magába foglaló dinamikus jelfeldolgozás. Ez a kombináció lehetővé teszi, hogy az ATOM szennyeződésekkel szembeni védettsége és jeltisztasága legalább olyan jó legyen, ha nem jobb, mint normál méretű olvasófejeinké, hiszen az osztás alatti hiba 20 µm-es olvasófejeken mindössze ±75 nm, a 40 µm-es olvasófejeken pedig ±120 nm. Az újítások eredményeként a sebességszabályozás jóval finomabban végezhető, ami javítja a szkennelési teljesítményt és a helyzetstabilitást; ezek a jellemzők számos mozgásvezérlési alkalmazásban döntő jelentőséggel bírnak.
Keskeny, erőteljes és sokoldalú skála
Az RKLF erőteljes, 6 mm szélességű és 0,15 mm vastagságú, rozsdamentes acél útmérő szalagskála, amely igazodik a gép hordozófelületéhez. Ezt azt jelenti, hogy ha a skálát fixen rögzítik a gép egyik mozgástengelyéhez, az igazodik a gép hőtágulási együtthatójához és viselkedéséhez. Így minimálisra csökken a skála és a gép felületei közötti differenciális mozgás.
RKLF részleges köríves útmérő skálák
Az RKLF40 útmérő skálák egyszerűen levághatók a megfelelő méretűre és rögzíthetők az egyszerű, hengeres formájú tárgyakra; semmilyen bonyolult rögzítést vagy szűk tűrésű felületet nem igényelnek.
Interfészopciók
Az ATOM különféle interfészekkel kapható, ezáltal az útmérő rugalmasabban integrálható a különféle rendszerekbe.
Ri interfész
- Az Ri interfészek analóg 1 Vpp-s vagy digitális interpolációs kimeneti jeleket biztosítanak egészen 50 nm-ig (órajelezetten) és 0,5 μm-ig (órajel nélkül) egy kompakt, alacsony költségű csomagban.
- Mindezt egy ipari szabványoknak megfelelő, 15 pólusú D típusú csatlakozóházban, CAL gombbal együtt.

Ti interfész
- A nagyobb sebességet, alacsonyabb osztás alatti hibát és akár 1 nm-es digitális interpolációt igénylő alkalmazásokhoz tervezett Ti interfészeket CAL gombbal is felszerelik.
- Az órajeles kimeneteket minden felbontás mellett a maximális sebesség és teljesítmény elérése érdekében optimalizálták az ipari szabványoknak megfelelő vezérlőkhöz.
- Analóg változatok is kaphatók.
ACi interfész
- Az ACi interfészek választékában nagy teljesítményű, miniatűr, nyitott kivitelű interpolátor alrendszerek találhatók.
- Páratlan ár-érték arányt kínálnak napjaink mozgatórendszereihez, ahol a finom felbontás, a nagy sebesség és a kiváló teljesítmény egyszerre szükséges, mindezt egy rendkívül kompakt, nyitott formátumú, kis helyigényű megoldás formájában; emellett a rendszer kalibrálása is megoldható velük.
- Akár 10 nm-es digitális interpoláció is lehetséges, akár 40 MHz-es órajelezett kimenet mellett.
- FPC, kábeles vagy PCB csatlakozós változatban kapható.

Az ATOM diagnosztikai szoftver segítségével optimalizálható az ATOM útmérők telepítése, és a rendszer gyors és átfogó módon kalibrálható. A szoftvert az ATOM diagnosztikai hardverrel együtt kell használni, amely A-9411–0011 cikkszámon szerezhető be a Renishaw-tól. A hardver USB-kábellel (a készlet tartalmazza) csatlakoztatható a számítógéphez, vagy sorosan az ügyfelek elektronikai rendszeréhez.
Tudjon meg mindent az ATOM diagnosztikai készletről.
Műszaki adatok
Mérési szabvány | Keskeny, rozsdamentes acélból készült szalagskála öntapadós hátoldali szalaggal, amellyel közvetlenül rögzíthető a hordozó felülethez Részleges körívek mérésére alkalmas (részleges körív minimális sugara: 26 mm) |
Olvasófej mérete (H x Sz x M) | Kábeles változat: 20,5 mm x 12,7 mm x 8,35 mm FPC változat: 20,5 mm x 12,7 mm x 7,3 mm |
Skálaosztás | 20 µm* és 40 µm *20 μm a részleges köríves alkalmazásokhoz nem megfelelő |
Hőtágulási együttható 20 °C-on | Lineáris: A szalag végeit rögzítő leszorítók használatakor a hordozó felület anyagáéval azonos |
Pontossági osztály 20 °C-on | 40 μm (nagy pontosságú): ±5 µm/m 40 µm: ±15 µm/m 20 µm: ±5 µm/m |
Referenciajel | Optikai, kiiktatható |
Végálláskapcsolók | N/A |
Skála hossza | 10 m-ig (> 10 m kérésre) |
Maximális sebesség
| (a részleteket lásd az adatlapon) 40 µm: 20 m/s-ig 20 µm: 10 m/s-ig Az interfész típusától függ, a részleteket lásd az adatlapon 40 µm: 20 m/s-ig 20 µm: 10 m/s-ig |
Osztás alatti hiba (SDE) | 40 µm-es változat: Jellemzően < ±120 nm 20 µm-es változat: Jellemzően < ±75 nm |
Dinamikus jelvezérlés | Valós idejű jelkondicionálás automatikus erősítésszabályozással (AGC) és automatikus eltolásszabályozással (AOC), hogy az üzemi körülmények széles tartományában optimális teljesítményt lehessen elérni |
Inkrementális jelek |
|
Elektromos csatlakozás | Kábeles olvasófej: Az Ri, Ti és ACi interfészekkel kompatibilis kártyaközi csatlakozó vagy 15 pólusú D típusú csatlakozó |
Tápellátás | 5 V ± 10% < 50 mA (olvasófej), < 200 mA (Ti interfésszel), < 100 mA (Ri interfésszel), < 100 mA (ACi interfésszel) (lezáratlan) |
Rezgés (üzem közben) | max. 100 m/s² 55–2000 Hz-en |
Ütés (üzemen kívül) | 1000 m/s², 6 ms, ½ szinusz |
Üzemi hőmérséklet | 0 °C és +70 °C között |
Tömítés | Kábeles változat: IP40 Ri interfész IP20 Ri/Ti interfész: IP20 ACi interfész: IP00 |
A részleteket lásd az adatlapokon.