ATOM™ inkrementális optikai útmérősorozat
Az ATOM inkrementális optikai útmérősorozat nagy sebességű pozíciómérést, kiváló méréstechnikai jellemzőket és egyszerű beállítást biztosít miniatűr olvasófejes kialakítás keretében, amely ideális a szűk helyen való felhasználáshoz. A digitális kimenet számos nagysebességű interpolációs interfészen keresztül érhető el.
Miniatürizálás kompromisszumok nélkül
Az ATOM sorozat a Renishaw miniatűr érintésmentes optikai inkrementális útmérő rendszere, amely lineáris és forgó alkalmazásokhoz alkalmas. Innovatív kialakítása ötvözi a miniatűr méretet a kiváló jelstabilitással, szennyeződések elleni védettséggel és a megbízhatósággal. Ez jelentős előrelépést jelent a miniatűr útmérők teljesítménye és megbízhatósága terén. Az ATOM útmérő egyben a leggyorsabb is a kategóriájában, maximális sebessége akár 20 m/s is lehet.
Az egyszerűen telepíthető ATOM rendszerek integrált LED-del jelzik a jelintegritást. Kompatibilisek a Renishaw ADTpro-100 diagnosztikai eszközével.
Számos nagysebességű interpolációs interfész áll rendelkezésre, köztük a nagy teljesítményű Ti, Ri, és a kompakt, PCB ACi interfész, amely digitális kimenetet kínál 1 nm-es felbontásig.
Az ATOM olvasófej rugalmas nyomtatott áramköri (FPC) változatban is elérhető, amely kisebb Z-magassággal segít csökkenteni a teljes csomagméretet.
Adatlapok és műszaki dokumentumok
Az ATOM útmérősorozat műszaki specifikációival kapcsolatos további információk (például adatlapok és telepítési útmutatók) megtalálhatók a letölthető műszaki anyagoknál.
Tekintse meg az ATOM inkrementális útmérők bemutatkozását
Milyen mozgásformát kell mérni?
Lineáris
Skálatípus | Skála neve | Pontosság | Skálaosztás | Hőtágulási együttható 20 °C-on | Szállított hosszúság |
Rozsdamentesacél-szalag
| RTLF | 20 µm: ±5 µm/m 40 µm (nagy pontosságú): ±5 µm/m | 20 µm/40 µm | ~10,6 m/m/°C | 10 m-ig (> 10 m kérésre) |
Üveg mérőléc
| RCLC | ±3 µm/m | 20 µm/40 µm | ~8 m/m/°C | 130 mm-ig |
Keskeny, rozsdamentesacél-szalag
| RKLF-S | 20 µm: ±5 µm/m 40 µm (nagy pontosságú): ±5 µm/m 40 µm: ±15 µm/m | 20 µm/40 µm | A szalag végeit rögzítő leszorítók használatakor a hordozó felület anyagáéval azonos | 10 m-ig (> 10 m kérésre) |
Részleges körív
Skálatípus | Skála neve | Pontosság | Skálaosztás | Hőtágulási együttható 20 °C-on | Szállított hosszúság |
Rozsdamentes acélból készülő, keskeny, részleges köríves szalag
| RKLF-S | ±15 µm/m | 40 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | 10 m-ig (> 10 m kérésre) |
Forgó
Skálatípus | Skála neve | Beosztás pontossága | Skálaosztás | Hőtágulási együttható 20 °C-on | Tárcsa külső átmérője |
Üveg tárcsa
| RCDM | ±0,5 µm (gyűrű Ø 100 mm-ig) ±0,7 µm (gyűrű Ø 100 mm felett) | 20 µm/40 µm | ~8 µm/m/°C | 17–108 m |
CENTRUM rozsdamentes acél tárcsa
| CSF40 | ±0,5 µm | 40 µm | 15,5 ±0,5 µm/m/°C | Rögzítési lehetőségek: Csavarok: 38,4 mm – 120 mm Szorító: 31 mm – 120 mm Ha egyéb méretre van szüksége, forduljon a Renishaw-hoz |
Főbb előnyök

Miniatűr analóg
Miniatűr, teljes funkcionalitású analóg útmérő szűk helyekre, külső interpolációs interfészekkel.

FPC olvasófej változat
Flexibilis nyomtatott áramkörös (FPC) változat csökkentett Z magassággal, ami azt a lehetőséget is megadja az ügyfeleknek, hogy az előnyösebb kábelelvezetés érdekében megtervezhessék saját kábelezésüket.

Megbízható pozíciómérés
Egyedi szűrőoptikai kialakítás kiváló jelstabilitással és a szennyeződéseknek való ellenállással.
Az ATOM sorozat megfelel a nagy teljesítményű, alacsony zajszintű és a könnyű miniatűr útmérőrendszerrel szemben támasztott összes fő követelménynek. A konkurens márkákkal való közvetlen összehasonlítás minden kétséget kizáróan bebizonyította, hogy az ATOM valóban a kategória legjobbja. A Renishaw szállítási átfutási ideje és az ügyféltámogatás szintén kiválónak bizonyult.
TPC Motion (Dél-Korea)
Opcionális ADTpro-100 professzionális diagnosztikai eszköz

Az ADTpro-100 egy hordozható, önálló diagnosztikai eszköz útmérőkhöz, amely beépített színes érintőképernyővel rendelkezik. Segít a rendszer beállításában és a tervezett karbantartásban, hogy minimalizálja a nem tervezett gépleállásokat. Az ADTpro-100:
- Nem igényel számítógépet vagy további beállító eszközöket az útmérők mindenre kiterjedő, valós idejű információinak megjelenítéséhez.
- A plug-and-play funkció révén a használata egyszerű és intuitív, ami segíti a rendszer beállítását és kalibrálását.
- Csatlakoztatható az opcionális ADT View számítógépes szoftverhez. Az ADT View segítségével az ADTpro-100 firmware is frissíthető.
Az ADTpro-100 ideális segédeszköz a rendszer optimalizálásához és diagnosztikájához, különösen olyan berendezések esetében, ahol az olvasófej LED-je nem látható. Egyedülállóan is használható, vagy a vezérlőhurok részeként az olvasófej és a vezérlő közé is csatlakoztatható.
Fedezze fel az ipari automatizálási igényeihez tervezett nyitott optikai útmérők választékát.