ATOM™ inkrementális útmérő rendszer CENTRUM™ CSF40 forgójeladó- (szögelfordulás-érzékelő) tárcsával
Jellemzők
- Olvasófej mérete: 20,5 x 12,7 x 7,85 mm (az FPC változat esetén 20,5 x 12,7 x 6,8 mm)
- Analóg vagy digitális 2 nm-ig terjedő felbontással
- 20 m/s maximális sebesség
- Rozsdamentes acél önközpontosító tárcsa
- Alacsony osztás alatti hiba (SDE) <±120 nm
Előnyök
- Miniatűr csomag
- A szűrőoptika kialakítása nagyfokú védettséget biztosít a szennyeződésekkel szemben
- Professzionális diagnosztikai eszköz a könnyű hibakereséshez
- Robusztus fém gyűrűskála innovatív beállítóelemekkel
- Rögzítési lehetőségek: csavarok vagy szorító
- Gyorsan és könnyen telepíthető
Mi az ATOM?
Az ATOM a Renishaw miniatűr, érintésmentes optikai inkrementális lineáris útmérő- és forgójeladó-rendszere. Innovatív kialakítása ötvözi a miniatűr méretet a kiváló jelstabilitással, szennyeződések elleni védettséggel és a megbízhatósággal. Ez a piacon jelenleg egyedülállónak számító kombináció jelentős előrelépést hoz a miniatűr jeladók teljesítménye és megbízhatósága terén.
Az ATOM rendkívül hajlékony kábeles, valamint flexibilis nyomtatott áramkörös (FPC) változatban kapható.
Egy sor különféle interfész kapható, köztük a standard Ri, a nagy teljesítményű Ti és a kompakt, nyílt ACi interfész.
Mi is pontosan a CENTRUM™ CSF40?
A CENTRUM CSF40 egy rozsdamentes acélból készült útmérő gyűrűskála. Innovatív igazító beállítóelemeket tartalmaz, amelyek a tengelyre nyomva automatikusan középre állítják a skálát, és ezáltal jobb méréstechnikai teljesítményt biztosítanak.
A CENTRUM önközpontosító gyűrűskálákat gyorsan és egyszerűen lehet már az első alkalommal megfelelően felszerelni: nincs szükség további mérőeszközökre vagy beállítási eszközökre.
A gyűrűk tartós rozsdamentes acélból készülnek, amely rugalmas és könnyen tisztítható.
A 40 µm-es osztásközzel ellátott CENTRUM tárcsák különféle méretekben és rögzítési lehetőségekkel kaphatók. Az egyedi tárcsaméretekkel kapcsolatos információért forduljon a Renishaw helyi képviseletéhez.
Miért ez az útmérő rendszer az ideális megoldás?
Miniatűr útmérő szűkös munkatérbe
A mindössze 6,8 mm x 20,5 mm x 12,7 mm-es méretben is kapható ATOM a legszűkebb helyre is beépíthető. Számos lehetőség közül lehet választani, például kábeles és komponensként beépíthető FPC változat is elérhető.
Nagyfokú megbízhatóság és nagy rendszerteljesítmény
Az ATOM a világ első miniatűr útmérő rendszere, amely tartalmazza a Renishaw egyedülálló kialakítású szűrőoptikáját. Ezt még tovább tökéletesíti az olvasófej belsejében történő, automatikus erősítésszabályozást és automatikus eltolásszabályozást is magába foglaló dinamikus jelfeldolgozás. Ez a kombináció lehetővé teszi, hogy az ATOM szennyeződésekkel szembeni védettsége és jeltisztasága legalább olyan jó legyen, ha nem jobb, mint normál méretű olvasófejeinké, hiszen az osztás alatti hiba mindössze ±120 nm. Az újítások eredményeként a sebességszabályozás jóval finomabban végezhető, ami javítja a szkennelési teljesítményt és a helyzetstabilitást; ezek a jellemzők számos mozgásvezérlési alkalmazásban döntő jelentőséggel bírnak.
Önközpontosító robusztus gyűrűskála
Az önközpontosító CENTRUM gyűrűskálák kiváló alkatrész-reprodukálási mutatókkal rendelkeznek, ráadásul minden esetben már az első alkalommal megfelelően szerelhetők fel.
A beépített beállítóelemek a gyűrűskála helyének meghatározására szolgálnak mind a skála gyártása, mind a későbbi rögzítés során, biztosítva, hogy a skálajelek koncentrikusan helyezkedjenek el a rögzítőtengely körül.
Interfészopciók
Az ATOM különféle interfészekkel kapható, ezáltal az útmérő rugalmasabban integrálható a különféle rendszerekbe.
Ri interfész
- Az Ri interfészek analóg 1 Vpp-s vagy digitális interpolációs kimeneti jeleket biztosítanak egészen 0,1 µm-ig (órajelezetten) és 1 µm-ig (órajel nélkül) egy kompakt, alacsony költségű csomagban.
- Mindezt egy ipari szabványoknak megfelelő, 15 pólusú D típusú csatlakozóházban, CAL gombbal együtt.
Ti interfész
- A nagyobb sebességet, alacsonyabb osztás alatti hibát és akár 20 nm-es digitális interpolációt igénylő alkalmazásokhoz tervezett Ti interfészeket CAL gombbal is felszerelik.
- Az órajeles kimeneteket minden felbontás mellett a maximális sebesség és teljesítmény elérése érdekében optimalizálták az ipari szabványoknak megfelelő vezérlőkhöz.
- Analóg változatok is kaphatók.
ACi interfész
- Az ACi interfészek választékában nagy teljesítményű, miniatűr, nyitott kivitelű interpolátor alrendszerek találhatók.
- Páratlan ár-érték arányt kínálnak napjaink mozgatórendszereihez, ahol a finom felbontás, a nagy sebesség és a kiváló teljesítmény egyszerre szükséges, mindezt egy rendkívül kompakt, nyitott formátumú, kis helyigényű megoldás formájában; emellett a rendszer kalibrálása is megoldható velük.
- Akár 20 nm-es digitális interpoláció is lehetséges, akár 40 MHz-es órajelezett kimenet mellett.
- FPC, kábeles vagy PCB csatlakozós változatban kapható.
Műszaki adatok
Mérési szabvány | Rozsdamentes acél gyűrű |
Olvasófej mérete (H x Sz x M) | Kábeles változat: 20,5 mm x 12,7 mm x 7,85 mm FPC változat: 20,5 mm x 12,7 mm x 6,8 mm |
Skálaosztás | 40 µm |
Hőtágulási együttható | 15,5 ±0,5 µm/m/°C |
Tárcsa külső átmérője | Rögzítési lehetőségek: Csavarok: 38,4 mm – 120 mm Szorító: 31 mm – 120 mm Ha egyéb méretre van szüksége, forduljon a Renishaw-hoz |
Osztásszám | Rögzítési lehetőségek: Csavarok: 2482–9142 Szorító: 1900–9142 |
Referenciajel | Egy referenciajel |
Beosztás pontossága | ±0,5 µm |
Beépítés utáni pontosság | < ±10 µm (a javasolt rögzítés esetén) |
Beépítés utáni excentricitás | Jellemzően < ±5 µm |
Tengely átmérője | Rögzítési lehetőségek: Csavarok: 7 mm – 88,6 mm Szorító: 7 mm – 95 mm |
Maximális sebesség | (a részleteket lásd az adatlapon) |
Osztás alatti hiba (SDE) | Jellemzően < ±120 nm |
Dinamikus jelvezérlés | Valós idejű jelkondicionálás automatikus erősítésszabályozással (AGC) és automatikus eltolásszabályozással (AOC), hogy az üzemi körülmények széles tartományában optimális teljesítményt lehessen elérni |
Inkrementális jelek Analóg Digitális | 1 Vpp 10 µm – 2 nm felbontás (A szögfelbontás részletes adatait lásd az adatlapon) |
Elektromos csatlakozás | Kábeles olvasófej: Az Ri, Ti és ACi interfészekkel kompatibilis kártyaközi csatlakozó vagy 15 pólusú D típusú csatlakozó |
Tápellátás | 5 V ± 10% < 50 mA (olvasófej) < 200 mA (Ti interfésszel) < 100 mA (Ri interfésszel) < 100 mA (ACi interfésszel) (lezáratlan) |
Rezgés (üzem közben) | max. 100 m/s² 55–2000 Hz-en, 3 tengely |
Ütés (üzem közben) | 500 m/s², 11 ms, ½ szinusz, 3 tengely |
Üzemi hőmérséklet | 0 °C és +70 °C között |
Tömítés | Kábeles változat: IP40 Ri/Ti interfész: IP20 ACi interfész: IP00 |
A részleteket lásd az adatlapokon.