ATOM DX™ inkrementális útmérő rendszer RKLF lineáris és részleges köríves skálával
Jellemzők
- Digitális kimenet közvetlenül az olvasófejből
- Olvasófej mérete: 20,5 x 12,7 x 10,85 mm (a felső kivezetésű változat esetén 20,5 x 12,7 x 7,85 mm)
- 2,5 nm-ig terjedő felbontás
- 20 m/s maximális sebesség
- Alacsony osztás alatti hiba (SDE): < ±75 nm a 20 µm-es és < ±120 nm a 40 µm-es változat esetén
Előnyök
- Miniatűr csomag
- Nincs szükség külön csatlakozóra
- A szűrőoptika kialakítása nagyfokú védettséget biztosít a szennyeződésekkel szemben
- ADT professzionális diagnosztikai eszköz a könnyű hibakereséshez, komolyabb kihívást jelentő telepítési munkákhoz és szervizeléshez
- Keskeny, 6 mm szélességű skála kis helyigényű alkalmazásokhoz
- Részleges körívek mérésére alkalmas
Mi az ATOM DX?
Az ATOM DX útmérősorozat a Renishaw legkisebb inkrementális optikai útmérője digitális kimenettel, közvetlenül az olvasófejből. Egyetlen miniatűr csomagban biztosít pozíció-visszacsatolást, fedélzeti interpolációt és szűrőoptikát.
Részletes diagnosztikai adatokhoz juthatunk, ha az opcionális ADTi-100 professzionális diagnosztikai eszközt és az ADT View szoftvert használjuk helyi diagnosztikára, hibakeresésre, valamint az útmérő-beállítás optimalizálásának megkönnyítésére, a legkomolyabb kihívást jelentő alkalmazások esetén is.
Az ATOM DX útmérővel 2,5 nm-ig terjedő felbontás és számos konfiguráció is elérhető.
Az ATOM DX kábeles, valamint felső kivezetésű változatban kapható, 20 vagy 40 µm-es skálával.
Mi az RKLF-skála?
Az RKLF egy keskeny, lapos kivitelű, rozsdamentes acél szalagskála, amely 20 és 40 µm-es inkrementális osztású, és az ügyfél által választható referenciajelekkel rendelkezik. Pontossága ±5 µm/m, és 10 méterig terjedő (külön kérésre > 10 m) hosszúsággal kapható. Az RKLF a hordozó felülethez igazodik: ezáltal jobb méréstechnikai teljesítmény érhető el, ha a skála végei fixen rögzítve vannak a hordozó felülethez.
A hajlékony RKLF40-skála részleges körívek mérésére is alkalmas, hiszen kis keresztmetszete miatt könnyen rátekerhető a tengelyekre és dobokra, vagy ráhelyezhető egy íves felületre, amelynek sugara legalább 26 mm.
Miért ez az útmérő rendszer az ideális megoldás?
Miniatűr útmérő olyan alkalmazásokhoz, ahol a helytakarékosság kritikus fontosságú
A mindössze 20,5 mm x 12,7 mm x 7,85 mm-es méretben is kapható ATOM DX a legszűkebb helyre is beépíthető. Számos lehetőség közül lehet választani, például kábeles és felső kivezetésű változat is elérhető.
Könnyű hibakeresés és szervizelés
A Professzionális diagnosztikai eszköz átfogó, valós idejű adatokat rögzít az ATOM DX útmérők olvasófejeiből. Az adatok az ADT View szoftver felhasználóbarát kezelőfelületén jelennek meg. Míg a legtöbb esetben az útmérőbe épített beállító LED elegendő a rendszer beállításához, az ADT a bonyolultabb telepítési munkák megkönnyítésére használható. Ezenkívül az ADT az útmérő teljesítményéről is küld információkat és a rendszerszintű hibakeresésben is részt vesz, így elkerülhető a gépeknél a hosszabb állásidő.
Keskeny, erőteljes és sokoldalú skála
Az RKLF erőteljes, 6 mm szélességű és 0,15 mm vastagságú, rozsdamentes acél útmérő szalagskála, amely igazodik a gép hordozófelületéhez. Ezt azt jelenti, hogy ha a skálát fixen rögzítik a gép egyik mozgástengelyéhez, az igazodik a gép hőtágulási együtthatójához és viselkedéséhez. Így minimálisra csökken a skála és a gép felületei közötti differenciális mozgás.
RKLF részleges köríves útmérő skálák
Az RKLF40 útmérő skálák egyszerűen levághatók a megfelelő méretűre és rögzíthetők az egyszerű, hengeres formájú tárgyakra; semmilyen bonyolult rögzítést vagy szűk tűrésű felületet nem igényelnek.
Opcionális ADTi-100 professzionális diagnosztikai eszköz

Az ATOM DX útmérő rendszer kompatibilis az ADTi‑100 professzionális diagnosztikai eszközzel és az ADT View szoftverrel. Átfogó, valós idejű útmérőadat-visszacsatolást biztosítanak, segítve a komolyabb telepítési és diagnosztikai kihívást jelentő feladatokat. Az intuitív szoftveres kezelőfelület az alábbiakra használható:
- Távoli kalibrálás
- Jeloptimalizálás a teljes tengelyhosszon
- Referenciajel jelzése
- Az útmérő pozíciójának digitális kiolvasása (a skálához képest)
- A sebesség–idő grafikon monitorozása
- Adatok exportálása és mentése
Műszaki adatok
Mérési szabvány | Keskeny, rozsdamentes acélból készült szalagskála öntapadós hátoldali szalaggal, amellyel közvetlenül rögzíthető a hordozó felülethez Részleges körívek mérésére alkalmas (részleges körív minimális sugara: 26 mm) |
Olvasófej mérete (H x Sz x M) | Kábeles változat: 20,5 mm x 12,7 mm x 10,85 mm Felső kivezetésű változat: 20,5 mm x 12,7 mm x 7,85 mm |
Skálaosztás | 20 µm* és 40 µm *20 μm a részleges köríves alkalmazásokhoz nem megfelelő |
Hőtágulási együttható 20 °C-on | Lineáris: A szalag végeit rögzítő leszorítók használatakor a hordozó felület anyagáéval azonos |
Pontossági osztály 20 °C-on | 20 µm: ±5 µm/m 40 µm: ±15 µm/m 40 μm (nagy pontosságú): ±5 µm/m |
Referenciajel | Optikai, kiiktatható |
Végálláskapcsolók | N/A |
Skála hossza | 10 m-ig (> 10 m kérésre) |
Maximális sebesség | Max. 20 m/s (A részleteket lásd az adatlapon) |
Osztás alatti hiba (SDE) | 20 µm-es változat: jellemzően < ±75 nm 40 µm-es változat: jellemzően < ±120 nm |
Dinamikus jelvezérlés | Valós idejű jelkondicionálás automatikus erősítésszabályozással (AGC) és automatikus eltolásszabályozással (AOC), hogy az üzemi körülmények széles tartományában optimális teljesítményt lehessen elérni |
Inkrementális jelek | 10 µm – 2,5 nm felbontás (A részleteket lásd az adatlapon) |
Elektromos csatlakozás | Kábeles változat: 0,2 m, 0,5 m, 1 m, 1,5 m, 2 m és 3 m-es kábelhossz D-típusú csatlakozóval (9 és 15 pólusú) |
Tápellátás | 5 V -5/+10%, jellemzően < 200 mA teljesen kiépítve |
Rezgés (üzem közben) | max. 100 m/s² 55–2000 Hz-en, 3 tengely |
Ütés (üzem közben) | 1000 m/s², 6 ms, ½ szinusz, 3 tengely |
Üzemi hőmérséklet | 0 °C és +70 °C között |
Tömítés | IP40 |
A részleteket lásd az adatlapokon.