ATOM DX™ inkrementális útmérő rendszer CENTRUM™ CSF40 forgójeladó- (szögelfordulás-érzékelő) tárcsával
Jellemzők
- Digitális kimenet közvetlenül az olvasófejből
- Olvasófej mérete: 20,5 x 12,7 x 10,85 mm (a felső kivezetésű változat esetén 20,5 x 12,7 x 7,85 mm)
- 5 nm-ig terjedő felbontás
- 20 m/s maximális sebesség
- Rozsdamentes acél önközpontosító tárcsa
Előnyök
- Miniatűr csomag
- Nincs szükség külön csatlakozóra
- A szűrőoptika kialakítása nagyfokú védettséget biztosít a szennyeződésekkel szemben
- Professzionális diagnosztikai eszköz a könnyű hibakereséshez
- Robusztus fém gyűrűskála innovatív beállítóelemekkel
- Rögzítési lehetőségek: csavarok vagy szorító
- Gyorsan és könnyen telepíthető
![Átlátszó mező az oldalon lévő hirdetőszalagok számára](/media/img/gen/4efef74a4adf4781888859de0d5ea48b.png)
Mi az ATOM DX?
Az ATOM DX útmérősorozat a Renishaw legkisebb inkrementális optikai útmérője digitális kimenettel, közvetlenül az olvasófejből. Egyetlen miniatűr csomagban biztosít pozíció-visszacsatolást, fedélzeti interpolációt és szűrőoptikát.
Részletes diagnosztikai adatokhoz juthatunk, ha az opcionális ADTi-100 professzionális diagnosztikai eszközt és az ADT View szoftvert használjuk helyi diagnosztikára, hibakeresésre, valamint az útmérő-beállítás optimalizálásának megkönnyítésére, a legkomolyabb kihívást jelentő alkalmazások esetén is.
Az ATOM DX a CENTRUM tárcsához kábeles és felső kivezetésű változatban, 40 µm-es skálával kapható, és felbontása 5 nm-ig terjed.
Mi is pontosan a CENTRUM™ CSF40?
A CENTRUM CSF40 egy rozsdamentes acélból készült útmérő gyűrűskála. Innovatív igazító beállítóelemeket tartalmaz, amelyek a tengelyre nyomva automatikusan középre állítják a skálát, és ezáltal jobb méréstechnikai teljesítményt biztosítanak.
A CENTRUM önközpontosító gyűrűskálákat gyorsan és egyszerűen lehet már az első alkalommal megfelelően felszerelni: nincs szükség további mérőeszközökre vagy beállítási eszközökre.
A gyűrűk tartós rozsdamentes acélból készülnek, amely rugalmas és könnyen tisztítható.
A 40 µm-es osztásközzel ellátott CENTRUM tárcsák különféle méretekben és rögzítési lehetőségekkel kaphatók. Az egyedi tárcsaméretekkel kapcsolatos információért forduljon a Renishaw helyi képviseletéhez.
Miért ez az útmérő rendszer az ideális megoldás?
Miniatűr útmérő olyan alkalmazásokhoz, ahol a helytakarékosság kritikus fontosságú
A mindössze 20,5 mm x 12,7 mm x 7,85 mm-es méretben is kapható ATOM DX a legszűkebb helyre is beépíthető. Számos lehetőség közül lehet választani, például kábeles és felső kivezetésű változat is elérhető.
Könnyű hibakeresés és szervizelés
A professzionális diagnosztikai eszköz átfogó, valós idejű adatokat rögzít az ATOM DX útmérők olvasófejeiből. Az adatok az ADT View szoftver felhasználóbarát kezelőfelületén jelennek meg. Míg a legtöbb esetben az útmérőbe épített beállító LED elegendő a rendszer beállításához, az ADT a bonyolultabb telepítési munkák megkönnyítésére használható. Ezenkívül az ADT az útmérő teljesítményéről is küld információkat és a rendszerszintű hibakeresésben is részt vesz, így elkerülhető a gépeknél a hosszabb állásidő.
Önközpontosító robusztus gyűrűskála
Az önközpontosító CENTRUM gyűrűskálák kiváló alkatrész-reprodukálási mutatókkal rendelkeznek, ráadásul minden esetben már az első alkalommal megfelelően szerelhetők fel.
A beépített beállítóelemek a gyűrűskála helyének meghatározására szolgálnak mind a skála gyártása, mind a későbbi rögzítés során, biztosítva, hogy a skálajelek koncentrikusan helyezkedjenek el a rögzítőtengely körül.
Opcionális ADTi-100 professzionális diagnosztikai eszköz
![ADTi-100 professzionális diagnosztikai eszköz](/media/img/gen/feda99cb8d944e5e93a873f0d2ac164e.jpg)
Az ATOM DX útmérő rendszer kompatibilis az ADTi‑100 professzionális diagnosztikai eszközzel és az ADT View szoftverrel. Átfogó, valós idejű útmérőadat-visszacsatolást biztosítanak, segítve a komolyabb telepítési és diagnosztikai kihívást jelentő feladatokat. Az intuitív szoftveres kezelőfelület az alábbiakra használható:
- Távoli kalibrálás
- Jeloptimalizálás a teljes tengelyhosszon
- Referenciajel jelzése
- Az útmérő pozíciójának digitális kiolvasása (a skálához képest)
- A sebesség–idő grafikon monitorozása
- Adatok exportálása és mentése
Műszaki adatok
Mérési szabvány | Rozsdamentes acél gyűrű |
Olvasófej mérete (H x Sz x M) | Kábeles változat: 20,5 mm x 12,7 mm x 10,85 mm Felső kivezetésű változat: 20,5 mm x 12,7 mm x 7,85 mm |
Skálaosztás | 40 µm |
Hőtágulási együttható | 15,5 ±0,5 µm/m/°C |
Tárcsa külső átmérője | Rögzítési lehetőségek: Csavarok: 38,4 mm – 120 mm Szorító: 31 mm – 120 mm Ha egyéb méretre van szüksége, forduljon a Renishaw-hoz |
Osztásszám | Rögzítési lehetőségek: Csavarok: 2482–9142 Szorító: 1900–9142 |
Referenciajel | Egy referenciajel |
Beosztás pontossága | ±0,5 µm |
Beépítés utáni pontosság | < ±10 µm (a javasolt rögzítés esetén) |
Beépítés utáni excentricitás | Jellemzően < ±5 µm |
Tengely átmérője | Rögzítési lehetőségek: Csavarok: 7 mm – 88,6 mm Szorító: 7 mm – 96 mm |
Maximális sebesség | Max. 20 m/s (A részleteket lásd az adatlapon) |
Osztás alatti hiba (SDE) | < ±120 nm |
Dinamikus jelvezérlés | Valós idejű jelkondicionálás automatikus erősítésszabályozással (AGC) és automatikus eltolásszabályozással (AOC), hogy az üzemi körülmények széles tartományában optimális teljesítményt lehessen elérni |
Inkrementális jelek | 10 µm – 5 nm felbontás (A részleteket lásd az adatlapon) |
Elektromos csatlakozás | Kábeles változat: 0,2 m, 0,5 m, 1 m, 1,5 m, 2 m és 3 m-es kábelhossz D-típusú csatlakozóval (9 és 15 pólusú) |
Tápellátás | 5 V -5/+10%, jellemzően < 200 mA teljesen kiépítve |
Rezgés (üzem közben) | max. 100 m/s² 55–2000 Hz-en, 3 tengely |
Ütés (üzem közben) | 500 m/s², 11 ms, ½ szinusz, 3 tengely |
Üzemi hőmérséklet | 0 °C és +70 °C között |
Tömítés | IP40 |
A részleteket lásd az adatlapokon.