Mágneses útmérők

Társvállalatunk, az RLS d.o.o. közreműködésével egy sor masszív kivitelű, mágneses forgójeladót és lineáris mozgásérzékelőt gyártunk, hogy megfeleljünk a globális piac egyre növekvő igényeinek.

Robusztus útmérők mostoha környezetekhez

Példa az alkalmazási területekre:

  • ipari automatizálási és összeszerelő rendszerek
  • fémmegmunkálás
  • kőfeldolgozás, fűrészelés
  • textilfeldolgozás
  • műanyag-feldolgozás,
  • fafeldolgozás
  • csomagolás
  • elektronikus chipek / áramköri lapok gyártása

Egyedi megoldások

Az innovatív ötletekkel ötvözött tapasztalat és tudás révén az RLS az ügyfelek igényeihez igazodó egyedi termékmegoldásokat kínál, és képes eleget tenni a megbízható, kis költségű forgójeladó- és lineáris útmérő rendszerek iránti fokozódó keresletnek.

Partnerség

Az RLS a Renishaw társvállalata, amely az RLS 50%-ának a tulajdonosa. Az elmúlt több mint 15 évben a két vállalat sikeresen működött együtt kutatási projekteken, közös piaci stratégiákon és egyéb kezdeményezéseken, amelyek célja, hogy a vevőknek egyedi termékeket és szolgáltatásokat nyújtsanak. Nagy létszámú, tapasztalt értékesítő mérnökökből álló csapatának köszönhetően a Renishaw élvonalbeli értékesítési háttértámogatást nyújt az RLS termékeihez világszerte.

Strapabíró teljesítményű jeladók

Az elmúlt évtizedekben az RLS és a Renishaw számos különböző iparág vállalataival dolgozott szoros együttműködésben. Az innovatív ötletekkel ötvözött tapasztalat és tudás révén az RLS az ügyfelek igényeihez igazodó egyedi termékmegoldásokat kínál minden alkalmazáshoz. A nehézgépipartól a korszerű sebészeti és kollaboratív robotokon, valamint a repülőgépipari és tenger alatti alkalmazásokon át a világ legnagyobb naperőműveiig az RLS jeladók megfelelnek a legkeményebb követelményeknek is.

Minőség és támogatás

Minden RLS mágneses jeladónk CE tanúsítvánnyal és RoHS megfeleléssel rendelkezik, és az RLS d.o.o. szigorú, ISO 9001:2015 szerint tanúsított minőség-ellenőrzési rendszerének felügyelete alatt készül.

 
loading