inVia™ konfokális Raman-mikroszkóp

Az egyedülálló, kutatási célú konfokális Raman-mikroszkóp kiemelkedő teljesítményt nyújt, és a legjobb adatokat biztosítja a legrövidebb idő alatt.

Több mint két évtizeden át tervezték, fejlesztették és finomították, hogy a legmegbízhatóbb Raman-műszerré váljon a piacon. Az inVia™ Raman-mikroszkóp az Ön jelenlegi és jövőbeni igényeinek legmegfelelőbb kutatási minőségű Raman-mikroszkópja.

Bár kezelése egyszerű, mégis kiváló teljesítményt és megbízható eredményeket garantál még a legnagyobb kihívást jelentő kísérleteknél is. Segítségével részletgazdag kémiai képeket készíthet, és pontosan behatárolt adatkészleteket gyűjthet diszkrét pontokból. Páratlanul rugalmas használhatósága révén a világon számos kutató és mérnök szavazott már bizalmat az inVia mikroszkópnak.

Kapcsolat

Adatok elemzése az inVia berendezésből

Jellemzők

Az inVia mikroszkóp egy kutatási célú mikroszkópból és egy nagy teljesítményű Raman-spektrométerből áll. Egyszerűen kezelhető, mégis kiemelkedő teljesítményt nyújt - magas jelátviteli teljesítmény, nagy spektrális felbontás és stabilitás mellett -, ami megbízható eredményeket biztosít még a legnagyobb kihívást jelentő méréseknél is.

Az inVia mikroszkóp rendkívül hatékony optikai kialakítása a legjobb Raman-adatokat produkálja, még a legkisebb anyagnyomokból is. Ha egyszerűen és megbízhatóan kell gazdag, részletes, kémiai képeket és diszkrét pontokból származó, rendkívül specifikus adatokat készítenie, akkor az inVia mikroszkóp az ideális rendszer az Ön számára.

További részletes információkért töltse le az inVia mikroszkóp ismertetőjét.

Letöltés

inVia Raman mikroszkóp objektívlencse

Gyorsaság és érzékenység

A nagy érzékenység lehetővé teszi a gyenge Raman-jelek vizsgálatát és a parányi anyagnyomok, monorétegek és gyenge szórások gyors elemzését. Tengelyen megjelölt optikai kialakítást alkalmaz, amely magas optikai hatékonyságot, kiváló szórtfény visszatükrözést és páratlan érzékenységet biztosít.

Vulkanikus kő Raman-képe

Nagy térbeli felbontás

Az optikai kialakítás nagyon magas szintű konfokalitást teszi lehetővé (a vizsgálandó pontoktól távoli régiókból származó jel elvetésének képessége). Ez biztosítja a nagy stabilitást és a lehető legnagyobb térbeli felbontást, amelyet csak a fény belső diffrakciós határa korlátoz.

inVia Raman mikroszkóp objektívlencse

Kiváló spektrális teljesítmény

Képes 0,5 cm-1-nél kisebb spektrális jellemzők felbontására, így el tudja különíteni a közeli Raman-sávokat, és megkülönböztetheti a nagyon hasonló anyagokat, például a gyógyszeripari polimorfokat. A nagy stabilitás lehetővé teszi a Raman-sávok pozíciójában bekövetkező apró elmozdulások (akár 0,02 cm-1) megfigyelését.

inVia Qontor Raman-mikroszkóp

Kivételes stabilitás

Egy egyedi tervezésű, méhsejt alakú alaplemez tartja az inVia mikroszkópot és a lézereket a helyükön, és olyan stabil, hogy általában nincs szükség optikai vagy rezgéscsillapító asztalra. A kulcsfontosságú mozgató alkatrészek nagy pontosságú Renishaw útmérőkkel vannak felszerelve, amelyek biztosítják, hogy minden megfelelően legyen elhelyezve.

inVia környezeti és mintavételi kiegészítők

Spektrális rugalmasság

Az inVia mikroszkópot úgy konfigurálhatja, hogy ideális legyen az adott minták elemzéséhez. Több automatizált, számítógéppel vezérelt kapcsolással rendelkező lézert támogat. Gyorsan megváltoztathatja a gerjesztési hullámhosszt, és gyorsan meghatározhatja a legjobb konfigurációkat, hogy megbízható adatokat kapjon az összes mintáról.

Magas hőmérsékleti fokozat az inVia rendszerrel

Mintavételi rugalmasság

Az inVia támogatja a kutatási célú függőleges, fordított állású (inverz) és nyitott keretű mikroszkópokat, valamint a száloptikás mérőfejeket a nagy távolságból történő távoli elemzéshez. Számos tárgylencsével és környezeti cellával kompatibilis, ami lehetővé teszi, hogy mintáit számos környezeti körülmény mellett elemezze.

További lehetőségek

inVia Inspect Raman-mikroszkóp

inVia™ InSpect

A legkelendőbb Raman-mikroszkópunkat a törvényszéki laboratóriumokban való használatra optimalizáltuk. Az inVia InSpect mikroszkóp rendelkezik a roncsolásmentes kémiai elemzéshez szükséges eszközökkel.

inVia InSpect

inVia Raman mikroszkóp hibrid rendszer

Kombinált Raman-rendszerek

Kombináljon két vagy több elemzési technikát helyben a Raman-műszer és más kiegészítő elemzőműszerek összekapcsolásával.


Kombinált rendszerek

inVia egyedi megoldás

Egyedi Raman megoldások

Rendkívül tapasztalt, különleges termékekkel foglalkozó csapatunk feladata olyan megoldások kifejlesztése, amelyek pontosan megfelelnek ügyfeleink egyedi igényeinek.


Egyedi Raman megoldások

Alkalmazások

Raman-kép egy tablettáról

Gyógyszerek vizsgálata

Sok komponens és tulajdonság esetén az összetétel, a tartományméret és a lejárt szabadalmú, kereskedelmi forgalomban kapható formulációk eloszlásának meghatározása rendkívül kívánatos. Az inVia mikroszkóp rendkívüli kémiai specifikusságot és érzékenységet biztosít, részletes kémiai képeket készít a készítmények széles skálájáról.

Alkalmazási tájékoztató letöltése

Raman-kép egy polimerről

Polimerek vizsgálata

Az inVia Raman-mikroszkóp roncsolásmentes módon, a minta manipulálása és előkészítése nélkül biztosítja a kémiai specifikusságot és érzékenységet. Ez fontos a polimerek vizsgálatában, ugyanis új anyagokat keresünk, javítjuk a meglévő anyagok hatásosságát, és csökkentjük a termékek költségeit.

Alkalmazási tájékoztató letöltése

Folyamatos fókuszálás valós időben
a LiveTrack segítségével

Az inVia mikroszkóp LiveTrack™ automatizált fókuszkövető technológiát használ, hogy valós idejű, pontos és megismételhető spektrumot és topográfiát kapjon a nagy magassági eltérésekkel rendelkező mintákról. Készítsen lenyűgöző 3D-s képeket egyenetlen, görbe vagy érdes felszínekről előzetes szkennelés szükségessége nélkül. Nézze meg a videót egy példa megtekintéséhez.

Folyadék- vagy gázminták egyszerű elemzése a makro mintavevő készlettel

A makro mintavevő készlet megkönnyíti a fiolákban és küvettákban lévő folyadékok vagy gázminták elemzését. Másodpercek alatt telepíthető, és segít a Raman-elemzés gyors elvégzésében.

Szeretne többet megtudni?

Helyi képviselőnk örömmel segít kérdései megválaszolásában.
Képviselőnkkel az űrlapot kitöltve vagy e-mail útján léphet kapcsolatba.

Kapcsolat

Értesüljön a legújabb frissítésekről

Legyen naprakész a legfrissebb híreinkkel, webináriumainkkal, alkalmazási jegyzeteinkkel és termékbemutatóinkkal, amelyeket közvetlenül a postaládájába küldünk.

Feliratkozás

Letöltések: inVia Raman-mikroszkóp

Műszaki adatok

Az inVia mikroszkóp három modellben kapható; a zászlóshajó inVia Qontor rendszertől - teljes automatizálással és fókuszkövetési technológiával - a belépő szintű inVia Basis rendszerig.

Paraméter

Érték
Hullámhossz-tartomány200 nm és 2200 nm között
Támogatott lézerek229 nm és 1064 nm között
Spektrális felbontás0,3 cm-1 (FWHM)
Általában szükséges legnagyobb: 1 cm-1
Stabilitás< ±0,01 cm-1A görbével illesztett Si 520 cm-1-es sáv középfrekvenciájának változása ismételt méréseket követően. 1 cm-1 vagy annál nagyobb spektrális felbontással érhető el.
Alacsony hullámszám határérték5 cm-1Általában szükséges legkisebb: 100 cm-1
Magas hullámszám határérték30 000 cm-1Normál: 4000 cm-1
Térbeli felbontás (oldalirányú)0,25 µmNormál: 1 µm
Térbeli felbontás (tengelyirányú)< 1 µmNormál: < 2 µm. A tárgylencsétől és a lézertől függ
Érzékelő mérete (standard)1024 pixel × 256 pixelEgyéb rendelkezésre álló opciók
Érzékelő üzemi hőmérséklete-70 °C
Támogatott Rayleigh-szűrőkKorlátlanAkár négy szűrőkészlet automatizált rögzítésben. Korlátlan számú további szűrőkészlet, amelyet a felhasználó által kapcsolható, pontosan pozicionálható mozgatható befogókészülékek támogatnak.
Támogatott lézerek számaKorlátlanAlapértelmezettként egy. A 4 lézert meghaladó további lézerek optikai asztalra történő felszerelést igényelnek
Windows PC általi vezérlésLegújabb specifikációjú Windows® PCTartalmazza a PC munkaállomást, monitort, billentyűzetet és trackballt.
Tápfeszültség110 V AC - 240 V AC +10% -15%
Tápellátás frekvenciája50 Hz vagy 60 Hz
Jellemző energiafogyasztás (spektrométer)150 W
Mélység (kettős lézerrendszerek)930 mmKettős lézer alaplemez
Mélység (Hármas lézerrendszerek)1116 mmHármas lézer alaplemez
Mélység (kompakt)610 mmLegfeljebb három lézer (lézertípustól függően)
Jellemző tömeg (lézerek nélkül)90 kg

Minta megtekintése

inVia BasisinVia ReflexinVia Qontor
Sztereó megtekintés (binokuláris szemlencsék)
Mentett és gyűjtés utáni automatikus megtekintés-
Szoftveres mikroszkópvezérlés-
Automatikus fehér fény/Raman átkapcsolás-
Automatikus fehér fény megtakarítás adatokkal-
Kombinált fehér fény és lézeres videó megtekintés-
Fehér fény automatikus fókusz (LiveTrack)--

Raman adatgyűjtés

inVia BasisinVia ReflexinVia Qontor
Automatizált mérési sor felállítása
Automatikus fókuszkövetés (LiveTrack)--

Igazítás és teljesítmény-ellenőrzés

inVia BasisinVia ReflexinVia Qontor
Belső neon hullámhossz kalibrációs forrás-
Belső referenciastandardok az automatikus kalibráláshoz-
Automatizált Raman kalibrációs korrekció (gyors kalibráció)
Lézere automatikus beállítása
Raman-jel automatikus beállítása
Teljesítményállapot-ellenőrzés-

Jelmagyarázat

- nem áll rendelkezésre■ opcionális▲ tartalmazza